T-MOTOR より安全な推進システム    満200ドル国際エクスプレス送料無料(遠隔地へのお届け及び特別商品を除く).

V804 KV170 12S Brushless Motor for Vtol Drone

$289.90

使用可能ポイント: 14000 ポイント 進呈ポイント: 289 ポイント

KV :
  • KV170
購入数量 :

$289.90

満200ドル国際エクスプレス送料無料(遠隔地へのお届け及び特別商品を除く).

  • 詳細情報
  • 技術スペック

人気商品

工程図

工程图.jpg

基本仕様 Excelにエクスポート
モータ型番/KV値V804 KV170磁石耐温度ランクEレベル 150℃
モータ外観サイズ(mm)Φ88.5*43.4シリコンワイヤー仕様x長さ(mm)12AWG*1000
固定子工法錆防止処理、耐180℃高温塗布エナメル線耐温度ランクCレベル 220℃
極スロット24N28Pコイル耐圧500V/5s
モータ軸径(mm)IN:12 OUT:8回転子ダイナミックバランス標準≤5mg
ベアリング型番輸入6901ZZベアリング防塵防水レベルIP35
テスト型番KV170電池(Lipo)/推奨電圧12S(一本4.2V)/42-52V
無負荷電流(18V)2.7A推奨電子式スピードコントローラーFLAME 180A 12S V2.0
最大電流(A)115A/180s 持続推奨プロペラG26*8.5/G27*8.8/G28*9.2
最大出力(W)5200W/180s 持続モータ重量(g)560g(ケーブル込み重量710g)
ケーブル込み内部抵抗(mΩ)33梱包重量(g)890g


テスト仕様 Excelにエクスポート
型番プロペラ

アクセ

ル点

電圧
(V)
張力
(g)
トルク
(N*m)
電流
(A)

回転ス

ピード

出力パ

ワー

(W)
力率
(g/W)

モータ

温度

(℃)
V804
KV170
G26*8.540%47.653369.871.018.392781399.548.43107℃

(環境温度:

22℃)

45%47.584165.791.2411.183082531.837.83
50%47.495211.171.5515.583441739.957.04
55%47.386252.561.8520.453773968.796.45
60%47.297303.102.1625.6640661213.436.02
65%47.128648.582.5733.9444391599.335.41
70%47.009816.862.9040.5946991907.785.15
75%46.8210991.483.2648.5849572274.764.83
80%46.6911987.703.5755.6951882600.204.61
90%46.3714023.324.1872.0155833338.894.20
100%46.0016015.504.8090.1659284147.463.86
G27*8.840%47.633853.061.219.762733464.808.29112℃

(環境温度:

22℃)

45%47.554773.381.4912.973023616.587.74
50%47.465951.921.8518.393366872.926.82
55%47.307193.362.2324.3936831153.886.23
60%47.198385.792.5930.3939641434.035.85
65%47.079515.572.9537.0742131744.985.45
70%46.8611051.813.4347.8945322244.264.92
75%46.7012222.213.7956.2347532625.684.66
80%46.5113294.334.1364.9749483022.214.40
90%46.1115476.384.8084.3352613888.623.98
100%45.6817271.505.39105.8955464837.443.57
G28*9.240%47.624152.971.2910.632675506.078.21HOT
45%47.545118.471.5814.142961672.047.62
50%47.396342.501.9620.073298951.196.67
55%47.287635.812.3526.6436101259.786.06
60%47.148907.642.7333.4538811576.895.65
65%47.0210052.393.0939.8541041873.545.37
70%46.7411746.823.5952.7344182464.814.77
75%46.5912851.293.9361.5746242868.364.48
80%46.4113819.994.2570.1948113257.094.24
90%46.0115862.384.8590.5551224166.173.81
100%45.5317357.915.35113.7253805177.433.35
モータ温度が80%アクセル時にモータを10分間運転した場合のハウジング温度であ。
(当該データはT-MOTOR自社のプラットフォームで測定した結果であり、型番選択の参考までとし、最終的な解釈権はT-MOTORに帰属する。)
同梱リスト

日.jpg

本製品をご利用になられる前、製品のパッケージ内に全ての付属品が入っていることをご確認ください。不足している場合、オンラインカスタマーサービスまたはメールでお問合せください:onlinesales@tmotor.com