T-MOTOR より安全な推進システム    満200ドル国際エクスプレス送料無料(遠隔地へのお届け及び特別商品を除く).

VL1028

$409.00

使用可能ポイント: 409 ポイント 進呈ポイント: 409 ポイント

購入数量 :

$409.00

満200ドル国際エクスプレス送料無料(遠隔地へのお届け及び特別商品を除く).

  • 詳細情報
  • 技術スペック
  • ダウンロード

人気商品

T-MOTOR VL1028

VLシリーズ
パワーシステム

VL1028 KV190

モータ

V200A

電子式スピード
コントローラー

VZ29

プロペラ

T-MOTOR VL1028

プロペラ固定は「迅速」
と「節エネ」を両立

迅速(秒で速やかプロペラ調整)

360°任意角度プロペラ調整。回転翼の回転による気流の乱れを効果的 に回避し、固定翼ドローンに影響を与えないことを確保し、 飛行安全性を向上させることができます。

節エネ(プロペラピッチ自動調整)

外力の変化に応じて、ESCは自動的に電流の大きさを調整してプロペ ラ調整トルクを制御し、消費電力を低減しながら発熱を低減し、 省エネ効果を達成することができます。

推奨パラメータ

12S

推奨電圧

28kg

一軸最大引張力

45~50kg

推奨離陸重量(4軸)

工程図

VL1028工程图-日.png

基本仕様 Excelにエクスポート
モータ型番VL1028エナメル線の絶縁レベル180℃
モータ外観サイズΦ109.6*52.5mmワイヤー仕様*長さエナメル線を 150mm
固定子耐150℃高温塗布エナメルワイヤーの耐温等級220℃
極スロット数24N28Pコイル耐電圧1000V/5s
モータ軸の径IN: 12 OUT: 10回転子ダイナミックバランス標準≤15mg
ベアリング型番輸入6901ベアリング防塵防水レベルIPX5
遠心式放熱方法YES梱包サイズ190*140*80mm
型番VL1028KV値190
運転規定電圧 (LiPo)12S無負荷電流 (15V)3.8A
交互内部抵抗(25℃)8mΩ最大電流180A
最大持続電力 (180s)3200W使用環境温度-30℃~55℃
最大張力25.6kgモータ重量(ケーブルを含む)940g
電子式スピードコントローラー仕様
型番V200A制御方式PWM/CAN
最大電圧60V通信方式DRONE CAN/UAV CAN
最大電流 (10s)220A (一定の放熱条件で)プロペラ調整方式電動固定翼プロペラ
最大持続電流120A (一定の放熱条件で)エンコーダ線シールドワイヤー-黒
-24AWG-5C-420±10mm
-M6航空ヘッド
待機電力消耗≤50mA出力線シリコンワイヤー-オレン
ジ-14AWG-210±10mm
アクセルストローク範囲1100-1940us (固定)入力線シリコーンワイヤー-赤/黒
-12AWG-1140±10mm
アクセル更新周波数50~500Hz信号ケープルシールドワイヤー-ブラック
-OD4.2-5C-770±10mm
-JP-3P*2-ブラックブランク
-緑黄灰
アクセル反応スピード300ms重量(クープルを含む)495±10g
プロペラ仕様
型番VZ29*11 インチ (736.6*279.4mm)一枚の参考重量95±5g
テスト仕様 Excelにエクスポート


型番アクセル点電圧
(V)
張力
(gf)
トルク
(N·m)
電流
(A)
回転ス
ピード
入力パワー
(W)
力率
(gf/W)
モータ温度
(℃)
VL1028 KV190
+
V200A 14S
+
VZ29*11
30%50.7833031.106.9822243559.32
/
(環境温度: 25)
35%50.7846581.5310.7626135468.53
40%50.7862312.0215.7629968007.79
45%50.7579742.5822.06336511197.12
50%50.7398733.1729.75372215096.54
55%50.70118943.8238.95406719756.02
60%50.69140214.5049.71439725205.56
65%50.62162375.2262.23471131505.16
70%50.48184455.9476.32500338524.79
80%50.40207176.6892.57528646654.44
90%50.21251388.16132.46577666513.78
100%50.14263228.53148.07589674243.55
VL1028 KV190
+
V200A 14S
+
VZ29*11
30%44.4024670.845.51194524510.08
/
(環境温度: 25)
35%44.3735071.178.4322873749.38
40%44.3646971.5412.2526225448.64
45%44.3760671.9717.1329587607.98
50%44.3675502.4423.19328110297.34
55%44.3391542.9430.36359513466.80
60%44.31108573.4938.79389717186.32
65%44.29126354.0648.53418821505.88
70%44.25145024.6559.72447026425.49
80%44.03183505.9086.72499138184.81
90%43.86225187.27123.52549054174.16
100%43.44254838.26172.47580474933.40
ご注意: モーター温度は電圧44.4・アクセル75%で10分間動作させる場合のモーターハウジング温度です。
(以上のデータは2017版テストプラットフォームによってテストした結果であり、その他型番の古いデータと横展開の比較はできず、
参考のみとする)

同梱リスト

VL1028包装清单日语.jpg

本製品をご利用になられる前、製品のパッケージ内に全ての付属品が入っていることをご確認ください。不足している場合、オンラインカスタマーサービスまたはメールでお問合せください:onlinesales@tmotor.com