T-MOTOR より安全な推進システム    満200ドル国際エクスプレス送料無料(遠隔地へのお届け及び特別商品を除く).

VL1032

439.00

使用可能ポイント: 439 ポイント 進呈ポイント: 439 ポイント

購入数量 :

439.00

満200ドル国際エクスプレス送料無料(遠隔地へのお届け及び特別商品を除く).

  • 詳細情報
  • 技術スペック
  • ダウンロード

人気商品

T-MOTOR VL1032

VLシリーズ
パワーシステム

VL1032 KV180

モータ

V200A

電子式スピード
コントローラー

G30

プロペラ

T-MOTOR VL1032

プロペラ固定は「迅速」
と「節エネ」を両立

迅速(秒で速やかプロペラ調整)

360°任意角度プロペラ調整。回転翼の回転による気流の乱れを効果的 に回避し、固定翼ドローンに影響を与えないことを確保し、 飛行安全性を向上させることができます。

節エネ(プロペラピッチ自動調整)

外力の変化に応じて、ESCは自動的に電流の大きさを調整してプロペ ラ調整トルクを制御し、消費電力を低減しながら発熱を低減し、 省エネ効果を達成することができます。

推奨パラメータ

12S

推奨電圧

32kg

一軸最大引張力

50~55kg

推奨離陸重量(4軸)

工程図

VL1032-V200A-G30x10.5工程图日语.png

基本仕様 Excelにエクスポート
モータ型番VL1032エナメル線の絶縁レベル180℃
モータ外観サイズΦ109.6*56mmワイヤー仕様*長さエナメル線を 150mm
固定子耐150℃高温塗布エナメルワイヤーの耐温等級220℃
極スロット数24N28Pコイル耐電圧1000V/5s
モータ軸の径IN: 12 OUT: 10回転子ダイナミックバランス標準≤15mg
ベアリング型番輸入6901ベアリング防塵防水レベルIPX5
遠心式放熱方法YES梱包サイズ190*140*80mm
型番VL1032KV値180
運転規定電圧 (LiPo)12S無負荷電流 (15V)4.6A
交互内部抵抗(25℃)6.5mΩ最大電流200A
最大持続電力 (180s)3500W使用環境温度-30℃~55℃
最大張力31.7kgモータ重量(ケーブルを含む)1090g
電子式スピードコントローラー仕様
型番V200A制御方式PWM/CAN
最大電圧60V通信方式DRONE CAN/UAV CAN
最大電流 (10s)220A (一定の放熱条件で)プロペラ調整方式電動固定翼プロペラ
最大持続電流120A (一定の放熱条件で)エンコーダ線シールドワイヤー-黒
-24AWG-5C-420±10mm
-M6航空ヘッド
待機電力消耗≤50mA出力線シリコンワイヤー-オレン
ジ-14AWG-210±10mm
アクセルストローク範囲1100-1940us (固定)入力線シリコーンワイヤー-赤/黒
-12AWG-1140±10mm
アクセル更新周波数50~500Hz信号ケープルシールドワイヤー-ブラック
-OD4.2-5C-770±10mm
-JP-3P*2-ブラックブランク
-緑黄灰
アクセル反応スピード300ms重量(クープルを含む)495±10g
プロペラ仕様
型番G30*10.5 インチ (762*266.7mm)一枚の参考重量97±5g
テスト仕様 Excelにエクスポート
型番アクセル点電圧
(V)
張力
(g)
トルク
(N*m)
電流
(A)
回転ス
ピード
入力パワー
(W)
力率
(g / W)
モータ温度
(℃)
VL1032 KV180
+
V200A 14S
+
G30*10.5
40%45.0059772.0415.9526287188.3377
(環境温度:25)
42%44.9566562.2518.3127548238.09
44%44.9073382.4820.8528819367.84
46%44.8679602.6923.50300910547.56
48%44.8186962.9426.50313111887.32
50%44.7894203.1929.72324913317.08
52%44.75101243.4333.02336914786.85
54%44.71109793.7136.81348316466.67
56%44.66116963.9640.50359618096.47
58%44.61125204.2444.62370619906.30
60%44.55133244.5148.96381321816.11
62%44.49141514.7953.52391823815.94
64%44.43149065.0758.12402125825.78
66%44.36156965.3563.00412027955.61
68%44.31164905.6268.11422030185.46
70%44.25172415.9073.31431832445.32
80%44.11212797.33103.16476345504.68
90%44.63253178.76140.00515762484.05
100%43.322927510.21192.07551983213.52
VL1032 KV180
+
V200A 14S
+
G30*10.5
40%50.4976862.6120.02296710117.6177
(環境温度:25)
42%50.4585402.9023.03310711627.35
44%50.4193113.1626.11324413167.07
46%50.37101813.4629.60338114916.83
48%50.32110783.7633.33351216776.61
50%50.27120034.0737.34364118776.39
52%50.21128544.3741.44376820816.18
54%50.15137844.6945.93389123035.99
56%50.08147115.0150.66401025375.80
58%49.99156895.3655.84413127915.62
60%49.94166545.6761.00424430465.47
62%49.88175616.0066.40435733125.30
64%49.80184786.3271.95446535835.16
66%49.74193736.6577.78457038695.01
68%49.69203506.9984.05466941764.87
70%49.65212517.3190.37476744874.74
80%49.49257458.93125.79521362254.14
90%49.522992410.46170.12558884233.55
100%48.513176611.11201.10572997563.26
ご注意:モーター温度は電圧44.4・アクセル75%で10分間動作させる場合のモーターハウジング温度です。
(以上のデータは2017版テストプラットフォームによってテストした結果であり、その他型番の古いデータと横展開の比較はできず、参考のみとする)
同梱リスト

VL1032包装清单日语.jpg

本製品をご利用になられる前、製品のパッケージ内に全ての付属品が入っていることをご確認ください。不足している場合、オンラインカスタマーサービスまたはメールでお問合せください:onlinesales@tmotor.com