T-MOTOR より安全な推進システム    満200ドル国際エクスプレス送料無料(遠隔地へのお届け及び特別商品を除く).

VL1035

$479.00

使用可能ポイント: 479 ポイント 進呈ポイント: 479 ポイント

購入数量 :

$479.00

満200ドル国際エクスプレス送料無料(遠隔地へのお届け及び特別商品を除く).

  • 詳細情報
  • 技術スペック
  • ダウンロード

人気商品

T-MOTOR VL1035

VLシリーズ
パワーシステム

VL1035 KV180

モータ

V200A

電子式スピード
コントローラー

PL32

プロペラ

T-MOTOR VL1035

プロペラ固定は「迅速」
と「節エネ」を両立

迅速(秒で速やかプロペラ調整)

360°任意角度プロペラ調整。回転翼の回転による気流の乱れを効果的 に回避し、固定翼ドローンに影響を与えないことを確保し、 飛行安全性を向上させることができます。

節エネ(プロペラピッチ自動調整)

外力の変化に応じて、ESCは自動的に電流の大きさを調整してプロペ ラ調整トルクを制御し、消費電力を低減しながら発熱を低減し、 省エネ効果を達成することができます。

推奨パラメータ

12S

推奨電圧

35kg

一軸最大引張力

55~60kg

推奨離陸重量(4軸)

工程図

VL1035工程图-日.png

基本仕様 Excelにエクスポート
モータ型番VL1035エナメル線の絶縁レベル180℃
モータ外観サイズΦ109.6*61mmワイヤー仕様*長さエナメル線を 150mm
固定子耐150℃高温塗布エナメルワイヤーの耐温等級220℃
極スロット数24N28Pコイル耐電圧1000V/5s
モータ軸の径IN: 12 OUT: 10回転子ダイナミックバランス標準≤15mg
ベアリング型番輸入6901ベアリング防塵防水レベルIPX5
遠心式放熱方法YES梱包サイズ190*140*80mm
型番VL1035KV値150
運転規定電圧 (LiPo)14S無負荷電流 (15V)4.2A
交互内部抵抗(25℃)8mΩ最大電流182A
最大持続電力 (180s)4000W使用環境温度-30℃~55℃
最大張力36.1kgモータ重量(ケーブルを含む)1205g
電子式スピードコントローラー仕様
型番V200A制御方式PWM/CAN
最大電圧60V通信方式DRONE CAN/UAV CAN
最大電流 (10s)220A (一定の放熱条件で)プロペラ調整方式電動固定翼プロペラ
最大持続電流120A (一定の放熱条件で)エンコーダ線シールドワイヤー-黒
-24AWG-5C-420±10mm
-M6航空ヘッド
待機電力消耗≤50mA出力線シリコンワイヤー-オレン
ジ-14AWG-210±10mm
アクセルストローク範囲1100-1940us (固定)入力線シリコーンワイヤー-赤/黒
-12AWG-1140±10mm
アクセル更新周波数50~500Hz信号ケープルシールドワイヤー-ブラック
-OD4.2-5C-770±10mm
-JP-3P*2-ブラックブランク
-緑黄灰
アクセル反応スピード300ms重量(クープルを含む)495±10g
プロペラ仕様
型番PL32*11 インチ (812.8*279.4mm)一枚の参考重量107±5g
テスト仕様 Excelにエクスポート
型番アクセル点電圧
(V)
張力
(g)
トルク
(N*m)
電流
(A)
回転ス
ピード
入力パワー
(W)
力率
(g / W)
モータ温度
(℃)
VL1035 KV150
+
V200A 14S
+
PL32*11
40%50.4360852.1513.1023506619.2197
(環境温度:25)
42%50.3967722.4015.1124707618.89
44%50.3674242.6317.1825868658.58
46%50.3281322.8819.5027009818.29
48%50.2888513.1321.97281411048.01
50%50.2496633.4124.74292712437.78
52%50.21104333.6827.64303613887.52
54%50.17112613.9730.76314415437.30
56%50.13120474.2534.02325317057.06
58%50.09127934.5237.33336118706.84
60%50.04137084.8441.14346520586.66
62%49.98145535.1545.04356722516.47
64%49.93154495.4749.24366624596.28
66%49.87163585.8153.68376426776.11
68%49.81172426.1358.25386029015.94
70%49.75181366.4562.96395531325.79
80%49.47226878.1090.19440944625.08
90%49.14274819.90125.48482961664.46
100%48.833301711.96181.74526488743.72
VL1035 KV150
+
V200A 14S
+
PL32*11
40%60.1488633.1118.47281911117.9897
(環境温度:25)
42%60.1097813.4421.25295412777.66
44%60.07106903.7624.15309114517.37
46%60.01118044.1327.55322216537.14
48%59.96128214.4931.01335218596.90
50%59.90137944.8534.71348020796.63
52%59.84148735.2438.83360523246.40
54%59.78159595.6343.14372825796.19
56%59.73170566.0347.68384828485.99
58%59.66181416.4352.45396631295.80
60%59.58193206.8557.73408034395.62
62%59.51204767.2863.21419237615.44
64%59.43215857.7168.96430040985.27
66%59.35227348.1374.89440844455.11
68%59.28238678.5480.98451848004.97
70%59.19250548.9787.53462151814.84
80%58.603087111.16125.47509773534.20
90%58.673424612.45153.36535089983.81
100%58.583617313.19174.955490102483.53
ご注意:モーター温度は電圧50・アクセル75%で10分間動作させる場合のモーターハウジング温度です。
(以上のデータは2017版テストプラットフォームによってテストした結果であり、その他型番の古いデータと横展開の比較はできず、
参考のみとする)
同梱リスト

VL1035包装清单日语.jpg

本製品をご利用になられる前、製品のパッケージ内に全ての付属品が入っていることをご確認ください。不足している場合、オンラインカスタマーサービスまたはメールでお問合せください:onlinesales@tmotor.com