T-MOTOR より安全な推進システム    満200ドル国際エクスプレス送料無料(遠隔地へのお届け及び特別商品を除く).

VL1380 KV60

$949.00

使用可能ポイント: 0 ポイント 進呈ポイント: 949 ポイント

購入数量 :

$949.00

満200ドル国際エクスプレス送料無料(遠隔地へのお届け及び特別商品を除く).

  • 詳細情報
  • 技術スペック
  • ダウンロード

人気商品

VL1380 detail1
VLシリーズ
パワーシステム
VL1380
KV60
モータ
VL300A
電子式スピード
コントローラー
VZ45
プロペラ
VL1380 detail2
プロペラ固定は「迅速」
と「節エネ」を両立
迅速 (秒で速やかプロペラ調整)
360°任意角度プロペラ調整。回転翼の回転による気流の乱れを効果的に回避し、 固定翼ドローンに影響を与えないことを確保し、飛行安全性を向上 させることができます。
節エネ (プロペラピッチ調整)
外力の変化に応じて、ESCはに電流の大きさを調整してプロペラ調整トル クを制御し、消費電力を低減しながら発熱を低減し、省エネ効果を達成 することができます。
*モーターピッチ固定時の消費電力は約10W。
VL1380 detail3
IP45
防塵ネットを新規追加し、最適化されたモーター構造と組み合わせることで、 IP保護等級をIP45にまで向上。粉塵の侵入を効果的に遮断し、巻線の絶縁性能と 使用寿命を保護します。
VL1380 detail4
温度フィードバック
リアルタイムモニタリング
高負荷の作動条件下でも、モーターの運転は安定して制御可能です。
推奨パラメータ
24S
推奨電圧
83kg
一軸最大引張力
140~150kg
コンポジット翼
推奨離陸重量 (4軸)
工程図

VL1380工程图-日.png

基本仕様 Excelにエクスポート
モータ型番VL1380 KV60エナメル線の絶縁レベル180℃
モータ外観サイズΦ149.6*63.8mmワイヤー仕様*長さエナメル線を150mm
固定子耐150℃高温塗布エナメルワイヤーの
耐温等級
200℃
極スロット数36N42Pコイル耐電圧1000V/5s
モータ軸の径IN: 20回転子ダイナミックバ
ランス標準
≤20mg
ベアリング型番輸入6904ベアリング防塵防水レベルIPX5
遠心式放熱方法YES梱包サイズ282*172*80mm
型番VL1380KV値60
運転規定電圧 (LiPo)24S無負荷電流 (25V)4.8A
交互内部抵抗 (25℃)13mΩ最大電流230A
最大持続電力 (180s)4500W使用環境温度-30~55℃
最大張力83kgモータ重量
(ケーブルを含む)
2400g
電子式スピードコントローラー仕様
型番VL300A 24S制御方式PWM/CAN
最大電圧108V通信方式CAN
最大電流 (10s)300A (オープン環境と温度≤60℃)プロペラ調整方式電動固定翼プロペラ
最大持続電流150A (一定の放熱条件で)エンコーダ線M6-4航空ヘッド-465±10mm
待機電力消耗≤15mA出力線シリコーンワイヤー-黒-7AWG-290±10mm
アクセルストローク範囲1100~1940us (固定)入力線シリコーンワイヤー-赤
/黒-7AWG-1950±15mm
アクセル更新周波数50~500Hz信号ケープルシールドワイヤー-ブラッ
ク-OD4.2-5C-2030 ±
15mm-JR-3P*2
アクセル反応スピード300ms重量(ケーブルを除く)825g
プロペラ仕様
型番VZ45*18 インチ (1143*457.2mm)一枚の参考重量320g
テスト仕様 Excelにエクスポート
型番電圧
(V)
アクセル点張力
(gf)
トルク
(N·m)
電流
(A)
回転ス
ピード
入力パワー
(W)
力率
(gf/W)
モータ温度
(℃)
VL1380 KV60
+
VL300A 24S
+
VZ45*18
88.830%140327.5017.73162615698.94135
(環境温度: 25)
35%1910810.1926.93189623868.01
40%2424012.8637.22213632877.38
45%2912115.5648.66234642966.78
50%3442218.3662.00254754806.28
55%3955021.1776.39274867435.87
60%4443023.8191.61289880655.51
65%5070027.27111.47308298535.15
70%5596930.21130.783240115364.85
75%6167033.42153.043399134944.57
80%6681436.30175.103532154424.33
85%6935437.79185.953630163884.23
90%7359640.31207.843714183054.02
95%7728742.50228.853786201733.83
100%7914143.53240.833852212223.73
VL1380 KV60
+
VL300A 24S
+
VZ45*18
10030%179549.5521.82186021858.22/
35%2446513.0233.47219033527.30
40%3066216.2746.23240946216.64
45%3702619.7460.91265260896.08
50%4343623.2477.64286577565.60
55%4951526.5095.24307695155.20
60%5649730.38116.453270116454.85
65%6292033.95139.203480138984.53
70%6889837.41162.903586161864.26
75%7425740.53187.793720186493.98
80%7856043.05209.523832208073.78
85%8063544.34220.303870219533.67
90%8246145.05231.823930230963.57
100%8302445.65234.243930233263.56
注意:モーター温度は、電圧88.8V、推力40kg条件で、モーターを10分間運転した時のコイル温度です。
(このデータはT-MOTOR自社プラットフォームにおけるテストに基づくものであり、選定の参考としてのみ提供します。
最終的な解釈権はT-MOTORに帰属します。)
同梱リスト

VL1380-日.png

本製品をご利用になられる前、製品のパッケージ内に全ての付属品が入っていることをご確認ください。不足している場合、オンラインカスタマーサービスまたはメールでお問合せください:onlinesales@tmotor.com