T-MOTOR より安全な推進システム    満200ドル国際エクスプレス送料無料(遠隔地へのお届け及び特別商品を除く).

VZ18*7

$89.90

使用可能ポイント: 0 ポイント 進呈ポイント: 89 ポイント

購入数量 :

$89.90

満200ドル国際エクスプレス送料無料(遠隔地へのお届け及び特別商品を除く).

  • 詳細情報
  • 技術スペック

人気商品

vz detail1

VZシリーズ
-VTOL垂直離着陸プロペラ

伝統的なマルチローター・プロペラの性能限界を超え、VTOLにより強力で、 より耐久性があり、より軽量なプロペラを提供します

VTOL垂直離着陸プロペラに
必要なものは?

高強度、高剛性と軽量化

高強度

高回転数における大きな遠心荷重と機動交変荷重に耐え、 構造的な破損を防止します

高剛性

コンパクトなレイアウト下でのブレード先端安全クリア ランスを確保し、空力弾性変形を抑制、フラッタを防止します

軽量化

慣性モーメントを低減し、フライトコントローラーシステ ムの迅速な推力応答と高い姿勢制御帯域幅を実現します

優れた空気力学設計

VTOL特有の離着陸と巡航という二つの動作モードは、プロペラに 新たな要求を提起します

垂直離着陸フェーズ

大推力と高出力が必要で、限ら れたディスク面積内で最大揚力 を出力することが求められます

巡航フェーズ

プロペラは停止し、形状抵抗を 低減して消費電力を削減し、 「ステルス」的な低消費電力を 実現する必要があります

遷移安定性:
複雑な流れ場干渉への抵抗扰

大きな迎角、低速、非定常な流れ場による極限的な挑戦。従来のブレードは 強度不足で、遷移安定性が低く、事故が発生しやすい領域です

大きな迎角の非定常流れ場

航空機が大きな迎角と低速状態にあり、流れ場は極めて複雑です

非軸対称気流

気流が回転軸に対して著しい角度で流入し、ディスクに対して非軸 対称に入ります

激しい周期的変化

ブレードの局所的な力が一回転の中で激しく変化し、フラッタを誘発、 推力変動が大きくなります

伝統的なプロペラがVTOL(垂直離着陸モード) アプリケーションで直面する課題に対処するため

我々はVZシリーズプロペラを発表しました

VZシリーズプロペラの技術的特徴

先進複合材料と優れた空力設計が連携し、動力出力を常に高効率で、 信頼性が高く、制御可能な状態にします

曲げ・ねじり抵抗積層設計

繊維方向と比率を最適化し、強度と剛性を最大化します

プリプレグ・モールド一体成形

製品の気孔率は1%以下で、品質が安定して信頼性が高いです

PMIサンドイッチ材

軽量高強度のコア材で、剛性を増加させながら総重量を効果的に制御します

30%

曲げ強度

耐衝撃性と耐変形性が 大幅に向上し、複雑な 作動条件により耐久性 を発揮します

20%

ねじり剛性

動力伝達効率を最適 化し、運転中のエネ ルギー損失を低減し ます

ブレード根本の最適化:安全冗長設計

ブレード根本の厚さを最適化し、ブレード強度の冗長性を考慮しながら、 接続ボルトの荷重を低減します

V30 プロペラ

VZ30 プロペラ

空力優先:垂直離着陸の大推力に貢献

高揚抗比を有す る専用翼型

VTOL作動条件に最適化し、最大揚力係数を向上させます

巡航低抵抗プロペラ形状

より優れた空力プロペラ形状境界により、巡航抵抗を低減します

特殊ブレード先端

ブレード先端設計を最適化し、渦流強度を弱め、飛行品質を向上させます

10~100インチのVTOLプロペラカスタ マイズサービスを提供

多様なピッチとモーターへの精密なマッチングをサポートフルスタック自社開発で、品質が安定して制御可能

空力/構造設計

金型製造

複合材料成形

試験検証

① ページ内の外観示意图及び製品イメージ图は参考用です。実際の製品とは異なる場合がありますので、ご了承ください。

② ボルトせん断荷重低減データは、VZシリーズプロペラ取付ボルトとVシリーズプロペラ取付ボルトのシミュレーション比較データに基づいています。

③ ボルトせん断荷重低減データは、VZシリーズプロペラ取付ボルトとVシリーズプロペラ取付ボルトのシミュレーション比較データに基づいています。

④ 上記試験データは、当社実験室の特定環境及び設備に基づくものです。データ及びパラメータの実際の状況は、試験環境、試験プラットフォーム、ソフトウェア等の違いにより若干の差異が生じる場合があります。

工程図

VZ18x7-draw-jp.png

基本仕様 Excelにエクスポート
直径 (Inch)18(457.2mm)材質樹脂基盤カーボンファイバー複合材料+PMIサンドイッチコア
スクリュ-ピッチ (Inch)7(177.8mm)表面仕上げマット
1枚あたり平均重量 (g)31类型一体直桨
推奨最大回転数 (RPM)8800アプリケーションシーン垂直離着陸複合翼ドローン、マルチコプターモード
推奨最大引張り力 (kg)9.6接続方式及び寸法フランジマウント、Ø6mm 中心穴、Ø12mm ボルトサークル、2x Ø3mm 取付穴付き
限界回転数 (RPM)10000推奨動力組み合わせ
限界引張り力 (kg)12

テスト仕様 Excelにエクスポート
環境温度 22 °C
標高 25 m
回転スピード
(RPM)
トルク
(N·m)
張力
(gf)
出力
(W)
力率
(gf/W)
vz18x7-draw.png30000.23103472.5414.26
35000.311399112.8412.40
40000.401835167.7210.94
45000.512341239.609.77
50000.632917330.948.81
55000.773563444.178.02
60000.934280581.727.36
65001.105067746.066.79
70001.285925939.606.31
75001.4868521164.805.88
80001.7078501424.095.51
85001.9389191719.915.19
90002.18100572054.714.89
95002.44112662430.934.63
100002.72125462851.004.40
特別説明
試験設備、方法、環境等の要因により、異なる試験基準下でのデータには一定の誤差が存在します。
モーターとの取付穴位置が適合するかご注意ください。詳細は上記図面をご参照ください。
同梱リスト

VZ18x7-pack-jp.png

本製品をご利用になられる前、製品のパッケージ内に全ての付属品が入っていることをご確認ください。不足している場合、オンラインカスタマーサービスまたはメールでお問合せください:onlinesales@tmotor.com