T-MOTOR より安全な推進システム    満200ドル国際エクスプレス送料無料(遠隔地へのお届け及び特別商品を除く).

X-601 Combo Pack Coaxial Type (Integrated Propulsion System ) UAV Motor 170/320KV

$420.00

使用可能ポイント: 21000 ポイント 進呈ポイント: 420 ポイント

・高分子化合物プロペラは共軸ラック設計には適用しない
・購入したらすぐに使えて複雑な取り付けがない
・セット組み合わせ、完璧な互換性 優れたコストパフォーマンス
・速くて便利
回転方向 :
  • CW
  • CCW
パラメータ :
  • MN601-S KV320+Alpha 60A LV
  • MN601-S KV170+Alpha 60A HV
購入数量 :
おすすめ

$420.00

満200ドル国際エクスプレス送料無料(遠隔地へのお届け及び特別商品を除く).

  • 詳細情報
  • 技術スペック

人気商品

工程図

601.png

基本仕様 Excelにエクスポート
型番X-601KV170ケーブルの長さ630mm
サイズ124.8*72*110mm重量(ケーブルを含む)825g
極スロット構造24N28P軸の径IN:6mm OUT:6mm
無負荷電流 (24V)0.8A運転規定電圧 (Lipo)6-12S
交互内部抵抗115mΩ推奨電子式スピードコントローラーALPHA 60A 12S
最大出力(180s)348W推奨プロペラP20*6
型番X-601KV320ケーブルの長さ630mm
サイズ124.8*72*110mm重量(ケーブルを含む)829g
極スロット構造24N28P軸の径IN:6mm OUT:6mm
無負荷電流 (24V)2.1A運転規定電圧 (Lipo)6S
交互内部抵抗39mΩ推奨電子式スピードコントローラーALPHA 60A 6S
最大出力(180s)264W推奨プロペラP20*6
テスト仕様 Excelにエクスポート
型番電圧
(V)
アクセル点
(%)
電流
(A)
張力
(g)
トルク
(N.m)
回転スピードモー効率
(%)
力率(gf/W)モータ温度
(℃)

X-601
+

KV170(Alpha 60A 12S )
+
P20*6

12S(48V)40%4.0817320.48292874.3210.5367
(環境温度:
25)
45%5.5322010.60326476.689.89
50%7.2527280.74359278.559.31
55%9.2833020.88392180.278.82
60%11.7939271.05425681.138.28
65%14.5746021.22458082.247.86
70%17.7853031.41489683.187.43
75%21.4660361.60520383.066.97
80%25.6868311.81551683.326.62
85%30.3176492.02581783.456.30
90%35.4584762.24610783.225.97
95%40.4492642.45637283.205.74
100%43.2696912.56650283.155.60

X-601
+

KV320(Alpha 60A 6S )
+
P20*6

6S(24V)40%6.8414750.41273872.0910.7854
(環境温度:
25)
45%9.1518620.51304574.4910.20
50%11.9523070.62334676.899.76
55%15.2227590.74364178.279.18
60%19.1132730.88393779.238.71
65%23.4738121.02421980.008.30
70%28.3143571.16448980.347.88
75%33.7549341.30475180.637.53
80%39.7755191.45500780.777.17
85%46.2460881.60525280.786.86
90%52.8266301.74546780.636.57
95%56.1968871.81557080.596.43
100%60.1270121.90556980.616.36
モータ温度が100%アクセル点ル時にモータを5分間運転した場合のハウジング温度であ。
(当該データはT-MOTOR自社のプラットフォームで測定した結果であり、型番選択の参考までとし、最終的な解釈権はT-MOTORに帰属する。)
動力システムマッチング表
ロボット
アーム
パイプアダ
プターの径
モータKVデフォルト
電子式スピードコン
トローラー
デフォルト
プロペラ
オフションプロペラオーダーメイド可能
電子式スピードコン
トローラー
501-X25mm/30mmMN501-SKV240ALPHA 60A 12S V1.2MF1503P15*5, FA15.2*5FLAME 60A 12S
KV300ALPHA 40A 6SMF2009P20*6, FA20.2*6.6ALPHA 60A 12S V1.2,
AIR 40A
KV360MF1806P18*6.1, FA18.2*5.9
505-XMN505-SKV320ALPHA 60A 6SMF2211P22*6.6, FA22.2*7.2FLAME 60A 12S
KV380MF1806P18*6.1, FA18.2*5.9
601-XMN601-SKV170ALPHA 60A 12S V1.2MF2009P20*6, FA20.2*6.6FLAME 60A 12S
KV320ALPHA 60A 6SP20*6, FA20.2*6.6
605-XMN605-SKV170ALPHA 60A 12S V1.2MF2211P22*6.6, FA22.2*7.2FLAME 60A 12S
KV320ALPHA 60A 6S
701-XMN701-SKV135ALPHA 80A 12S
Round
MF2614P24*7.2-10mm Hole,
G24*7.8, FA24.2*7.9
/
705-XMN705-SKV125ALPHA 80A 12S
Round
MF2614G26*8.5, FA26.2*8.5/
U8Ⅱ-X
U8 Lite-X
XU8-X
U8Ⅱ
U8 Lite
XU8
KV85ALPHA 60A 12S V1.2MF2815G28*9.2, FA28.2*9.2FLAME 60A 12S
KV100
KV150ALPHA 60A 6S
KV190
6007Ⅱ-X25mm/28mm6007ⅡKV160ALPHA 60A 12S V1.2MF2211FA22.2*7.2,
NS22*6.6, P22*6.6
FLAME 60A 12S
KV320ALPHA 60A 6S
P60-X25mm/30mmP60KV170FLAME 60A 12SMF2211P22*6.6, G22*7.2/
P80-X30mm/35mm
または 40mm
(パイプ径を選択してください)
P80KV100/KV120ALPHA 80A 12SMF3016P30*10, G30*10.5FLAME 80A 12S,
FLAME 100A 14S
X-50125mm/30mmMN501-SKV240ALPHA 60A 12S V1.2P15*5/FLAME 60A 12S
KV300ALPHA 40A 6SP20*6/ALPHA 60A 6S,
AIR 40A
KV360P18*6.1/
X-505MN505-SKV320ALPHA 60A 6SP22*6.6/FLAME 60A 12S
KV380P18*6.1/
X-601MN601-SKV170ALPHA 60A 12S V1.2P20*6/FLAME 60A 12S
KV320ALPHA 60A 6S/
X-605MN605-SKV170ALPHA 60A 12S V1.2P22*6.6/FLAME 60A 12S
KV320ALPHA 60A 6S/
X-U8Ⅱ
X-U8 Lite
U8Ⅱ
U8 Lite
KV85ALPHA 60A 12S V1.2G28*9.2/FLAME 60A 12S
KV100/
KV150ALPHA 60A 6S/
KV190/
X-70130mm/35mmMN701-SKV135ALPHA 80A 12S
Round
P24*7.2
-10mmHole
G24*7.8/
X-705MN705-SKV125ALPHA 80A 12S
Round
G26*8.5//
* セット購入