T-MOTOR より安全な推進システム    満200ドル国際エクスプレス送料無料(遠隔地へのお届け及び特別商品を除く).

X-701 Combo Pack Coaxial Type (Integrated Propulsion System ) Alpha 80A 135/280KV

$720.00

使用可能ポイント: 36000 ポイント 進呈ポイント: 720 ポイント

・高分子化合物プロペラは共軸ラック設計には適用しない
・購入したらすぐに使えて複雑な取り付けがない
・セット組み合わせ、完璧な互換性 優れたコストパフォーマンス
・速くて便利
回転方向 :
  • CW
  • CCW
パラメータ :
  • MN701-S KV135+Alpha 80A HV Round
  • MN701-S KV280+Alpha 80A HV Round
購入数量 :
おすすめ

$720.00

満200ドル国際エクスプレス送料無料(遠隔地へのお届け及び特別商品を除く).

  • 詳細情報
  • 技術スペック

人気商品

日.jpg

工程図

  X-701.png

基本仕様 Excelにエクスポート
型番X-701KV135ケーブルの長さ580mm
サイズ126.5*81.5*126.1mm重量(ケーブルを含む)1175g
極スロット構造24N28P軸の径IN:8mm OUT:8mm
無負荷電流 (24V)0.9A運転規定電圧 (Lipo)12S
交互内部抵抗94mΩ推奨電子式スピードコントローラーALPHA 80A 12S
最大出力(180s)434W推奨プロペラP24*7.2
テスト仕様 Excelにエクスポート
型番電圧
(V)
アクセル点
(%)
電流
(A)
張力
(g)
トルク
(N.m)
回転スピードモー効率
(%)
力率(gf/W)モータ温度
(℃)

X-701
+

KV135(Alpha 80A 12S )
+
P24*7.2


12S(48V)40%5.3725100.82235879.4411.4674
(環境温度:
25)
45%7.2631791.03262481.2010.73
50%9.5739011.25288982.709.99
55%12.2746741.48314983.169.28
60%15.5155381.75341183.988.72
65%19.1664412.02366684.308.18
70%23.3573602.30391184.417.66
75%28.1183552.60415684.637.23
80%33.5694132.93439784.116.82
85%39.57104563.25462983.506.44
90%46.26115813.59486083.266.12
95%49.99121663.77497882.995.96
100%50.75123043.82500083.135.95
モータ温度が100%アクセル点ル時にモータを5分間運転した場合のハウジング温度であ。
(当該データはT-MOTOR自社のプラットフォームで測定した結果であり、型番選択の参考までとし、最終的な解釈権はT-MOTORに帰属する。)
動力システムマッチング表
ロボット
アーム
パイプアダ
プターの径
モータKVデフォルト
電子式スピードコン
トローラー
デフォルト
プロペラ
オフションプロペラオーダーメイド可能
電子式スピードコン
トローラー
501-X25mm/30mmMN501-SKV240ALPHA 60A 12S V1.2MF1503P15*5, FA15.2*5FLAME 60A 12S
KV300ALPHA 40A 6SMF2009P20*6, FA20.2*6.6ALPHA 60A 12S V1.2,
AIR 40A
KV360MF1806P18*6.1, FA18.2*5.9
505-XMN505-SKV320ALPHA 60A 6SMF2211P22*6.6, FA22.2*7.2FLAME 60A 12S
KV380MF1806P18*6.1, FA18.2*5.9
601-XMN601-SKV170ALPHA 60A 12S V1.2MF2009P20*6, FA20.2*6.6FLAME 60A 12S
KV320ALPHA 60A 6SP20*6, FA20.2*6.6
605-XMN605-SKV170ALPHA 60A 12S V1.2MF2211P22*6.6, FA22.2*7.2FLAME 60A 12S
KV320ALPHA 60A 6S
701-XMN701-SKV135ALPHA 80A 12S
Round
MF2614P24*7.2-10mm Hole,
G24*7.8, FA24.2*7.9
/
705-XMN705-SKV125ALPHA 80A 12S
Round
MF2614G26*8.5, FA26.2*8.5/
U8Ⅱ-X
U8 Lite-X
XU8-X
U8Ⅱ
U8 Lite
XU8
KV85ALPHA 60A 12S V1.2MF2815G28*9.2, FA28.2*9.2FLAME 60A 12S
KV100
KV150ALPHA 60A 6S
KV190
6007Ⅱ-X25mm/28mm6007ⅡKV160ALPHA 60A 12S V1.2MF2211FA22.2*7.2,
NS22*6.6, P22*6.6
FLAME 60A 12S
KV320ALPHA 60A 6S
P60-X25mm/30mmP60KV170FLAME 60A 12SMF2211P22*6.6, G22*7.2/
P80-X30mm/35mm
または 40mm
(パイプ径を選択してください)
P80KV100/KV120ALPHA 80A 12SMF3016P30*10, G30*10.5FLAME 80A 12S,
FLAME 100A 14S
X-50125mm/30mmMN501-SKV240ALPHA 60A 12S V1.2P15*5/FLAME 60A 12S
KV300ALPHA 40A 6SP20*6/ALPHA 60A 6S,
AIR 40A
KV360P18*6.1/
X-505MN505-SKV320ALPHA 60A 6SP22*6.6/FLAME 60A 12S
KV380P18*6.1/
X-601MN601-SKV170ALPHA 60A 12S V1.2P20*6/FLAME 60A 12S
KV320ALPHA 60A 6S/
X-605MN605-SKV170ALPHA 60A 12S V1.2P22*6.6/FLAME 60A 12S
KV320ALPHA 60A 6S/
X-U8Ⅱ
X-U8 Lite
U8Ⅱ
U8 Lite
KV85ALPHA 60A 12S V1.2G28*9.2/FLAME 60A 12S
KV100/
KV150ALPHA 60A 6S/
KV190/
X-70130mm/35mmMN701-SKV135ALPHA 80A 12S
Round
P24*7.2
-10mmHole
G24*7.8/
X-705MN705-SKV125ALPHA 80A 12S
Round
G26*8.5//
* セット購入