T-MOTOR Das Sicherere Antriebssystem    Kostenlose International Express für 200 USD oder mehr (Mit Ausnahme von abgelegenen Gebieten und Sonderposten)

X-A12XL-14S

$999.90

Verfügbare Bonuspunkte: 0 Bonuspunkte Belohnte Bonuspunkte: 999 Bonuspunkte

参数 :
  • X-A12XL KV77+14S FOC 200A
  • X-A12XL KV77+14S FOC 200A+PFZ4918P
Kaufmenge Anzahl :

$999.90

Kostenlose International Express für 200 USD oder mehr (Mit Ausnahme von abgelegenen Gebieten und Sonderposten)

  • Genaue Information
  • Technische Parameter

Bestseller

X-A12XL-14S
Modulares Stromversorgungssystem
 X-A12XL-14S
X-A12XL-14S
Motor
14S FOC 200A
Geschwindigkeitsregler
PFZ4918P
Propeller
X-A12XL-14S Empfohlene Konfiguration
Gewicht beim Start
120kg
Vierachsiges UAV mit mehreren Rotoren
Gewicht beim Start
180kg
Sechsachsige Multirotor-Drohne
Technische Zeichnung

coaxial-A12XL-draw-de.png

Grundlegende Parameter In Excel exportieren
ModellnameX-A12XL KV77Anwendbarer durchmesser des carbonrohrs50mm
Konfiguration des paketsX-A12XL-14S (Motor)+14S FOC 200A (ElektronischeGeschwindigkeitsregelung)+
PFZ4918P (Propeller)
Drahtmaterial, drahtnummer, farbeStromkabel: 10 # AWG rot schwarz
Signalleitung: 5P teflondraht
Empfohlene batterien12~14S (LiPo)Kabellänge1700±5mm
Einachsige Nennzugkraft30~35kgGewicht der gesamten maschine inkl. leitungen (Inklusive klinge)5170±2%g
Nennzugkraftwirkung7.4g/W (32kg)SchutzniveauIPX6
Maximale Zugkraft69.7kgUmgebungstemperatur bei betrieb-20~55℃
Motor-parameter
Größe des stators111*22mmKV77
ESC-parameter
Gasbereich1100~1940usMaximale spannung61V
Art der kommunikationDRONE CAN、 UAV CAN、
CUBE CAN
Maximaler strom (kurze dauer)200A
(Offene umgebung und temperatur ≤60℃)
KontrollmethodePWM/CANBEC/
Parameter der klinge
Spezifikationen und modellePFZ4918PLänge49Zoll (1244.6mm)
Test-Parameter In Excel exportieren
ModellSpannung
(V)
Gashebel
(%)
Strom
(A)
Umfassende kraftwirkung
(g)
Drehmoment
(N*m)
DrehzahlWirkungsgrad des motors
(%)
Umfassende kraftwirkung
(gf/W)
Motor temperatur
(℃)
X-A12XL KV77
+
14S FOC 200A
+
PFZ4918P
5430%10.2281534.60103188.6214.5380
(Umgebungs temperatur:
25)
35%18.57121286.93125389.2711.90
40%29.68166329.56146089.6610.21
45%43.672159012.46165890.209.01
50%60.322686115.50184190.248.11
55%79.443225818.66201490.257.40
60%100.913768221.90217490.046.80
65%125.324327425.30232389.526.29
70%151.004878928.47246088.525.89
75%179.025397331.68258587.335.49
80%207.145891634.72269886.355.18
85%233.406313837.21278784.834.93
90%260.086636739.32286282.574.65
95%283.306971441.18292581.124.48
100%285.516971341.14292680.444.45
Die Temperatur des Motorgehäuses nach 2 Minuten Motorbetrieb bei 80% Drosselklappe.
(Diese Daten stammen aus der T-MOTOR-eigenen Testplattform und dienen lediglich als Referenz für die Auswahl. Die endgültige
Auslegung ist T-MOTOR vorbehalten.)
Diagramm zur Analyse

Lastkurve Diagramm

X-A12XL-14S-line-de.jpg

Verpackungsliste

X-A12XL-14S-pack-de.jpg

Bevor Sie dieses Produkt verwenden, überprüfen Sie bitte, ob alle oben genannten Artikel in der Produktverpackung enthalten sind. Wenn etwas fehlt, wenden Sie sich bitte rechtzeitig an den Online-Kundendienst oder hinterlassen Sie uns eine Nachricht: onlinesales@tmotor.com