T-MOTOR より安全な推進システム    満200ドル国際エクスプレス送料無料(遠隔地へのお届け及び特別商品を除く).

X-A12XL-18S

999.90

使用可能ポイント: 0 ポイント 進呈ポイント: 999 ポイント

参数 :
  • X-A12XL KV64+18S FOC 150A
  • X-A12XL KV64+18S FOC 150A+PFZ4918P
購入数量 :

999.90

満200ドル国際エクスプレス送料無料(遠隔地へのお届け及び特別商品を除く).

  • 詳細情報
  • 技術スペック

人気商品

X-A12XL-18S
モジュール化動力システム
 X-A12XL-18S
X-A12XL-18S
モータ
18S FOC 150A
電子式スピードコントローラー
PFZ4918P
プロペラ
X-A12XL-18S推奨構成
離陸重量
120kg
クワッドコプター
離陸重量
180kg
ヘキサコプター
工程図

coaxial-A12XL-draw-jp.png

基本仕様 Excelにエクスポート
モデル名X-A12XL KV64適用するカーボンチューブの直径50mm
セット構成X-A12XL-18S (モータ)+18S FOC 150A (電子式スピードコントローラー)+PFZ4918P (桨叶)ワイヤー材質、ワイヤー番号、色电源ケーブル:10#AWGレッド&ブラック
信号ケーブル:5Pテフロンケーブル
推奨バッテリー14~18S (LiPo)ケーブル長さ1700±5mm
単軸定格引張力30~35kg完成機重量(ケーブル、プロペラ込み)5170±2%g
定格引張力8.2g/W (31kg)保護レベルIPX6
最大引張力73.4kg使用環境温度-20~55℃
モーターパラメータ
固定子サイズ111*22mmKV64
電子式スピードコントローラーパラメータ
アクセル点ルストローク範囲1100~1940us最大電圧76V
通信方式DRONE CAN、 UAV CAN、
CUBE CAN
最大電流(短時間持続)150A
(オープン環境と温度≤60℃)
制御方式PWM/CANBEC/
プロペラパラメータ
仕様モデルPFZ4918P長さ49インチ (1244.6mm)
テスト仕様 Excelにエクスポート
型番電圧(V)
(V)
アクセル点
(%)
電流
(A)
張力
(g)
トルク
(N*m)
回転ス
ピード
モー効率
(%)
総合力効果
(gf/W)
电机温度
(℃)
X-A12XL KV64
+
18S FOC 150A
+
PFZ4918P
6930%7.4977974.60100793.3515.0078
(環境温度:
25)
35%13.40115266.73122192.6112.39
40%20.40157349.20142496.9111.11
45%31.542059911.96162292.779.41
50%43.622583015.00180893.828.53
55%58.443126018.20199093.507.71
60%75.923696421.56216092.537.02
65%96.394285825.12232491.406.41
70%118.864904028.70247890.285.95
75%142.815521432.50262690.165.57
80%169.996122236.20276388.785.19
85%193.446623439.04286487.224.93
90%216.377035641.60294885.524.69
95%234.097348143.56301084.504.52
100%233.877342643.52301084.534.52
モータ温度が80%アクセル点ル時にモータを2分間運転した場合のハウジング温度であ。
(当該データはT-MOTOR自社のプラットフォームで測定した結果であり、型番選択の参考までとし、最終的な解釈権はT-MOTORに帰属する。)
分析図

負荷曲線図

X-A12XL-18S-line-jp.jpg

同梱リスト

X-A12XL-18S-pack-jp.jpg

本製品をご利用になられる前、製品のパッケージ内に全ての付属品が入っていることをご確認ください。不足している場合、オンラインカスタマーサービスまたはメールでお問合せください:onlinesales@tmotor.com