T-MOTOR 更安全的动力系统    大陆地区免邮

X-A12XL II-18S

¥6999.00

可用积分: 7000 积分 赠送积分: 6999 积分

参数 :
  • X-A12XL II-18S KV68+18S FOC 150A
  • X-A12XL II-18S KV68+18S FOC 150A+PFZ4918P
购买数量 :

¥6999.00

大陆地区免邮

  • 详细信息
  • 技术参数

热卖商品

X-A12XL II-18S

100~120kg共轴多旋翼无人机优选方案

X-A12XL II-18S 模块化动力系统
X-A12XL II-18S电机/MOTOR
18SFOC 150A电调/ESC
PFZ4918P桨叶/PROPELLER

推荐方案

起飞重量

120kg四轴多旋翼无人机

起飞重量

180kg六轴多旋翼无人机
工程图

  X-A12XL-II-18S-draw-cn.png

基础参数 导出Excel
型号名称X-A12XL II-18S KV68适用碳管直径50mm
套装配置X-A12XL II-18S (电机)+18S FOC 150A (电调)+PFZ4918P (螺旋桨)线材质、线号、颜色电源线: 10#AWG红黑
信号线: 5P特氟龙线
推荐电池14~18S (LiPo)线长1695±10mm
单轴额定拉力28~34kg整机含引线重量4980±2%g (含桨叶)
额定拉力力效7.5g/W (31kg)防护等级IPX6
最大拉力74.9kg使用环境温度-20~55℃
电机参数
定子尺寸111*22mmKV68
电调参数
油门行程范围1100~1940us (固定)最大电压76V
通讯方式DRONE CAN、UAV CAN、
CUBE CAN
最大电流
(短时持续)
150A
(开放环境且温度≤60℃)
控制方式PWM/CANBEC无
桨叶参数
规格型号PFZ4918P
(碳纤维折叠桨)
长度49英寸 (1245.17mm)
测试参数 导出Excel
型号电压
(V)
油门点电流
(A)
拉力
(gf)
扭矩
(N·m)
转速
(RPM)
电机效率
(%)
综合力效
(gf/W)
电机温度
(℃)
X-A12XL II-18S KV68
+
18S FOC 150A
+
PFZ4918P
6930%7.3776364.24100987.3814.8773
(环境温度: 25)
35%13.60113686.33122888.6511.99
40%20.53156378.80143689.2110.93
45%31.892051111.50163888.779.23
50%44.642570914.40182988.658.26
55%59.933133917.67201589.227.50
60%77.433715720.91218988.836.88
65%98.334336924.53235888.386.33
70%120.344958428.20251588.555.91
75%147.035606331.90266686.925.47
80%176.236242835.62280785.265.08
85%199.936747238.60291384.494.84
90%224.997183041.18300182.514.58
95%240.227491143.02306282.384.47
100%240.547484743.01305982.174.46
注意:电机温度为80%油门下电机运行2分钟的机壳温度。
(以上数据由T-MOTOR自主平台测试所得,仅作为选型参考,最终解释权归T-MOTOR所有。)
分析图

X-A12XL II-18S-line-cn.jpg

包装清单

  X-A12XL-II-18S-pack-cn.jpg

使用本产品之前,请检查产品包装内是否包含以上所有物品。若有缺失,请及时联系在线客服或给我们留言:onlinesales@tmotor.com