T-MOTOR より安全な推進システム    満200ドル国際エクスプレス送料無料(遠隔地へのお届け及び特別商品を除く).

X-A16L-24S

$2019.00

使用可能ポイント: 2019 ポイント 進呈ポイント: 2019 ポイント

参数 :
  • X-A16L KV35+24S FOC 260A
  • X-A16L KV35+24S FOC 260A+EFZ63
購入数量 :

$2019.00

満200ドル国際エクスプレス送料無料(遠隔地へのお届け及び特別商品を除く).

  • 詳細情報
  • 技術スペック

人気商品

X-A16 L-24S

280~300kg 同軸マルチロータードローンの推奨 ソリューション

X-A16 L-24S モジュール化動力システム
X-A16 L-24Sモータ
24SFOC 260A電子式スピードコントローラー
EFZ6324プロペラ

推奨構成

搭載容積

200~220kg農業用クワッドコプター

搭載容積

340~370kg農業用ヘキサコプター

離陸重量

280~300kgクワッドコプター

離陸重量

420~450kgヘキサコプター
工程図

X-A16L-24S-draw-jp.png

基本仕様 Excelにエクスポート
モデル名X-A16 L-24S KV35適用するカーボンチューブの直径80mm
セット構成A16 L-24S (モータ)+24S FOC 260A (電子式スピードコントローラー)+EFZ6324 (プロペラ)

ワイヤー材質、ワイヤー

番号、色

電源ケーブル: 8#AWGレッド&ブラック
信号ケーブル: 5+1シールドケーブル
推奨バッテリー24~28S (LiPo)ケーブル長さ2400±5mm
単軸定格引張力70~75kg完成機重量(ケーブル、プロペラ込み)15100±2%g
定格引張力6.6g/W (70kg)保護レベルIPX5
最大引張力156kg使用環境温度-20~55℃
モーターパラメータ
固定子サイズ155*35mmKV35
電子式スピードコントローラーパラメータ
アクセル点ル
ストローク範囲
1100~1940us最大電圧126V
通信方式DRONE CAN、UAV CAN、
CUBE CAN
最大電流
(短時間持続)
260A
(オープン環境と温度≤60℃)
制御方式PWM/CANBEC/
プロペラパラメータ
仕様モデルEFZ6324
(カーボンファイバー折りたたみプロペラ)
長さ63インチ (1600.2mm)
テスト仕様 Excelにエクスポート
型番電圧
(V)
アクセル点電流
(A)
張力
(gf)
トルク
(N·m)
回転スピード
(RPM)
モー効率
(%)
総合力効果
(gf/W)
电机温度
(℃)
X-A16 L-24S KV35
+
24S FOC 260A
+
EFZ6324
9330%14.011660113.2482287.8712.8089
(環境温度: 25)
35%25.972528419.99100787.6710.52
40%41.203505227.50117989.009.19
45%61.064584436.00134589.668.11
50%82.705773045.33150191.067.54
55%112.396946754.86164490.776.67
60%145.338196664.74178189.736.09
65%178.729426074.59190689.945.70
70%217.7610651984.67202388.955.28
75%255.5811863294.97212989.465.01
80%296.81130061104.98222689.034.73
85%333.48141077114.14231489.584.57
90%376.99151334123.38239388.564.34
95%402.44156782129.48243488.544.21
100%407.72156970129.44243887.524.16
ちゅうい:モータ温度が80%アクセル点ル時にモータを2分間運転した場合のハウジング温度であ。
(当該データはT-MOTOR自社のプラットフォームで測定した結果であり、型番選択の参考までとし、最終的な解釈権はT-MOTORに帰属する。)
分析図

X-A16L-24S-line-jp.jpg

同梱リスト

X-A16-L-24S-pack-jp.jpg

本製品をご利用になられる前、製品のパッケージ内に全ての付属品が入っていることをご確認ください。不足している場合、オンラインカスタマーサービスまたはメールでお問合せください:onlinesales@tmotor.com