T-MOTOR より安全な推進システム    満200ドル国際エクスプレス送料無料(遠隔地へのお届け及び特別商品を除く).

XU10-X

$481.90

使用可能ポイント: 0 ポイント 進呈ポイント: 481 ポイント

回転方向 :
  • CW
  • CCW
パラメータ :
  • XU10-X KV100+ALPHA 60A 12S
購入数量 :
おすすめ

$481.90

満200ドル国際エクスプレス送料無料(遠隔地へのお届け及び特別商品を除く).

  • 詳細情報
  • 技術スペック

人気商品

XU10

新しいモジュー ル式設計、新し いテクノロジー

これはマルチロータードローンのために特別に 設計されたモジュール式の動力システムである。 T—MOTORとFOC電子式スピードコントローラーを統合した。

XU10

モータ

XU10 KV100

電子式スピードコントローラー

ALPHA 60A 12S V1.2

ポリマープロベラ

G28*9.2 / G29*9.5 / G30*10.5

XU10

保守性を向上させユーザーの保守コ ストを削減

モータと電子式スピードコントローラーはプラグ構造で簡 単に取り外しができ、取り付けが便利で、保守性が高い。

XU10

スマート高効率

XはFOC (正弦波) 駆動方式に基づく電子式スピードコントローラーを 使用している。スマートアルゴリズムはモータの制御を高効率、正確、 安定にさせ、各種業界の応用ニーズに対応する。
(T-MOTOR方形波の電子式スピードコントローラーはカスタマイズ可能)

XU10

高回転スピード、高効率、強い張力

X·carbonはT-MOTORチームが特許技術を採用して研究開発した一種の高効率、 高回転スピード、強い張力のポリマー折り畳みプロペラである。
(スタンダート構成はX·carbonプロペラ、T-MOTORその他の羽根に する事もできる)

XU10

LEDスイッチ

LEDの色を簡単に切り替えるために、ホールセンサーを 使用。磁石で色を交換できる

XU10

取付が便利

購入したらすぐに使えて複雑な取り付けがない

XU10

コネクタ概要

新規にカスタマイズされた金属メッキコネクタは、高電流に対応し 耐久性に優れています。定格電流:40A

工程図

XU10-X.png

基本仕様 Excelにエクスポート
型番XU10-X KV100ケーブルの長さ630mm
サイズ144.3*98.6*75.4mm重量 (ケーブルを含む)705g
極スロット構造36N42P軸の径15mm
無負荷電流 (24V)1.1A運転規定電圧 (LiPo)12S
最大電流(180s)30A推奨電子式スピードコントローラーALPHA 60A 12S V1.2
最大出力(180s)1400W推奨プロペラG28*9.2/G29*9.5/G30*10.5
テスト仕様 Excelにエクスポート
型番電圧
(V)
プロペラアクセル点張力
(gf)
トルク
(N·m)
電流
(A)
回転スピード入力パワー
(W)
力率
(gf/W)
モータ温度
(℃)
XU10-X
KV100(Alpha 60A 12S V1.2)
12S(48V)T-MOTOR
G28*9.2
40%15650.512.43162511613.4168
(環境温度:
25)
45%19520.633.22180815412.65
50%23940.774.18199120011.95
55%28550.915.29217225311.27
60%33451.066.59234931510.60
65%38511.228.03252538410.04
70%43761.399.6726974629.47
75%49811.5811.6128645549.00
80%55961.7713.7030296538.57
85%62261.9716.0331897638.16
90%68862.1718.5533458827.81
95%74942.3620.9934829967.52
100%78102.4622.26354210567.40
XU10-X
KV100(Alpha 60A 12S V1.2)
12S(48V)T-MOTOR
G29*9.5
40%18200.632.84161613613.3872
(環境温度:
25)
45%22740.773.76179618012.60
50%27680.944.91197423511.76
55%33031.116.23215129811.07
60%38771.37.77232637210.43
65%44811.59.5624934579.81
70%51011.711.5726575529.24
75%57691.9213.7828196578.78
80%64612.1416.2529757748.35
85%71592.3718.9031258987.97
90%78552.621.75327010327.61
95%84662.824.45339411597.31
100%87802.925.87345412257.17
XU10-X
KV100(Alpha 60A 12S V1.2)
12S(48V)T-MOTOR
G30*10.5
40%21820.773.37159816113.5278
(環境温度:
25)
45%26790.944.48177321412.51
50%32761.145.84194627911.74
55%38821.357.40211635410.98
60%44741.569.24228544110.15
65%51771.811.3224445409.59
70%59212.0513.7526006559.04
75%66772.3116.3527507788.59
80%74132.5719.1728949108.15
85%81582.8222.17303210517.77
90%89023.0825.40316312017.41
95%95753.3128.36327113397.15
100%98953.4229.93332314127.01
注意:モータ温度は100%アクセル時モータが3分間運転した時の温度です。
(以上のデータは2017版テストプラットフォームによってテストした結果であり、その他型番の古いデータと横展開の比較はできず、参考のみとする)