T-MOTOR 更安全的动力系统    大陆地区免邮

P60-X(一体化电机)

¥1559.00

可用积分: 1559 积分 赠送积分: 1559 积分

• 整套搭配,完美兼容,超强性价比
• 快速便捷
• 即购即用无需复杂安装
方向 :
  • CW
  • CCW
参数 :
  • P60 KV170+Flame 60A
购买数量 :
优选搭配

¥1559.00

大陆地区免邮

  • 详细信息
  • 技术参数

热卖商品



工程图

         P60-x-draw.jpg

基础参数 导出Excel
产品型号E60-SKV170外露线长600mm
机臂尺寸130*86.2*78.5mm机臂重量(含线)570g
槽极数24N28P轴径IN:6mm
空载电流(24V)1.2A工作额定电压(Lipo)6-12S
相间内阻80mΩIP等级/
最大电流(180S)38A电调推荐FLAME 60A 12S
最大功率(180S)1800W螺旋桨推荐MF2211
测试参数 导出Excel
型号桨油门点
(%)
电压
(V)
电流
(A)
功率
(W)
转速
(RPM)
扭矩
(N.m)
拉力
(g)
力效
(g/W)
电机温度
(℃)
E60-SKV170(FLAME 60A 12S )MF221140%47.877.4435633400.8230858.6774
(环境温度:
25)
45%47.809.3044536080.9736138.13
50%47.7611.4054438691.1041437.61
55%47.6913.8566041281.2547137.14
60%47.6516.0276343391.3751986.81
65%47.5718.7589245901.5257656.46
70%47.4921.79103548011.6863826.17
75%47.3825.07118850251.8469915.89
80%47.2828.50134852381.9976005.64
85%47.1632.44153054602.1682485.39
90%47.0736.24170656622.3188385.18
95%46.9440.16188558572.4694245.00
100%46.7547.32221261522.70103534.68
注意:电机温度为100%油门下电机运行10分钟的机壳温度。
(该数据由本公司自主平台测试所得,仅作为选型参考,最终解释权归本公司所有。)
动力系统匹配表
机臂适配管径电机KV默认电调默认桨可选配桨可定制电调
501-X25mm/30mmMN501-SKV240ALPHA 60A 12S V1.2MF1503P15*5, FA15.2*5FLAME 60A 12S
KV300ALPHA 40A 6SMF2009P20*6, FA20.2*6.6ALPHA 60A 12S V1.2,
AIR 40A
KV360MF1806P18*6.1, FA18.2*5.9
505-XMN505-SKV320ALPHA 60A 6SMF2211P22*6.6, FA22.2*7.2FLAME 60A 12S
KV380MF1806P18*6.1, FA18.2*5.9
601-XMN601-SKV170ALPHA 60A 12S V1.2MF2009P20*6, FA20.2*6.6FLAME 60A 12S
KV320ALPHA 60A 6SP20*6, FA20.2*6.6
605-XMN605-SKV170ALPHA 60A 12S V1.2MF2211P22*6.6, FA22.2*7.2FLAME 60A 12S
KV320ALPHA 60A 6S
701-XMN701-SKV135ALPHA 80A 12S
Round
MF2614P24*7.2-10mm Hole,
G24*7.8, FA24.2*7.9
/
705-XMN705-SKV125ALPHA 80A 12S
Round
MF2614G26*8.5, FA26.2*8.5/
U8Ⅱ-X
U8 Lite-X
XU8-X
U8Ⅱ
U8 Lite
XU8
KV85ALPHA 60A 12S V1.2MF2815G28*9.2, FA28.2*9.2FLAME 60A 12S
KV100
KV150ALPHA 60A 6S
KV190
6007Ⅱ-X25mm/28mm6007ⅡKV160ALPHA 60A 12S V1.2MF2211FA22.2*7.2,
NS22*6.6, P22*6.6
FLAME 60A 12S
KV320ALPHA 60A 6S
P60-X25mm/30mmP60KV170FLAME 60A 12SMF2211P22*6.6, G22*7.2/
P80-X30mm/35mm
或40mm
(请选择管径)
P80KV100/KV120ALPHA 80A 12SMF3016P30*10, G30*10.5FLAME 80A 12S,
FLAME 100A 14S
X-50125mm/30mmMN501-SKV240ALPHA 60A 12S V1.2P15*5/FLAME 60A 12S
KV300ALPHA 40A 6SP20*6/ALPHA 60A 6S,
AIR 40A
KV360P18*6.1/
X-505MN505-SKV320ALPHA 60A 6SP22*6.6/FLAME 60A 12S
KV380P18*6.1/
X-601MN601-SKV170ALPHA 60A 12S V1.2P20*6/FLAME 60A 12S
KV320ALPHA 60A 6S/
X-605MN605-SKV170ALPHA 60A 12S V1.2P22*6.6/FLAME 60A 12S
KV320ALPHA 60A 6S/
X-U8Ⅱ
X-U8 Lite
U8Ⅱ
U8 Lite
KV85ALPHA 60A 12S V1.2G28*9.2/FLAME 60A 12S
KV100/
KV150ALPHA 60A 6S/
KV190/
X-70130mm/35mmMN701-SKV135ALPHA 80A 12S
Round
P24*7.2
-10mmHole
G24*7.8/
X-705MN705-SKV125ALPHA 80A 12S
Round
G26*8.5//
* 成对买