T-MOTOR Более безопасная двигательная система    Бесплатная доставка Международный Экспресс свыше 200 долларов США (За исключением отдаленных районов и специальных товаров)

VL8022

$339.00

Доступный балл: 339 Балл Подарочный балл: 339 Балл

Число покупки :

$339.00

Бесплатная доставка Международный Экспресс свыше 200 долларов США (За исключением отдаленных районов и специальных товаров)

  • Подробная информация
  • Технический параметр
  • Загружать

Товар горячей продажи

T-MOTOR VL8022

Система
питания серии VL

VL8022 KV170

Двигатель

V150A

Электронный регулятор

VZ29

Пропеллер

T-MOTOR VL8022

Неподвижные весла
быстрые и экономичные

Быстроходный
(второй неподвижный винт)

Неподвижный винт с нестандартным углом наклона 360° позволяет эффективно избежать турбулентности, вызванной вращением несущего винта, и гарантировать, что аэродинамическая компоновка самолета не будет затронута, тем самым повышая безопасность полета.

Экономичный
(Адаптивный гребной винт)

В соответствии с изменением внешней силы, ESC может автоматически регулировать ток для управления фиксированным крутящим моментом винта, снижения энергопотребления и тепловыделения, а также достижения эффекта энергосбережения.

Рекомендованный

12S

Рекомендуемое
напряжение

22.2kg

Максимальное
растягивающее
усилие по одной оси

40kg

Рекомендуемая
взлетная масса
(квадроциллятор)

Инженерный чертеж

VL8022工程图-俄.png

Основные параметры Экспорт в Excel
типVL8022Уровень изоляцииэмалированного провода180℃
Габарит двигателяΦ88.8*47.5mmСпецификацияпровода * ДлинаСиликагелевая линия
13# 1000mm
Статорстойкость к термостойким
покрытиям при 150℃
Температурная
стойкость
эмалированной
проволоки
220℃
Число плюса паза24N28PЗмеевик устойчивк давлению1000V/5s
Диаметр вала двигателяIN: 12 OUT: 10Стандартдинамическогобаланса ротора≤10mg
Тип подшипникаИмпортный подшипник 6901Уровень пылезащиты,гидроизоляцииIPX5
Метод центробежнойтеплоотдачиYESPaзmep упаковки150*120*57mm
типVL8022KV (RPM/V)170
Номинальное рабочеенапряжение (Lipo)12SХолостой ток (15V)2.5A
Межфазноесопротивление(25℃)30mΩМаксимальный ток135A
Максимальнаянепрерывнаямощность (180s)2100WTemпepaтypaокружаютщей средыпри использовании-30℃~55℃
максимальное натяжениe22.2kgВес двигателя(с проводом)785g
Электронный регулятор параметры
типV150AРежим управленияPWM/CAN
Максимальное
напряжение
60VМетодыкоммуникацииDRONE CAN/UAV CAN
Максимальныйток (10s)160A (При определенных условиях рассеивания тепла)Исправлен режим веслаЭлектронный стационарный гребной винт
Максимальныйпродолжительный ток70A (При определенных условиях рассеивания тепла)Линия энкодеровЭкранированный
провод - черный
-24AWG-5C-400±10mm
-M6 Flugzeugkopf
Standby-Leistung≤50mAВыходная линияСиликоновая проволока
-10AWG-100±10mm
Bereich desGashebelhubs1040~1940us (неподвижный)Входная линияСиликоновый провод
-10AWG-130±10mm
Aktualisierungsfrequenzdes Gashebels50~500HzSignalleitungЭкранированная
проволока-черная
-OD4.2-5C-460±10-JP
-3P*2-черная-зеленая
-зеленая, желто-серая
Ansprechgesch-windigkeit desGashebels300msGewicht (inkl.Draht)295g
Электронный регулятор параметры
типVZ29*11 дюйм (736.6*279.4mm)Cправочныйоднолистовой вeс90±5g
Параметры испытаний Экспорт в Excel
типТочка
дросселя
Напряже-ние
(В)
Натяже
-ние
(г)
Крутящий
момент
(Н*м)
Ток
(A)
Скорость
вращения
(RPM)
Входная
мощност
-ь
(Вт)
Эффект
силы
(г/Вт)
Температура
двигателя
(℃)
VL8022 KV170
+
V150A 14S
+
VZ29*11
40%44.4145171.5210.5623664699.63125
(температура
окружающей
среды:25)
42%44.3850261.6812.2924945459.22
44%44.3455541.8614.1726206288.84
46%44.3160942.0316.2627447208.46
48%44.2666642.2218.5228668198.13
50%44.2272392.4120.9329869267.82
52%44.1878432.6123.56310310417.54
54%44.1384462.8126.35321811637.26
56%44.0790603.0229.34333112937.01
58%44.0297063.2332.52344114326.78
60%43.96103463.4435.89354915786.56
62%43.89109933.6639.43365417316.35
64%43.83116293.8743.13375718906.15
66%43.75122664.0946.99385720565.97
68%43.67129194.3051.07395522305.79
70%43.60135614.5255.31404724115.62
80%43.26160645.3773.74438831905.04
90%42.74188756.3399.88473342684.42
100%42.33203086.84119.59491650624.01
VL8022 KV170
+
V150A 14S
+
VZ29*11
40%50.0756721.9113.1826546608.59125
(температура
окружающей
среды:25)
42%50.0463052.1215.3627957698.20
44%50.0169732.3417.7529338887.85
46%49.9776652.5620.33306910167.55
48%49.9283562.7923.14320111557.23
50%49.8890683.0326.16333213056.95
52%49.8298053.2829.46346014686.68
54%49.75105743.5333.09358916466.42
56%49.68113353.7936.84370918316.19
58%49.61120944.0440.78382720235.98
60%49.54128024.2944.87394122225.76
62%49.46135434.5449.19405224335.57
64%49.38143104.8153.81415726575.39
66%49.30150225.0658.50425928845.21
68%49.20157585.3163.48435931235.05
70%49.10164685.5568.63445433704.89
80%48.53195646.6395.19483446204.23
90%47.95218207.41123.70508659323.68
100%47.70222687.56136.67514065193.42
Внимание: Температура двигателя — это температура корпуса в течение 10 минут работы двигателя при 75%
дроссельной заслонке при 44,4 В.

(вышеуказанные данные измеряются с помощью платформы испытания 2017 года.)
Список упаковки

VL8022包装清单俄语.jpg

Перед использованием этого продукта убедитесь, что все вышеперечисленные элементы включены в упаковку продукта. Если чего-то не хватает, пожалуйста, вовремя свяжитесь с онлайн-службой поддержки клиентов или оставьте нам сообщение: onlinesales@tmotor.com.