T-MOTOR Более безопасная двигательная система    Бесплатная доставка Международный Экспресс свыше 200 долларов США (За исключением отдаленных районов и специальных товаров)

AX335-B

$99.90

Доступный балл: 100 Балл Подарочный балл: 99 Балл

Число покупки :

$99.90

Бесплатная доставка Международный Экспресс свыше 200 долларов США (За исключением отдаленных районов и специальных товаров)

  • Подробная информация
  • Технический параметр

Товар горячей продажи

Серия AX - это силовые установки

Превосходные показатели защиты от перегрузок

предназначенные для самолетов.Высокая ударопрочность и защита от перегрузок позволяют использовать ее на различных типах самолетов

Основные параметры
Рекомендуемая программа

    • Тип испытания продукта:

    • AX335-B

    • KV:

    • KV425

    • Вес двигателя (с проводом):

    • 260g

    • Номинальное рабочее  напряжение:

    • 6-8S

    • Пропеллера рекомендации:

    • 12-13〃

    • Номинальная мощность:

    • 700W

    • Взлетный вес:

    • 2-3kg

    • Максимальная мощность:

    • 1500W

    • Максимальное натяжение:

    • 1.6kg

Эффективное охлаждение

Полая наклонная конструкция передней крышки увеличивает силу обдува катушек, что позволяет отводить больше тепла и эффективно снижать температуру

Устойчивость к ударам и перегрузкам

Высококачественная проволока обмоток, применяемая в военной промышленности и крупногабаритные подшипники обеспечивают стабильную работу мотора в условиях высоких перегрузок

modularization and  technology
Инженерный чертеж

工程图.jpg

Основные параметры Экспорт в Excel
Тип испытания продуктаKV425Вес двигателя(с проводом)260g
Размер двигателяΦ39*76.5mmМежфазное сопротивление50mΩ
Спецификация подвода120mmПлюс паза12N14P
Диаметр валаIN:5
OUT:5
Номинальное рабочее напря жение (Lipo)6S-8S
Ток холостого хода (10 В)1.7AМаксимальный ток(180 с)60A
Максимальная мощность (180 с)1500W(8S)Электромодуляция/пропеллер рекомендуется60A(6S)/60A(8S)/12*20
Параметры испытаний Экспорт в Excel
типПропеллер

Точка

дросселя

Напряжение

(В)

Ток

(A)

Входная

мощность
(Вт)

Скорость

вращения
(RPM)

Крутящий

момент

(Н*м)

Натяжение

(г)

Эффект

силы

(г/Вт)

Температура

двигателя

AX335-B

KV425

12*2040%22.173.2471.8231310.1612022.8296
45%22.154.4097.5235050.2002552.62
50%22.135.97132.1539020.2523082.33
55%22.107.74171.1342720.3003802.22
60%22.089.44208.4745990.3454322.07
65%22.0411.45252.3348960.3934931.95
70%22.0113.53297.7851980.4385511.85
75%21.9716.48362.0355660.5026291.74
80%21.9219.42425.5658800.5597021.65
90%21.8126.41575.9365090.6798561.49
100%21.6635.69773.1371630.82510451.35
12*2040%29.565.25155.1341230.2883412.20197
45%29.527.08208.8945620.3464192.01
50%29.499.18270.6749790.4135071.87
55%29.4611.36334.5153750.4755911.77
60%29.4213.93409.6757520.5446721.64
65%29.3517.90525.4162600.6427951.51
70%29.2922.13648.0967030.7409211.42
75%29.2226.73781.0771310.83310401.33
80%29.1531.00903.7875030.91911541.28
90%28.9841.871213.3582421.10813891.14
100%28.7655.451594.8489851.31116471.03
Внимание:Температура двигателя, который работает за 1 минут при дросселе 100%.
(вышеуказанные данные измеряются с помощью платформы испытания 2017 года. Не могут сравниваться по горизонтали со старыми данными других типов, только для справки)
Список упаковки

俄.jpg

Перед использованием этого продукта убедитесь, что все вышеперечисленные элементы включены в упаковку продукта. Если чего-то не хватает, пожалуйста, вовремя свяжитесь с онлайн-службой поддержки клиентов или оставьте нам сообщение: onlinesales@tmotor.com.