T-MOTOR Das Sicherere Antriebssystem    Kostenlose International Express für 200 USD oder mehr (Mit Ausnahme von abgelegenen Gebieten und Sonderposten)

P60 Pin Landwirtschaftlicher UAV-Motor KV170

$107.90

Verfügbare Bonuspunkte: 5000 Bonuspunkte Belohnte Bonuspunkte: 107 Bonuspunkte

• Größte Zugkraft und der höchste Wirkungsgrad bei gleichem Produktniveau
• Stabil, zuverlässig und lange Lebensdauer
• Starke Verträglichkeit
Kaufmenge Anzahl :

$107.90

Kostenlose International Express für 200 USD oder mehr (Mit Ausnahme von abgelegenen Gebieten und Sonderposten)

  • Genaue Information
  • Technische Parameter

Bestseller

Über T-MOTOR P60 Pin Landwirtschafts-Drohnenmotor KV170


Der T-MOTOR P60 Pin KV170 Landwirtschafts-Drohnenmotor bietet einen maximalen Schub von 8,4 kg und eine Leistung von über 1800 W. Mit einem leichten Design und einer optimierten Statorstruktur liefert er hohen Schub bei gleichzeitig reduziertem Gewicht. Seine 24N28P-Konfiguration minimiert Vibrationen, verlängert die Motorlebensdauer und reduziert Geräusche. Er ist schlagfest gebaut und verfügt über ein staub- und wasserdichtes Äußeres für zuverlässigen Betrieb in verschiedenen Umgebungen. Ideal für landwirtschaftliche Drohnen, gewährleistet der P60 eine reibungslose und zuverlässige Leistung.


P60 Pin KV170 Highlights


Schub von über 8kg: Durch die Optimierung der Statorstruktur wird das Gewicht bei gleichbleibender mechanischer Festigkeit reduziert. Die manuelle Wicklung hilft, die Schlitzfüllung zu erhöhen, was einen Schub von über 8 kg bei einer Leistung von mehr als 1800 W ermöglicht.

Geringe Geräuschentwicklung, stabil & zuverlässig: Die 24N28P-Konfiguration reduziert Motorvibrationen während des Betriebs, was den Motorverschleiß mindert, die Lebensdauer verlängert und Geräusche dämpft. Die Motoren laufen bei maximaler Drosselklappe ruhiger als Motoren mit allgemeiner Konfiguration.

Schlagfest: Optimierte Fertigungspräzision und Motorstruktur mit Schutz des Motorkernbereichs verhindern effektiv das Versagen des Motors nach einem Absturz oder Aufprall.

Staubdicht, wasserdicht & kühlend: Das geschlossene Äußere und die Gitterstruktur berücksichtigen sowohl Staub- und Wasserdichtigkeit als auch Kühleffekte, was den Einsatz in verschiedenen Umgebungen ermöglicht.

Anwendungsbereiche

Landwirtschaftliche Anwendung

Packliste beinhaltet

1x T-MOTOR P60 Pin Motor KV170
1x Hardware-Paket

Empfohlenes Zubehör

FLAME 60A 12S V2.0

G28*9.2 Prop-2PCS/PAIR


Bei Fragen oder Anfragen kontaktieren Sie uns bitte: onlinesales@tmotor.com


"P Type" ist eine Serie von Motoren, die wir für die Landwirtschaft und den Pflanzenschutz entwickelt haben. P60 (max. Schub 8,4 kg) und P80 (max. Schub 18 kg) aus der P Type-Serie haben ein geschlossenes Gehäuse, um den Motor vor Fremdkörpern und Pestiziden zu schützen.

Mit der Standardisierung des Drohnen-Industriesegments wachsen die Anforderungen der Nutzer rapide. T-MOTOR, das sich stets darauf konzentriert hat, das „sicherste Antriebssystem“ zu liefern, bringt nun nach umfangreichen Tests die P-SERIE Motoren für landwirtschaftliche Anwendungen mit starkem Schub und hoher Leistung auf den Markt. P-SERIE Motoren sind in der Lage, in anspruchsvollen Umgebungen zuverlässig und mit langer Lebensdauer zu arbeiten.

Technische Zeichnung

P插销英文.jpg

Grundlegende Parameter In Excel exportieren
ProdukttestmodellP60 KV170BerichtsnummerP.00002
Widerstand80mΩSchlitzpol24N28P
Wellendurchmesser6mmMotorgrößeΦ69×37mm
Außendurchmesser des Siliziumstahlblechs62mmHöhe des Siliziumstahlblechs15mm
Leitungsnummer16#Leitungslänge600mm
Batteriegewicht (mit Draht)375gMotorgewicht (ohne Draht)345g
Unterstützt Lithiumbatterien6-14SLeerlaufstrom1A
Maximale Leistung1800WMaximaler Strom38A
ProdukttestmodellP60 KV340BerichtsnummerP.00001
Widerstand35mΩSchlitzpol24N28P
Wellendurchmesser6mmMotorgrößeΦ69×37mm
Außendurchmesser des Siliziumstahlblechs62mmHöhe des Siliziumstahlblechs15mm
Leitungsnummer16#Leitungslänge600mm
Batteriegewicht (mit Draht)375gMotorgewicht (ohne Draht)345g
Unterstützt Lithiumbatterien6-8SLeerlaufstrom2A
Maximale Leistung1550WMaximaler Strom65A
Test-Parameter In Excel exportieren
ModellSpannung
(V)
Propeller

Gaspedal
drücken

Strom
(A)
Leistung
(W)
Zugkraft
(g)
Drehzahl
(U/min)
Kraftwirkung
(g/W)
Motor-

temperatur

(℃)

P60
KV170
48

T-motor
20*6CF

50%5.4259.20211641528.1655
55%6.4307.20237144257.72
60%7.7369.60276247097.47
65%9.3446.40312550147.00
75%13.2633.60400256266.32
85%17.3830.40482161775.81
100%25.41219.20624669925.12

T-motor
22*6.6CF

50%6.6316.8280137038.8485
55%8.6412.8331240058.02
60%9.9475.2376342897.92
65%12.4595.2435645757.32
75%17.1820.8537250916.54
85%23.21113.6658256355.91
100%341632841463745.16

P60
KV340

24

T-motor
20*6CF

50%10.4249.60191239607.6650
55%12.6302.40220742477.30
60%14.5348.00247244917.10
65%17408.00280547606.88
75%23.9573.60349352926.09
85%31.5756.00419157815.54
100%44.91077.60530264704.92

T-motor
22*6.6CF

50%14336268337327.9978
55%17.3415.2307539777.41
60%20.2484.8344441927.10
65%23552380244186.89
75%31.1746.4460948696.17
85%40.5972545952575.62
100%57.81387.2676258274.87
Hinweis: Die Motortemperatur ist die Temperatur nach 10 Minuten Motorbetrieb bei 100% Drossel.
(Die oben genannten Daten wurden alle auf der Testplattform 2017 gemessen und können nicht horizontal mit alter
Daten von anderen Modellen verglichen werden, und dienen nur als Referenz.)
Verpackungsliste

P60插销德语.jpg

Bevor Sie dieses Produkt verwenden, überprüfen Sie bitte, ob alle oben genannten Artikel in der Produktverpackung enthalten sind. Wenn etwas fehlt, wenden Sie sich bitte rechtzeitig an den Online-Kundendienst oder hinterlassen Sie uns eine Nachricht: onlinesales@tmotor.com