Основные параметры Экспорт в Excel
| Название модели | A6-M KV160 | Применимый диаметр углеродной трубки | 25mm |
| Конфигурация пакета | A6-M (Двигатель)+12S FOC 40A (Электронный регулятор)+MF23P-M (Пропеллер) | Материал проволоки, количество проволоки, цвет | Шнур питания: 16 # AWG Красный Черный Сигнальная линия: 5-Core Shielded Cable |
| Рекомендуемые аккумуляторы | 12S (LiPo) | Длина проволоки | 410±10mm |
| Номинальное растягивающее усилие одной оси | 2~2.5kg | Вес всей машины, включая провода(включая Blade) | 390±2%g |
| Номинальный эффект растягивающего усилия | 10.3g/W (2.5kg) | Уровень защиты | IPX6 |
| Максимальное тяговое усилие | 7.4kg | Рабочая температура окружающей среды | -20~50℃ |
| Параметры двигателя |
| Размер статора | 60*9mm | KV | 160 |
| Параметры ESC |
| Диапазон хода дроссельной заслонки | 1100~1940us (Исправлено) | Максимальное напряжение | 63V |
| Способ связи | DRONE CAN、 UAV CAN、 CUBE CAN | Максимальный ток (кратковременный) | 40A (Открытая среда и температура≤60℃) |
| Способ управления | PWM/CAN | BEC | / |
| Параметры лезвия |
| Технические характеристики и модели | MF23P-M (Полимер) | Длина проволоки | 23дюйм (585mm) |
Параметры испытаний Экспорт в Excel
| тип | Напряжение (V) | Точкадросселя (%) | Ток (A) | Натяжение (r) | Крутящиймомент (N·m) | Скоростьвращения (RPM) | КПДдвигателя (%) | Комплексное силовое воздействие (г/Вт) | Температурадвигателя (℃) |
A6-M KV160 + 12S FOC 40A + MF23P | 48V | 30 | 1.50 | 1037 | 0.30 | 1847 | 80.47 | 14.38 | 122 (температура окружающей среды: 32) |
| 35 | 2.30 | 1402 | 0.40 | 2150 | 81.49 | 12.69 |
| 40 | 3.31 | 1829 | 0.51 | 2445 | 82.10 | 11.50 |
| 45 | 4.58 | 2291 | 0.63 | 2733 | 81.81 | 10.39 |
| 50 | 6.15 | 2791 | 0.76 | 3017 | 81.07 | 9.42 |
| 55 | 7.95 | 3320 | 0.90 | 3290 | 81.05 | 8.68 |
| 60 | 10.06 | 3867 | 1.04 | 3549 | 79.81 | 7.99 |
| 65 | 12.41 | 4422 | 1.19 | 3794 | 79.13 | 7.40 |
| 70 | 15.02 | 4970 | 1.33 | 4026 | 77.55 | 6.87 |
| 75 | 17.80 | 5517 | 1.48 | 4240 | 76.67 | 6.44 |
| 80 | 20.82 | 6049 | 1.62 | 4439 | 75.10 | 6.03 |
| 85 | 23.79 | 6524 | 1.74 | 4617 | 73.44 | 5.70 |
| 90 | 26.95 | 6976 | 1.86 | 4776 | 71.70 | 5.38 |
| 95 | 29.83 | 7355 | 1.96 | 4903 | 70.07 | 5.12 |
| 100 | 30.91 | 7452 | 1.98 | 4937 | 68.79 | 5.01 |
Внимание: Температура двигателя - это температура корпуса двигателя, работающего в течение 2 минут при дроссельной заслонке 80%. (Данные параметры были получены в результате тестирования независимой платформы T-MOTOR . Только для справки выбора типа. Право на окончательную интерпретацию принадлежит T-MOTOR) |
Список упаковки
Перед использованием этого продукта убедитесь, что все вышеперечисленные элементы включены в упаковку продукта. Если чего-то не хватает, пожалуйста, вовремя свяжитесь с онлайн-службой поддержки клиентов или оставьте нам сообщение: onlinesales@tmotor.com.