Основные параметры Экспорт в Excel
| Название модели | A6 KV180 | Применимый диаметр углеродной трубки | 30mm |
| Конфигурация пакета | A6 (Двигатель)+14S FOC 80A (Электронный регулятор)+MF2311P (Пропеллер) | Материал проволоки, количество проволоки, цвет | Шнур питания: 14 # AWG Красный Черный Сигнальная линия: Тефлоновая проволока 5P |
| Рекомендуемые аккумуляторы | 12~14S (LiPo) | Длина проволоки | 1000±5mm |
| Номинальное растягивающее усилие одной оси | 3.5~5kg | Вес всей машины, включая провода(включая Blade) | 715±2%g |
| Номинальный эффект растягивающего усилия | 8.4g/W (3.5kg) | Уровень защиты | IPX6 |
| Максимальное тяговое усилие | 11kg | Рабочая температура окружающей среды | -20~55℃ |
| Параметры двигателя |
| Размер статора | 62*15mm | KV | 180 |
| Параметры ESC |
| Диапазон хода дроссельной заслонки | 1050~1950us (Исправлено) | Максимальное напряжение | 61V |
| Способ связи | DRONE CAN、 UAV CAN、 CUBE CAN | Максимальный ток (кратковременный) | 80A (Открытая среда и температура≤60℃) |
| Способ управления | PWM/CAN | BEC | / |
| Параметры лезвия |
| Технические характеристики и модели | MF2311P (Полимер) | Длина проволоки | 23дюйм (585mm) |
Параметры испытаний Экспорт в Excel
| тип | Напряжение (B) | Точкадросселя (%) | Ток (A) | Натяжение (r) | Крутящиймомент (N·m) | Скоростьвращения (RPM) | КПДдвигателя (%) | Комплексное силовое воздействие (r/Вт) | Температурадвигателя (℃) |
A6 KV180 + 54V + 14S FOC 80A + MF2311 | 54V | 30 | 3.13 | 1794 | 0.47 | 1847 | 72.90 | 10.61 | 135 (температура окружающей среды: 30) |
| 35 | 4.84 | 2473 | 0.65 | 2150 | 76.10 | 9.45 |
| 40 | 7.08 | 3264 | 0.86 | 2445 | 78.64 | 8.52 |
| 45 | 9.88 | 4139 | 1.09 | 2733 | 80.03 | 7.75 |
| 50 | 13.26 | 5080 | 1.33 | 3017 | 80.48 | 7.09 |
| 55 | 17.27 | 6078 | 1.59 | 3290 | 80.66 | 6.51 |
| 60 | 21.88 | 7113 | 1.86 | 3549 | 80.51 | 6.01 |
| 65 | 27.04 | 8160 | 2.13 | 3794 | 80.03 | 5.58 |
| 70 | 32.67 | 9183 | 2.39 | 4026 | 78.97 | 5.20 |
| 75 | 38.60 | 10188 | 2.65 | 4240 | 78.24 | 4.88 |
| 80 | 44.74 | 11118 | 2.89 | 4439 | 77.14 | 4.60 |
| 85 | 50.28 | 11890 | 3.08 | 4617 | 75.92 | 4.38 |
| 90 | 52.05 | 12117 | 3.13 | 4776 | 75.26 | 4.31 |
| 95 | 52.21 | 12119 | 3.13 | 4903 | 75.07 | 4.29 |
| 100 | 52.31 | 12111 | 3.13 | 4937 | 74.93 | 4.28 |
Внимание: Температура двигателя - это температура корпуса двигателя, работающего в течение 2 минут при дроссельной заслонке 80%. (Данные параметры были получены в результате тестирования независимой платформы T-MOTOR . Только для справки выбора типа. Право на окончательную интерпретацию принадлежит T-MOTOR) |
Список упаковки
Перед использованием этого продукта убедитесь, что все вышеперечисленные элементы включены в упаковку продукта. Если чего-то не хватает, пожалуйста, вовремя свяжитесь с онлайн-службой поддержки клиентов или оставьте нам сообщение: onlinesales@tmotor.com.