Основные параметры Экспорт в Excel
| Название модели | A6-X KV180 | Применимый диаметр углеродной трубки | 30mm |
| Конфигурация пакета | A6-X (Двигатель)+14S FOC 80A (Электронный регулятор)+MF2311P (Пропеллер) | Материал проволоки, количество проволоки, цвет | Шнур питания: 14 # AWG Красный Черный Сигнальная линия: Тефлоновая проволока 5P |
| Рекомендуемые аккумуляторы | 12~14S (LiPo) | Длина проволоки | 1000±5mm |
| Номинальное растягивающее усилие одной оси | 3.5~5kg | Вес всей машины, включая провода(включая Blade) | 710±2%g |
| Номинальный эффект растягивающего усилия | 8.4g/W (3.5kg) | Уровень защиты | IPX6 |
| Максимальное тяговое усилие | 11kg | Рабочая температура окружающей среды | -20~55℃ |
| Параметры двигателя |
| Размер статора | 62*15mm | KV | 180 |
| Параметры ESC |
| Диапазон хода дроссельной заслонки | 1050~1950us (Исправлено) | Максимальное напряжение | 61V |
| Способ связи | DRONE CAN、 UAV CAN、 CUBE CAN | Максимальный ток (кратковременный) | 80A (Открытая среда и температура≤60℃) |
| Способ управления | PWM/CAN | BEC | / |
| Параметры лезвия |
| Технические характеристики и модели | MF2311P (Полимер) | Длина проволоки | 23дюйм (585mm) |
Параметры испытаний Экспорт в Excel
| тип | Напряжение (B) | Точкадросселя (%) | Ток (A) | Натяжение (r) | Крутящиймомент (N·m) | Скоростьвращения (RPM) | КПДдвигателя (%) | Комплексное силовое воздействие (r/Вт) | Температурадвигателя (℃) |
A6-X KV180 + 14S FOC 50A + MF2311 | 54V | 30 | 3.47 | 1871 | 0.50 | 2571 | 71.80 | 9.98 | 138 (температура окружающей среды: 30) |
| 35 | 5.30 | 2588 | 0.69 | 2995 | 75.43 | 9.02 |
| 40 | 7.65 | 3381 | 0.90 | 3409 | 77.60 | 8.17 |
| 45 | 10.57 | 4268 | 1.13 | 3813 | 78.88 | 7.46 |
| 50 | 14.07 | 5264 | 1.38 | 4201 | 79.75 | 6.92 |
| 55 | 18.16 | 6257 | 1.63 | 4596 | 79.82 | 6.37 |
| 60 | 22.78 | 7260 | 1.90 | 4937 | 79.66 | 5.89 |
| 65 | 27.90 | 8291 | 2.17 | 5280 | 79.45 | 5.49 |
| 70 | 33.44 | 9330 | 2.43 | 5602 | 78.77 | 5.16 |
| 75 | 39.26 | 10307 | 2.68 | 5906 | 78.02 | 4.85 |
| 80 | 45.42 | 11260 | 2.91 | 6186 | 76.74 | 4.58 |
| 85 | 50.97 | 12048 | 3.11 | 6410 | 75.75 | 4.37 |
| 90 | 52.39 | 12192 | 3.15 | 6463 | 75.23 | 4.30 |
| 95 | 52.47 | 12193 | 3.15 | 6464 | 75.11 | 4.30 |
| 100 | 52.52 | 12195 | 3.14 | 6465 | 74.80 | 4.29 |
Внимание: Температура двигателя - это температура корпуса двигателя, работающего в течение 2 минут при дроссельной заслонке 80%. (Данные параметры были получены в результате тестирования независимой платформы T-MOTOR . Только для справки выбора типа. Право на окончательную интерпретацию принадлежит T-MOTOR) |
Список упаковки
Перед использованием этого продукта убедитесь, что все вышеперечисленные элементы включены в упаковку продукта. Если чего-то не хватает, пожалуйста, вовремя свяжитесь с онлайн-службой поддержки клиентов или оставьте нам сообщение: onlinesales@tmotor.com.