T-MOTOR Более безопасная двигательная система    Бесплатная доставка Международный Экспресс свыше 200 долларов США (За исключением отдаленных районов и специальных товаров)

Antigravity MN2806 EVO KV650

$49.90

Доступный балл: 50 Балл Подарочный балл: 49 Балл

• Максимальная сила тяги увеличена на 16%
• Эффективность улучшена на 0,3g/W при одинаковой тяге (более 400g)
• Обновлены до дуговых магнитов и провода, выдерживающего 220°C
Число покупки :

$49.90

Бесплатная доставка Международный Экспресс свыше 200 долларов США (За исключением отдаленных районов и специальных товаров)

  • Подробная информация
  • Технический параметр

Товар горячей продажи

T-MOTOR Антигравитация MN2806 EVO KV650

T-MOTOR усовершенствовал Антигравитацию MN2806 до последней версии Антигравитации MN2806 EVO KV650, оснащенной магнитами в форме дуги, которые плотно прилегают к стальному кольцу, эффективно уменьшая зазор со статором. Эта конструкция улучшает равномерность распределения магнитного потока, минимизирует магнитные утечки и оптимизирует как эффективность магнитного поля, так и производительность мотора. Лаковый провод был обновлен для работы при температурах до 220℃, что гарантирует стабильность мотора в экстремальных условиях, включая высокие обороты, большие нагрузки и повышенные температуры. Это значительно снижает риск отказов мотора и повреждений из-за обрыва провода, тем самым улучшая надежность и срок службы. Новая Антигравитация MN2806 EVO KV650 обладает увеличением максимальной тяги на 16% до 1390g, с улучшением эффективности более чем на 0.3g/W при аналогичных уровнях тяги (выше 400g).


Ключевые особенности:

- Оснащена магнитами в форме дуги для оптимального прилегания к стальному кольцу, что точно минимизирует зазор статора и оптимизирует
распределение магнитного потока, улучшая эффективность мотора.
- Лаковый провод, устойчивый к высоким температурам до 220℃, снижает вероятность отказов мотора и улучшает его надежность и долговечность.
- Максимальная тяга увеличена на 16% до 1390g.
- Улучшение эффективности более чем на 0.3g/W при аналогичных уровнях тяги (выше 400g).


Содержимое упаковки:

- Размер упаковки: 85*71*35mm;
- Мотор Антигравитация MN2806 EVO KV650 ×1;
- φ20*M6*26mm крепление пропеллера ×1;
- M6*1 пуля ×1;
- φ20*φ4*2.4mm крышка ×1;
- M3*5mm винт с внутренним шестигранником ×4;
- M3*8 винт с внутренним шестигранником ×2;


Совместимые аксессуары:

- AIR40A 6S ESC;
- P12*4 полированный интегрированный углеродный пропеллер;
- P13*4.4 полированный интегрированный углеродный пропеллер.

T-MOTOR MN2806 EVO

новое обновление

MN2806 EVO

Более высокая эффективность усилия

T-MOTOR MN2806 EVO

0.3g/W

Более высокая
эффективность усилия

при том же усилии растяжения
свыше 400 g;

16%

Больше
тяги

максимальное тяговое усилие
увеличено примерно на

T-MOTOR MN2806 EVO

Используются материалы с более высокой термостойкостью

Инженерный чертеж

未标题-3.jpg

Основные параметры Экспорт в Excel
Габарит двигателяΦ34*26mmУровень магнитастойкости к высокой температуре 150 ℃
Статорантикоррозийная обработка, стойкость к
высокотемпературному покрытию 180 ℃
Спецификация подводаЭмалированный провод 50mm
Число плюса паза12N14PУровень изоляции эмалированного
провода
Уровень C стойкости к высокой температуре 220 ℃
Диаметр вала двигателяIN:4mm,OUT:4mmИспытание изоляции катушкиИспытание выдерживаемого напряжения 500 В
Тип подшипникаИмпортный подшипник 694ZZ*2Размер упаковки122*99*45.5mm
Значение KV650Номинальное рабочее
напряжение(Lipo)
4S
Ток холостого хода(10B)0.45Aрегулятор рекомендацииAIR40A 6S
Максимальный ток(180 c)16Aпропеллер рекомендацииP12*4/P13*4.4
Максимальная
мощность(180c)
160WВес двигателя (с проводом)45g
Внутреннее сопроти вление с проводом201mΩВес упаковки105g
Параметры испытаний Экспорт в Excel
типПропеллерНапряж
ение
(В)
ДроссельНатяжение
(г)
Крутящий
момент
(Н*м)
Ток
(A)
Скорость
вращения
(RPM)
Мощность
(Вт)
Эффект
силы
(г/Вт)
Температура
двигателя
(℃)
MN2806 EVOP1230%16.04161.960.030.69262011.0314.6868℃
35%16.03214.530.040.99299015.9113.49
40%16.02288.660.051.49344523.8812.09
45%16.01358.770.062.04382432.7210.99
50%16.00431.930.072.65418442.4210.18
55%15.99510.530.083.38454254.039.45
60%15.97593.180.104.19488766.888.87
65%15.95680.020.115.16523682.258.27
70%15.93766.480.126.19555898.667.77
75%15.91854.420.147.315863116.217.35
80%15.88947.680.158.576164136.056.97
85%15.861036.950.179.906448157.026.60
90%15.831126.540.1811.326716179.176.29
95%15.801212.800.1912.776958201.866.01
100%15.781275.960.2013.957131220.125.80
Внимание:Температура двигателя, который работает за 3 минут при дросселе 100%.
(вышеуказанные данные измеряются с помощью платформы испытания 2017 года. Не могут сравниваться по горизонтали со старыми данными других типов, только для справки)
MN2806 EVOP1330%16.04186.980.030.78256312.4815.0098℃
35%16.03247.730.041.15291118.5013.40
40%16.02335.220.061.75334328.0511.96
45%16.00419.610.072.40371138.4110.93
50%15.99501.170.083.08404649.2610.18
55%15.97591.890.103.97439363.449.33
60%15.96678.030.114.85469977.428.76
65%15.94775.620.135.93501694.498.21
70%15.91867.180.147.065307112.347.72
75%15.89961.470.168.335582132.377.26
80%15.861058.890.179.745845154.446.86
85%15.831153.050.1911.206092177.276.50
90%15.801244.470.2012.736320201.216.18
95%15.771332.540.2214.306530225.595.91
100%15.751389.450.2315.486679243.815.70
Внимание:Температура двигателя, который работает за 3 минут при дросселе 100%.
(вышеуказанные данные измеряются с помощью платформы испытания 2017 года. Не могут сравниваться по горизонтали со старыми данными других типов, только для справки)
Список упаковки

俄.jpg

Перед использованием этого продукта убедитесь, что все вышеперечисленные элементы включены в упаковку продукта. Если чего-то не хватает, пожалуйста, вовремя свяжитесь с онлайн-службой поддержки клиентов или оставьте нам сообщение: onlinesales@tmotor.com.