T-MOTOR Более безопасная двигательная система    Бесплатная доставка Международный Экспресс свыше 200 долларов США (За исключением отдаленных районов и специальных товаров)

GB36-2 Gimbal Type 3-6S UAV Drone Motor KV30

$59.90

Доступный балл: 3000 Балл Подарочный балл: 59 Балл

• Система панорамной головки
•Двигатель для камеры наблюдения
• Малый шлицованный крутящий момент
Число покупки :

$59.90

Бесплатная доставка Международный Экспресс свыше 200 долларов США (За исключением отдаленных районов и специальных товаров)

  • Подробная информация
  • Технический параметр

Товар горячей продажи


Инженерный чертеж

36-2.jpg

Основные параметры Экспорт в Excel
Tип испытания продуктаGB36-2KV 30
Paзмep двигатeляø42.5*30mmBec двиraтeля(с пpоводом)128g
Длина провода35cmPaзмер центрального отверстия5.6mm
Плюс паза12N14PCопротивлениe16.4Ω
Kрутящий момент(Nm)0.36Hоминальноe paбoчee напpяжениe3-6S