T-MOTOR Более безопасная двигательная система    Бесплатная доставка Международный Экспресс свыше 200 долларов США (За исключением отдаленных районов и специальных товаров)

GB4106 Gimbal Type 3-6S UAV Drone Motor KV53

45.90

Доступный балл: 2000 Балл Подарочный балл: 45 Балл

• Система панорамной головки
•Двигатель для камеры наблюдения
• Малый шлицованный крутящий момент
Число покупки :

45.90

Бесплатная доставка Международный Экспресс свыше 200 долларов США (За исключением отдаленных районов и специальных товаров)

  • Подробная информация
  • Технический параметр

Товар горячей продажи


Инженерный чертеж

4106.jpg

Основные параметры Экспорт в Excel
Tип испытания продуктаGB4106KV 53
Paзмep двигатeляø47.75*20mmBec двиraтeля(с пpоводом)70g
Длина провода35cmPaзмер центрального отверстия5.6mm
Плюс паза12N14PCопротивлениe15.3Ω
Kрутящий момент(Nm)0.2Hоминальноe paбoчee напpяжениe3-6S