T-MOTOR Более безопасная двигательная система    Бесплатная доставка Международный Экспресс свыше 200 долларов США (За исключением отдаленных районов и специальных товаров)

MN1010 Navigator Type UAV Multi-Motor KV135

$339.90

Доступный балл: 16000 Балл Подарочный балл: 339 Балл

• Дисковый двигатель с высоким эффектом силы

• Большая нагрузка, долгий полет
• Отличный характер теплоотдачи
Параметр :
Число покупки :

$339.90

Бесплатная доставка Международный Экспресс свыше 200 долларов США (За исключением отдаленных районов и специальных товаров)

  • Подробная информация
  • Технический параметр

Товар горячей продажи



Инженерный чертеж

MN1010-draw-0603-v1.jpg

Основные параметры Экспорт в Excel
Габарит двигателяΦ118*34mmУровень изоляции эмалированного проводаУровень C стойкости к высокой температуре 220℃
СтаторИмпортный лист из кремнистой стали,
антикоррозийная обработка, стойкость к
термостойким покрытиям при 150℃
Испытание изоляции катушкиИспытание выдерживаемого напряжения1000B
Число плюса паза36N42PМетод центробежной теплоотдачиYES
Диаметр вала двигателяIN:15mmСтандарт динамического баланса ротора≤15Mg
Тип подшипникаИмпортный подшипник 6902ZZСтандарт целого динамического
баланса двигателя
≤10Mg
Уровень магнитаN45SH
Значение KV90Номинальное рабочее
напряжение (Lipo)
6-12S
Холостой ток (10V)1.3AПропеллера рекомендации32-34"
Максимальный ток(180s)56AВес двигателя (с проводом)630g
Максимальнаямощность(180s)2739WВес упаковки1010g
Межфазноесопротивление46mΩ
Значение KV135Номинальное рабочее
напряжение (Lipo)
6-12S
Холостой ток (10V)2AПропеллера рекомендации30-32"
Максимальный ток(180s)104AВес двигателя (с проводом)645g
Максимальнаямощность(180s)4930WВес упаковки1028g
Межфазноесопротивление25mΩ
Параметры испытаний Экспорт в Excel
типПропеллерТочка
дросселя

Напряжение
(В)

Натяжение
(г)

Крутящий
момент
(Н*м)

Ток
(A)

Скорость
вращения
(RPM)

Входная
мощность
(Вт)

Эффект
силы
(г/Вт)
Температура
двигателя
MN1010-
KV90
G32*1140%44.0518640.723.10136813713.6658℃
45%44.0123810.904.13151818213.11
50%43.9728741.075.21165822912.55
55%43.9033541.246.40178628111.94
60%43.8239571.468.25193636110.95
65%43.7746581.7210.14208944410.49
70%43.6754051.9912.6022455509.82
75%43.5962082.2715.1523936619.40
80%43.5169302.5617.9925287838.85
90%43.3386283.1624.61279710668.09
100%43.14103133.7732.62309114077.33
G34*11.540%44.0023100.923.70134516314.1875℃
45%43.9428931.154.97149321813.26
50%43.8634651.366.45162728312.26
55%43.8040331.587.86174934411.72
60%43.6347661.8510.05189443810.87
65%43.5255642.1412.36203153810.34
70%43.4364682.5015.4121876699.66
75%43.3673242.8318.4223267989.17
80%43.2882513.1822.0224609538.66
90%43.0599703.8429.52271612717.85
100%42.77120614.6339.71299016987.10
MN1010-
KV90
G32*1140%49.7925740.974.23155721012.2577℃
45%49.7432451.205.47174627211.93
50%49.7139251.457.25192036010.90
55%49.6947251.749.28209446110.25
60%49.6154202.0011.2522445589.71
65%49.5861922.2713.6123976759.17
70%49.5370102.5716.3825488118.64
75%49.4679382.9219.6427049718.17
80%49.4090393.2923.46287011597.80
90%49.24111544.0532.24318015887.03
100%49.07135414.9042.76346920986.45
G34*11.540%49.7532281.275.22153526012.4497℃
45%49.7140741.597.02171934911.69
50%49.6448891.919.30188746210.59
55%49.6058242.2711.9520475939.83
60%49.5667072.6114.3521907119.43
65%49.5376312.9717.3023288578.91
70%49.4486453.3621.07246910428.30
75%49.3498003.7925.23261712457.87
80%49.28110264.2830.18276614877.41
90%49.06137835.3442.29305920756.64
100%48.83163416.3856.08331627385.97
MN1010-
KV135
G32*1140%43.7937081.408.27189336210.24HOT
45%43.6647441.7611.3421144959.58
50%43.5559862.1915.3923466708.93
55%43.4272072.6420.1025688738.26
60%43.3084333.0825.20276310917.73
65%43.1596083.5130.73295313267.24
70%43.00107383.9236.57312615736.83
75%42.84120234.3943.58331518676.44
80%42.64133084.8651.29349021876.08
90%42.03158975.8169.29380629125.46
100%41.86171556.2978.42394332835.23
MN1010-
KV135
G30*10.540%49.2439481.418.5221744209.41120℃
45%49.1851011.8111.9624615888.67
50%49.1063072.2516.1727327947.95
55%49.0275232.6820.72297810167.41
60%48.9387023.1025.83319712646.89
65%48.8399063.5231.30341215286.48
70%48.71113204.0338.16362618596.09
75%48.59126164.4744.84381921795.79
80%48.45141265.0253.52403425935.45
90%48.09171936.1373.82442235494.84
100%47.88187396.6784.83458740624.61
G32*1140%49.2049431.8210.5721315209.50HOT
45%49.1363412.3114.7024037228.78
50%49.0277902.8319.8026619718.03
55%48.9292333.3525.42289612437.43
60%48.82106113.8531.43310715346.92
65%48.71120844.3838.25331018636.49
70%48.56137114.9446.51350622596.07
75%48.40153595.5656.22370227215.65
80%48.22169926.1465.75388331705.36
90%47.79202187.3690.39423843204.68
100%47.56215617.85103.67437249304.37
Внимание:Температура двигателя, который работает за 5 минут при дросселе 100%.
(вышеуказанные данные измеряются с помощью платформы испытания 2017 года.
Список упаковки

Перед использованием этого продукта убедитесь, что все вышеперечисленные элементы включены в упаковку продукта. Если чего-то не хватает, пожалуйста, вовремя свяжитесь с онлайн-службой поддержки клиентов или оставьте нам сообщение: onlinesales@tmotor.com.