T-MOTOR Более безопасная двигательная система    Бесплатная доставка Международный Экспресс свыше 200 долларов США (За исключением отдаленных районов и специальных товаров)

MN1118 KV90/KV108

$459.00

Доступный балл: 0 Балл Подарочный балл: 459 Балл

KV :
  • KV95
  • KV108
Число покупки :

$459.00

Бесплатная доставка Международный Экспресс свыше 200 долларов США (За исключением отдаленных районов и специальных товаров)

  • Подробная информация
  • Технический параметр

Товар горячей продажи

MN1118 KV90/108 hero image

MN1118

Оптимальный выбор
для многороторных дронов
с большой грузоподъемностью

KV90/108 Рабочее
напряжение
14/12s
Максимальное тяговое
усилие на ось
38.0kg
Номинальное тяговое
усилие на ось
16~18kg

Подходящие модели

Многороторные 4-осевыеМногороторные 4-осевые
Многороторные 6-осевыеМногороторные 6-осевые
Многороторные 8-осевыеМногороторные 8-осевые
Multirotor коаксиальныеMultirotor коаксиальные

Основные области применения

Тяжелые грузовые
перевозки
Тяжелые грузовые
перевозкиТяжелые грузовые
перевозки
Пожарное спасение и 
доставка грузов в 
чрезвычайных ситуацияхПожарное спасение и доставка
грузов в чрезвычайных ситуациях
Защита растений в 
сельском и лесном 
хозяйстве и опрыскивание 
больших площадейЗащита растений в сельском и лесном хозяйстве и опрыскивание больших площадей
High Environmental Adaptability and Protection Rating

Высокая адаптивность к окружающей среде и степень защиты

IP45, приспособлен к суровым условиям

Сверхдлительный срок службы и высокая надежность

≥ 2000 часовMTBF
-30℃ до+55℃часов, стабильная рабочая температура

Конструкция с двойной пылезащитной сеткой на роторе и статоре

Стандарт защиты IP45, сочетающий облегченную конструкцию с высокими защитными характеристиками

Эффективно противостоит воздействию брызг воды или сильного дождя, обеспечивая стабильную работу двигателя в любых неблагоприятных погодных условиях

Эффективно противостоит воздействию брызг воды или сильного дождя, обеспечивая стабильную работу двигателя в любых неблагоприятных погодных условиях

После испытаний в условиях высокой запыленности внутри не наблю

Интегрированная высокоэффективная система охлаждения

Встроенная монолитная литая ребристая конструкция радиатора, площадь охлаждения увеличена в 2 раза; по сравнению с традиционной разъемной конструкцией радиатора теплопроводность выше, эффективность охлаждения выше, температура обмотки может быть снижена на 5–8 °C

MN1118 Recommended Setup

MN1118 Recommendations

Motor
MN1118
KV
90/108
ESC
M200A 14S
Propeller
VZ40

Индивидуальные требования

Окраска на заказ
Логотип на заказ
Датчик температуры
KV на заказ
Отверстия на заказ
Длина кабеля на заказ
Другие решения на заказ
Инженерный чертеж

MN1118-draw-0603-v1.jpg

Основные параметры Экспорт в Excel
Тип двигателяMN1118Габарит двигателяΦ120.5*50.9mm
СтаторИмпортный лист из кремнистой стали,
антикоррозийная обработка, стойкость к
термостойким покрытиям при 150℃
Уровень изоляции эмалированного проводастойкости к высокой температуре 180℃
Уровень магнитаСтойкость к высокой
температуре 180℃
Испытание
изоляции катушки
500V
Уровень пылезащиты, гидроизоляцииIP45Число плюса паза36N40P
динамического
баланса ротора
≤30mgТип подшипникаИмпортный подшипник
6902ZZ
Диаметр выходного
вала
12mmХарактеристики провода/
Длина
Эмалированный
провод*150mm
Технические параметры
Значение KV90Холостой ток (20V)2.8A
Максимальная мощность (180s)2281WМежфазноесопротивление18mΩ
Номинальное
рабочеенапряжен (Lipo)
14SМаксимальный ток163A
Максимальная
тяговая сила
39.2kgВес двигателя(с проводом)1170g
Вес упаковки1600g

Значение KV108Холостой ток (20V)3.3A
Максимальная
мощность (180s)
2230WМежфазноесопротивление13mΩ
Номинальное
рабочеенапряжение (Lipo)
12SМаксимальный ток192A
Максимальная
тяговая сила
38.0kgВес двигателя(с проводом)1186g
Вес упаковки1620g

Рекомендуемые комплектации
Роторный моторMN1118 KV90Регулятор
оборотов ротора
M200A14S
Лопасть ротораVZ40x16.1Напряжение
аккумулятора
14S
Роторный моторMN1118 KV108Регулятор
оборотов ротора
M200A14S
Лопасть ротораVZ40x16.1Напряжение
аккумулятора
12S
Параметры испытаний Экспорт в Excel
типПропеллерНапряжение (В)Точка
дросселя
Ток
(A)
Скорость
вращения
(RPM)
Натяжен
ие (г)
Входная
мощность (Вт)
Эффект
силы
(г/Вт)
Крутящий
момент
(H·M)
Температура
двигателя
(℃)
MN1118 KV90VZ40x16.153.9640%15.221622869082110.584.02110℃
(температура
окружающей
среды: 25℃)
53.9742%17.581702962294910.144.45
53.9844%20.1017811054910859.724.89
53.9646%22.7318561149412279.375.32
53.9448%25.8219381254013939.005.80
53.9550%29.0320141359115668.686.29
53.9652%32.5920891464817598.336.78
53.9554%36.3921621570419638.007.28
53.9456%40.0222301669421597.737.74
53.9658%43.9223041788023707.558.29
53.9760%48.4323771898926137.278.80
53.9562%53.2724462019428747.039.39
53.9464%58.0925142137131336.829.92
53.9466%62.8825782244333926.6210.44
53.9668%68.6326452376637036.4211.04
53.9770%74.2327082496140066.2311.61
53.9980%105.1929953089156795.4414.38
53.9990%134.7931953561972774.9016.63
53.98100%163.8033413923988414.4418.41
MN1118 KV108VZ40x16.145.9040%19.361662912488910.274.25122℃
(температура
окружающей
среды: 25℃)
45.9142%22.2217431006810209.874.69
45.9044%25.4218241104611679.475.17
45.9346%28.7119011201913189.125.61
45.9348%32.6119831309414988.746.12
45.9550%36.6720601417116858.416.62
45.9052%41.0121371523818828.107.12
45.9554%45.5422111634420937.817.65
45.9156%50.4622811744223177.538.16
45.9358%55.8123561869025637.298.74
45.9260%61.3924271984228197.049.28
45.9662%67.1924962104230886.819.85
45.9364%73.4425632221333736.5910.40
45.9566%79.4726252332436526.3910.92
45.8868%86.3226902452139616.1911.49
45.9070%93.1327522570042746.0112.06
45.8980%130.1330253118259725.2214.68
45.9090%162.9232003516974784.7016.57
45.93100%192.4733073809188404.3117.99
Внимание: Температура двигателя - это температура корпуса двигателя, работающего в течение 10 минут при дроссельной заслонке 80%.
(Данные параметры были получены в результате тестирования независимой платформы T-MOTOR . Только для справки выбора типа. Право на окончательную интерпретацию принадлежит T-MOTOR)