T-MOTOR Более безопасная двигательная система    Бесплатная доставка Международный Экспресс свыше 200 долларов США (За исключением отдаленных районов и специальных товаров)

MN1315 KV100

$799.00

Доступный балл: 0 Балл Подарочный балл: 799 Балл

Число покупки :

$799.00

Бесплатная доставка Международный Экспресс свыше 200 долларов США (За исключением отдаленных районов и специальных товаров)

  • Подробная информация
  • Технический параметр

Товар горячей продажи

MN1315 KV100 hero image

MN1315

Оптимальный выбор
для многороторных дронов
с большой грузоподъемностью

KV100 Рабочее
напряжение
14s
Максимальное тяговое
усилие на ось
50.1kg
Номинальное тяговое
усилие на ось
20~25kg

Подходящие модели

Многороторные 4-осевыеМногороторные 4-осевые
Многороторные 6-осевыеМногороторные 6-осевые
Многороторные 8-осевыеМногороторные 8-осевые
Multirotor коаксиальныеMultirotor коаксиальные

Основные области применения

Тяжелые грузовые
перевозки
Тяжелые грузовые
перевозкиТяжелые грузовые
перевозки
Пожарное спасение и 
доставка грузов в 
чрезвычайных ситуацияхПожарное спасение и доставка
грузов в чрезвычайных ситуациях
Защита растений в 
сельском и лесном 
хозяйстве и опрыскивание 
больших площадейЗащита растений в сельском и лесном хозяйстве и опрыскивание больших площадей
High Environmental Adaptability and Protection Rating

Высокая адаптивность к окружающей среде и степень защиты

IP45, приспособлен к суровым условиям

Сверхдлительный срок службы и высокая надежность

≥ 2000 часовMTBF
-30℃ до55℃часов, стабильная рабочая температура

Конструкция с двойной пылезащитной сеткой на роторе и статоре

Стандарт защиты IP45, сочетающий облегченную конструкцию с высокими защитными характеристиками

Эффективно противостоит воздействию брызг воды или сильного дождя, обеспечивая стабильную работу двигателя в любых неблагоприятных погодных условиях

Эффективно противостоит воздействию брызг воды или сильного дождя, обеспечивая стабильную работу двигателя в любых неблагоприятных погодных условиях

После испытаний в условиях высокой запыленности внутри не наблю

Интегрированная высокоэффективная система охлаждения

Встроенная монолитная литая ребристая конструкция радиатора, площадь охлаждения увеличена в 2 раза; по сравнению с традиционной разъемной конструкцией радиатора теплопроводность выше, эффективность охлаждения выше, температура обмотки может быть снижена на 5–8 °C

MN1315 Recommended Setup

MN1315 Recommendations

Motor
MN1315
KV
100
ESC
M248A 14S
Propeller
VZ40

Индивидуальные требования

Окраска на заказ
Логотип на заказ
Датчик температуры
KV на заказ
Отверстия на заказ
Длина кабеля на заказ
Другие решения на заказ
Инженерный чертеж

Основные параметры Экспорт в Excel
Тип двигателяMN1315Габарит двигателяΦ150*51mm
Статорстойкость к термостойким покрытиям при 150℃Уровень изоляции эмалированного проводастойкости к высокой температуре 220℃
Уровень магнитаСтойкость к высокой
температуре 180℃
Испытание
изоляции катушки
1000V
Уровень пылезащиты, гидроизоляцииIP45Число плюса паза36N42P
динамического
баланса ротора
≤30mgТип подшипникаИмпортный подшипник
6904ZZ
Диаметр выходного
вала
/Характеристики провода/
Длина
Эмалированный
провод*150mm
Технические параметры
Значение KV100Холостой ток (20V)5.7A
Максимальная мощность (180s)3300WМежфазноесопротивление7.5mΩ
Номинальное
рабочеенапряжен (Lipo)
14SМаксимальный ток248A
Максимальная
тяговая сила
50kgВес двигателя(с проводом)1780g
Вес упаковки2400g

Рекомендуемые комплектации
Роторный моторMN1315 KV100Регулятор
оборотов ротора
M248A14S
Лопасть ротораVZ40x16.1Напряжение
аккумулятора
14S
Параметры испытаний Экспорт в Excel
типПропеллерНапряжение (В)Точка
дросселя
Ток
(A)
Скорость
вращения
(RPM)
Натяжен
ие (г)
Входная
мощность (Вт)
Эффект
силы
(г/Вт)
Крутящий
момент
(H·M)
Температура
двигателя
(℃)
MN1315 KV100VZ40x16.154.0240%25.8419101179213968.455.5697℃
(температура
окружающей
среды: 25℃)
54.0242%29.7720041302116088.106.15
54.0344%33.9620971427118357.786.74
54.1046%38.2721851552120707.507.33
54.0748%43.2922821687323417.217.98
54.0550%48.4723721826526206.978.64
54.0452%54.1824611967229286.729.31
54.0754%60.2125492115732556.5010.01
54.0356%66.3526302257635856.3010.68
54.0558%73.8127192418439906.0611.46
54.0860%80.9928012580343805.8912.24
54.0862%88.7328822736147985.7012.99
54.0964%96.7929612895152355.5313.75
54.0966%104.9330343049756765.3714.50
54.0868%114.4731113224061915.2115.32
54.1070%123.6731813388166905.0616.12
54.1480%173.4534894164193914.4319.89
54.1190%228.82373048342123823.9023.22
54.13100%247.74379950170134113.7424.17
Внимание: Температура двигателя - это температура корпуса двигателя, работающего в течение 10 минут при дроссельной заслонке 80%.
(Данные параметры были получены в результате тестирования независимой платформы T-MOTOR . Только для справки выбора типа. Право на окончательную интерпретацию принадлежит T-MOTOR)