T-MOTOR Более безопасная двигательная система    Бесплатная доставка Международный Экспресс свыше 200 долларов США (За исключением отдаленных районов и специальных товаров)

MN1330 KV40

$1099.00

Доступный балл: 0 Балл Подарочный балл: 1099 Балл

Число покупки :

$1099.00

Бесплатная доставка Международный Экспресс свыше 200 долларов США (За исключением отдаленных районов и специальных товаров)

  • Подробная информация
  • Технический параметр

Товар горячей продажи

MN1330 KV40 hero image

MN1330

Оптимальный выбор
для многороторных дронов
с большой грузоподъемностью

KV40 Рабочее
напряжение
24s
Максимальное тяговое
усилие на ось
75.4kg
Номинальное тяговое
усилие на ось
35~38kg

Подходящие модели

Многороторные 4-осевыеМногороторные 4-осевые
Многороторные 6-осевыеМногороторные 6-осевые
Многороторные 8-осевыеМногороторные 8-осевые
Multirotor коаксиальныеMultirotor коаксиальные

Основные области применения

Тяжелые грузовые
перевозки
Тяжелые грузовые
перевозкиТяжелые грузовые
перевозки
Пожарное спасение и 
доставка грузов в 
чрезвычайных ситуацияхПожарное спасение и доставка
грузов в чрезвычайных ситуациях
Защита растений в 
сельском и лесном 
хозяйстве и опрыскивание 
больших площадейЗащита растений в сельском и лесном хозяйстве и опрыскивание больших площадей
High Environmental Adaptability and Protection Rating

Высокая адаптивность к окружающей среде и степень защиты

IP45, приспособлен к суровым условиям

Сверхдлительный срок службы и высокая надежность

≥ 2000 часовMTBF
-30℃ до55℃часов, стабильная рабочая температура

Конструкция с двойной пылезащитной сеткой на роторе и статоре

Стандарт защиты IP45, сочетающий облегченную конструкцию с высокими защитными характеристиками

Эффективно противостоит воздействию брызг воды или сильного дождя, обеспечивая стабильную работу двигателя в любых неблагоприятных погодных условиях

Эффективно противостоит воздействию брызг воды или сильного дождя, обеспечивая стабильную работу двигателя в любых неблагоприятных погодных условиях

После испытаний в условиях высокой запыленности внутри не наблю

Интегрированная высокоэффективная система охлаждения

Встроенная монолитная литая ребристая конструкция радиатора, площадь охлаждения увеличена в 2 раза; по сравнению с традиционной разъемной конструкцией радиатора теплопроводность выше, эффективность охлаждения выше, температура обмотки может быть снижена на 5–8 °C

MN1330 Recommended Setup

MN1330 Recommendations

Motor
MN1330
KV
40
ESC
M200A 24S
Propeller
NS52

Индивидуальные требования

Окраска на заказ
Логотип на заказ
Датчик температуры
KV на заказ
Отверстия на заказ
Длина кабеля на заказ
Другие решения на заказ
Инженерный чертеж

Основные параметры Экспорт в Excel
Тип двигателяMN1330Габарит двигателяΦ150*65mm
Статорстойкость к термостойким покрытиям при 150℃Уровень изоляции эмалированного проводастойкости к высокой температуре 220℃
Уровень магнитаСтойкость к высокой
температуре 180℃
Испытание
изоляции катушки
1000V
Уровень пылезащиты, гидроизоляцииIP45Число плюса паза36N42P
динамического
баланса ротора
≤30mgТип подшипникаИмпортный подшипник
6004ZZ
Диаметр выходного
вала
/Характеристики провода/
Длина
Эмалированный
провод*150mm
Технические параметры
Значение KV40Холостой ток (20V)3.4A
Максимальная мощность (180s)3400WМежфазноесопротивление19.5mΩ
Номинальное
рабочеенапряжен (Lipo)
24SМаксимальный ток177A
Максимальная
тяговая сила
75kgВес двигателя(с проводом)2750g
Вес упаковки3300g

Рекомендуемые комплектации
Роторный моторMN1330 KV40Регулятор
оборотов ротора
M200A24S
Лопасть ротораNS52x20Напряжение
аккумулятора
24S
Параметры испытаний Экспорт в Excel
типПропеллерНапряжение (В)Точка
дросселя
Ток
(A)
Скорость
вращения
(RPM)
Натяжен
ие (г)
Входная
мощность (Вт)
Эффект
силы
(г/Вт)
Крутящий
момент
(H·M)
Температура
двигателя
(℃)
MN1330
KV40
NS52x2092.0040%14.47125314117133110.618.36117℃
(температура
окружающей
среды: 25℃)
92.0042%16.79131815722154510.189.28
92.0344%19.3213831740917789.7910.26
92.0346%21.8414441902620109.4711.23
92.0748%24.8615082076822899.0712.28
92.0350%28.1415752274425908.7813.43
92.0652%31.7716382466929258.4414.61
92.0554%35.5117012668932698.1715.82
92.0456%39.4017602874136267.9317.00
92.0358%43.9718223088040467.6318.30
92.0460%49.1718863321945267.3419.71
92.0362%53.9219463552049627.1621.11
92.0364%59.2720053788054556.9422.55
92.0266%64.9020614014159726.7223.96
92.0268%71.2421184257965556.5025.49
92.0170%77.8821764545471666.3427.25
92.0280%112.91243457770103905.5634.98
91.9990%146.21262366784134504.9740.81
91.90100%177.03274475415162704.6446.25
Внимание: Температура двигателя - это температура корпуса двигателя, работающего в течение 10 минут при дроссельной заслонке 80%.
(Данные параметры были получены в результате тестирования независимой платформы T-MOTOR . Только для справки выбора типа. Право на окончательную интерпретацию принадлежит T-MOTOR)