Инженерный чертеж

Пропеллер из углеродного волокна P21*6.3 дюйма- 2 листа/пара
Пропеллер из углеродного волокна NS17*5.8 дюйма- 2 листа/пара
U8 Lite L Efficiency Type UAV Motor KV110
U15XXL Manned Aircraft Type UAV Motor 12-24S 29KV
U15XL Manned Aircraft Type UAV Motor 12-24S 38KV
После входа в систему будут отображаться элементы, к которым вы присоединились ранее. Логин пользователя
Хранение пусто.







| Тип испытания продукта | MN2212 KV780 V2.0 | Плюс паза | 9N12P |
| Сопротивление | 173mΩ | Размер двигателя | Φ27.5×26.5mm |
| Диаметр вала | 4mm | Высота листа из кремнистой стали | 13mm |
| Наружный диаметр листа из кремнистой стали | 22mm | Длина провода | 400mm |
| Номер провода | 20# | Вес двигателя (без провода) | 55g |
| Вес двигателя (с проводом) | 65g | Холостой ток | 0.4A |
| Литиевая батарея поддержки | 2-4S | Максимальный ток | 13A |
| Максимальная мощность | 200W |
| Тип испытания продукта | MN2212 KV920 V2.0 | Плюс паза | 9N12P |
| Сопротивление | 142mΩ | Размер двигателя | Φ27.5×26.5mm |
| Диаметр вала | 4mm | Высота листа из кремнистой стали | 13mm |
| Наружный диаметр листа из кремнистой стали | 22mm | Длина провода | 400mm |
| Номер провода | 20# | Вес двигателя (без провода) | 54g |
| Вес двигателя (с проводом) | 65g | Холостой ток | 0.5A |
| Литиевая батарея поддержки | 2-4S | Максимальный ток | 15A |
| Максимальная мощность | 220W |
| Номер | Напряжение | Пропеллер | Дроссель | Ток | Мощность (Вт) | Натяжение | Скорость | Эффект | Температура |
MN2212 V2.0 KV780 | 14.8 | T-MOTOR | 50% | 2.1 | 31.08 | 293 | 4260 | 9.43 | / |
| 65% | 4 | 59.2 | 476 | 5300 | 8.04 | ||||
| 75% | 5.6 | 82.88 | 605 | 5960 | 7.30 | ||||
| 85% | 7.4 | 109.52 | 742 | 6000 | 6.78 | ||||
| 100% | 10.3 | 152.44 | 918 | 7350 | 6.02 | ||||
| Внимание:Температура двигателя, который работает за 10 минут при дросселе 100%. | |||||||||
MN2212 V2.0 KV920 | 11.1 | T-MOTOR | 50% | 1.6 | 17.76 | 176 | 4400 | 9.91 | / |
| 65% | 3 | 33.3 | 289 | 5500 | 8.68 | ||||
| 75% | 4.3 | 47.73 | 385 | 6400 | 8.07 | ||||
| 85% | 5.8 | 64.38 | 475 | 7000 | 7.38 | ||||
| 100% | 8.1 | 89.91 | 617 | 7800 | 6.86 | ||||
| Внимание:Температура двигателя, который работает за 10 минут при дросселе 100%. | |||||||||