T-MOTOR Более безопасная двигательная система    Бесплатная доставка Международный Экспресс свыше 200 долларов США (За исключением отдаленных районов и специальных товаров)

MN5006 Antigravity Type 4-6S UAV Motor KV450

$84.99

Доступный балл: 3800 Балл Подарочный балл: 84 Балл

• Сверхлегкий корпус, высокая эффективность
• Специальное назначение долгого полета
• 4 вала 4 кг. 60 минут
• Вращение гладкое, крутящий момент альвеолы
Параметр :
Число покупки :

$84.99

Бесплатная доставка Международный Экспресс свыше 200 долларов США (За исключением отдаленных районов и специальных товаров)

  • Подробная информация
  • Технический параметр

Товар горячей продажи

Инженерный чертеж

5006.jpg

Основные параметры Экспорт в Excel
Габарит двигателяΦ55.6*30mmУровень изоляции
эмалированного провода
Уровень H стойкости к высокой температуре 180 ℃
СтаторИмпортный лист из кремнистой стали,
антикоррозийная обработка, стойкость к
высокотемпературному покрытию 180 ℃
Испытание изоляции катушкиИспытание выдерживаемого напряжения 500 В
Число плюса паза24N28PМетод центробежной теплоотдачиYES
Диаметр вала двигателяIN:6mmСтандарт динамического баланса ротора≤15mg
Тип подшипникаИмпортный подшипник 696ZZСтандарт целого динамического
баланса двигателя
≤10mg
Уровень магнитаУровень E стойкости к высокой температуре 150 ℃Размер упаковки106*81*35mm
Спецификация подвода80mm
Значение KV300Номинальное рабочее
напряжение (Lipo)
4-6S
Ток холостого хода
(22 В)
0.6AЭлектронный регулятор
рекомендации
AIR 40A
Максимальный ток
(180 с)
20AПропеллера
рекомендации
P17-18"
Максимальная
мощность (180 с)
500WВес двигателя (с проводом)108g
Межфазное
сопротивление
125mΩВес упаковки170g
Значение KV450Номинальное рабочее
напряжение (Lipo)
4-6S
Ток холостого хода
(22 В)
0.9AЭлектронный регулятор
рекомендации
AIR 40A
Максимальный ток
(180 с)
26AПропеллера
рекомендации
P14-18"
Максимальная
мощность (180 с)
650WВес двигателя (с проводом)106g
Межфазное
сопротивление
60mΩВес упаковки170g
Параметры испытаний Экспорт в Excel
типПропе
ллер
Точка
дроссельной
заслонки

Напряжение

(В)

Ток
(A)
Мощ
ность
(Вт)

Скорость

вращения

(RPM)

Крутящий

момент

(Н*м)

Натяжение

(г)

Эффект
силы
(г/Вт)
Температура
двигателя
(℃)
MN5006
KV300
T-MOTOR

P17*5.8”

CF

40%23.701.633924810.1050113.0267
45%23.672.215227900.1364012.24
50%23.642.886831030.1578411.5
55%23.613.718834100.1994210.75
60%23.574.6611036890.22111910.18
65%23.545.6813439470.2512899.64
70%23.506.7815942030.2914549.13
75%23.468.0018844420.3216318.69
80%23.429.2821746640.3517988.28
90%23.3212.3128751050.4321867.62
100%23.2215.4135854910.5025387.09
T-MOTOR

P18*6.1”

CF

40%23.682.044824100.146291382
45%23.642.806627020.1779211.96
50%23.613.678729880.2196811.18
55%23.574.7511232640.24116210.38
60%23.535.9113935250.2913669.82
65%23.487.2517037620.3315729.24
70%23.438.6920439960.3817778.73
75%23.3810.2223942190.4219808.29
80%23.3311.8927744240.4621837.87
90%23.2115.7036448070.5526187.19
100%23.0919.6345351310.6329966.61
MN5006
KV450
T-MOTOR

P14*4.8”

CF

40%23.652.666339830.116109.6942
45%23.623.317843180.127249.25
50%23.604.049546740.148408.82
55%23.565.0111850590.179888.37
60%23.526.1714554400.1911608
65%23.447.6017857570.2212917.27
70%23.438.6420261360.2414797.31
75%23.3810.2424065270.2716746.99
80%23.3311.9627968830.3118786.73
90%23.2016.0637275880.3722966.16
100%23.0720.1646581680.4426725.75
T-MOTOR

P15*5”

CF

40%23.633.177537300.137239.6663
45%23.584.209941410.168959.03
50%23.545.4112745280.2010848.51
55%23.506.6715748870.2312598.03
60%23.458.1719152390.2714587.61
65%23.409.7622855730.3016437.2
70%23.3411.4326758680.3418396.89
75%23.2713.5631662190.3820796.59
80%23.2015.8836865500.4223076.26
90%23.0521.0848671690.5127925.75
100%22.8926.2860176820.5932185.35
MN5006
KV450
T-MOTOR

P17*5.8”

CF

40%15.692.153423530.0943812.9945
45%15.672.854526140.1156212.6
50%15.633.785929120.1469411.76
55%15.584.917632060.1784010.98
60%15.556.099534770.2098710.43
65%15.507.4111537110.2311449.97
70%15.458.8413739420.2512949.47
75%15.4010.4916141670.2814539
80%15.3512.1318643770.3116038.61
90%15.2315.9524348000.3819347.97
100%15.1119.8530051530.4422287.43
T-MOTOR

P18*6.1”

CF

40%15.672.744322710.1255512.9264
45%15.633.625725240.1569412.27
50%15.594.847528050.1985311.31
55%15.546.239730670.22103010.64
60%15.497.7412033140.26120410.03
65%15.449.3714535340.2913749.51
70%15.3711.2217337570.3315408.93
75%15.3213.1020139590.3717208.57
80%15.2515.2723341420.4119118.21
90%15.1019.9830245040.4822747.54
100%14.9624.8237148010.5526097.03
Внимание:Температура двигателя, который работает за 10 минут при дросселе 100%.
(вышеуказанные данные измеряются с помощью платформы испытания 2017 года. Не могут сравниваться по горизонтали со старыми данными других типов, только для справки)
Список упаковки

5006俄语.jpg

Перед использованием этого продукта убедитесь, что все вышеперечисленные элементы включены в упаковку продукта. Если чего-то не хватает, пожалуйста, вовремя свяжитесь с онлайн-службой поддержки клиентов или оставьте нам сообщение: onlinesales@tmotor.com.