T-MOTOR Более безопасная двигательная система    Бесплатная доставка Международный Экспресс свыше 200 долларов США (За исключением отдаленных районов и специальных товаров)

MN8012 Antigravity Type 12S UAV Motor KV100

$269.90

Доступный балл: 13000 Балл Подарочный балл: 269 Балл

• Сверхлегкий корпус, высокая эффективность
• Максимальное натяжение:11.8kg, Собственный вес двигателя:351g, Соотношение между натяжением и тяжестью:34
Число покупки :

$269.90

Бесплатная доставка Международный Экспресс свыше 200 долларов США (За исключением отдаленных районов и специальных товаров)

  • Подробная информация
  • Технический параметр

Товар горячей продажи


Инженерный чертеж

8012-draw.png

Основные параметры Экспорт в Excel
Габарит двигателяΦ87.8*29mmУровень магнитаСтойкость к высокой температуре 180℃
Статорантикоррозийная обработка, Покрытие
стойкости к высокой температуре 180 ℃
Спецификация подвода16AWG*90 мм
Число плюса паза36N42PУровень изоляции
эмалированного провода
Стойкость к высокой температуре 220℃
Диаметр вала двигателяIN:12mmИспытание изоляции катушкиИспытание выдерживаемого напряжения 1000В/5s
Тип подшипникаИмпортный подшипник 6901ZZСтандарт динамического
баланса ротора
≤15Mg
Значение KV100Номинальное рабочее
напряжение (Lipo)
12S
Ток холостого хода
(24 В)
1.0AМежфазное
сопротивление
85mΩ
Максимальный ток
(180 с)
40AВес (с проводом)351g
Максимальная
мощность (180 с)
1873WВес упаковки558g
Параметры испытаний Экспорт в Excel
типПропеллерДроссельНапряж

ение

(В)

Натяжение

(г)

Крутящий

момент

(Н*м)

Ток
(A)

Скорость

вращения

(RPM)

Мощность

(Вт)

Эффект
силы
(г/Вт)
Температура
двигателя
(℃)
MN8012
KV100

T-MOTOR

G28*9.2”

40%47.7616740.552.63163212513.3445℃
45%47.7420760.683.51181116712.41
50%47.7125650.834.54200321711.85
55%47.6831941.036.12221829210.96
60%47.6238101.227.85241237410.19
65%47.5944331.399.6325944589.68
70%47.5451321.6111.8527815639.11
75%47.4958721.8414.4129686858.58
80%47.4465132.0316.7831257968.18
90%47.3379362.4722.52343110667.45
100%47.1995462.9729.64375113996.83

T-MOTOR

G29*9.5”

40%47.7519870.683.06161914613.5956℃
45%47.7124870.844.19180220012.45
50%47.6931351.045.75200827411.43
55%47.6237881.267.46220335610.66
60%47.5844471.489.4423844499.90
65%47.5351691.7111.7425615589.27
70%47.4758921.9514.1927306748.75
75%47.4266792.2017.0429098088.27
80%47.3673802.4319.8530529407.85
90%47.1189252.9326.39333612437.18
100%46.93105823.4734.05361215986.62

T-MOTOR

G30*10.5”

40%47.7022850.803.61158117213.2774℃
45%47.6428821.004.92177423412.30
50%47.5236361.276.83198432411.21
55%47.4343701.528.88216642110.38
60%47.4051091.7711.1423395289.68
65%47.3058852.0413.7225016499.07
70%47.2166632.3016.5826547838.51
75%47.2075362.5919.9628139428.00
80%47.0883442.8723.26295410957.62
90%47.0199523.4330.62322314396.92
100%46.81118264.0640.02348318736.31
Внимание:Температура двигателя, который работает за 10 минут при дросселе 100%.
(вышеуказанные данные измеряются с помощью платформы испытания 2017 года. Не могут сравниваться по горизонтали со старыми
данными других типов, только для справки)
Список упаковки

-pack-ru8012.jpg

Перед использованием этого продукта убедитесь, что все вышеперечисленные элементы включены в упаковку продукта. Если чего-то не хватает, пожалуйста, вовремя свяжитесь с онлайн-службой поддержки клиентов или оставьте нам сообщение: onlinesales@tmotor.com.