T-MOTOR Более безопасная двигательная система    Бесплатная доставка Международный Экспресс свыше 200 долларов США (За исключением отдаленных районов и специальных товаров)

MN8014 Antigravity Type 12S UAV Motor KV100

$279.90

Доступный балл: 13000 Балл Подарочный балл: 279 Балл

• Сверхлегкий корпус, высокая эффективность
• Максимальное натяжение:13.9kg, Собственный вес двигателя:392g, Соотношение между натяжением и тяжестью:35
KV :
  • KV100
Число покупки :

$279.90

Бесплатная доставка Международный Экспресс свыше 200 долларов США (За исключением отдаленных районов и специальных товаров)

  • Подробная информация
  • Технический параметр

Товар горячей продажи


Инженерный чертеж

8014-draw.png

Основные параметры Экспорт в Excel
Габарит двигателяΦ87.8*31.5mmУровень магнитаСтойкость к высокой температуре 180℃
Статорантикоррозийная обработка, Покрытие
стойкости к высокой температуре 180 ℃
Спецификация подвода14AWG*90 мм
Число плюса паза36N42PУровень изоляцииэмалированного проводаСтойкость к высокой температуре 220℃
Диаметр вала двигателяIN:12mmИспытание изоляции катушкиИспытание выдерживаемого напряжения 1000В/5s
Тип подшипникаИмпортный подшипник 6901ZZСтандарт динамическогобаланса ротора≤15Mg
Значение KV100Номинальное рабочеенапряжение (Lipo)12S
Ток холостого хода(24 В)1.4AМежфазное
сопротивление
65mΩ
Максимальный ток(180 с)52AВес (с проводом)392g
Максимальная мощность (180 с)2423WВес упаковки602g
Параметры испытаний Экспорт в Excel
типПропеллерДроссельНапряж

ение

(В)

Натяжение

(г)

Крутящий

момент

(Н*м)

Ток
(A)

Скорость

вращения

(RPM)

Мощность

(Вт)

Эффект
силы
(г/Вт)
Температура
двигателя
(℃)
MN8014
KV100

T-MOTOR

G29*9.5”

40%47.7223250.794.00174019112.2066℃
45%47.6928310.955.17191024711.48
50%47.6634691.166.80210832410.70
55%47.6042831.429.1123334349.88
60%47.5351361.6911.5925525519.32
65%47.4760191.9914.7627607018.59
70%47.3969412.2818.1929588628.05
75%47.3378182.5621.59313610227.65
80%47.2587122.8525.48330012047.24
90%46.99105363.4433.82360315896.63
100%46.77128234.1945.68394721366.00

T-MOTOR

G30*10.5”

40%47.6827200.944.62172522012.3592℃
45%47.6332551.126.01188228611.37
50%47.5039491.367.79206237010.68
55%47.4048581.6710.5122784989.75
60%47.2958512.0113.5724946429.12
65%47.2567712.3216.9326778008.46
70%47.1477982.6720.9328659877.90
75%47.0787903.0125.04303811797.46
80%47.0198153.3629.61319813927.05
90%46.86117784.0439.55349318536.36
100%46.65139404.7951.94377524235.75
Внимание:Температура двигателя, который работает за 10 минут при дросселе 100%.
(вышеуказанные данные измеряются с помощью платформы испытания 2017 года. Не могут сравниваться по горизонтали со старыми
данными других типов, только для справки)
Список упаковки

-pack-ru8014.jpg

Перед использованием этого продукта убедитесь, что все вышеперечисленные элементы включены в упаковку продукта. Если чего-то не хватает, пожалуйста, вовремя свяжитесь с онлайн-службой поддержки клиентов или оставьте нам сообщение: onlinesales@tmotor.com.