T-MOTOR Более безопасная двигательная система    Бесплатная доставка Международный Экспресс свыше 200 долларов США (За исключением отдаленных районов и специальных товаров)

MN8017 Antigravity Type 12S UAV Motor KV120

$289.90

Доступный балл: 14000 Балл Подарочный балл: 289 Балл

• Сверхлегкий корпус, высокая эффективность
• Максимальное натяжение:16.8kg, Собственный вес двигателя:453g, Соотношение между натяжением и тяжестью:37
KV :
  • KV120
Число покупки :

$289.90

Бесплатная доставка Международный Экспресс свыше 200 долларов США (За исключением отдаленных районов и специальных товаров)

  • Подробная информация
  • Технический параметр

Товар горячей продажи


Инженерный чертеж

8017-draw.png

Основные параметры Экспорт в Excel
Габарит двигателяΦ87.8*34.5mmУровень магнитаСтойкость к высокой температуре 180℃
Статорантикоррозийная обработка, Покрытие
стойкости к высокой температуре 180 ℃
Спецификация подвода90 мм
Число плюса паза36N42PУровень изоляции
эмалированного провода
Стойкость к высокой температуре 220℃
Диаметр вала двигателяIN:12mmИспытание изоляции катушкиИспытание выдерживаемого напряжения 1000В/5s
Тип подшипникаИмпортный подшипник 6901ZZСтандарт динамического
баланса ротора
≤15Mg
Значение KV120Номинальное рабочее
напряжение (Lipo)
12S
Ток холостого хода
(24 В)
1.8AМежфазное
сопротивление
45mΩ
Максимальный ток
(180 с)
68.6AВес (с проводом)453g
Максимальная
мощность (180 с)
3180WВес упаковки665g
Параметры испытаний Экспорт в Excel
типПропеллерДроссельНапряж

ение

(В)

Натяжение

(г)

Крутящий

момент

(Н*м)

Ток
(A)

Скорость

вращения

(RPM)

Мощность

(Вт)

Эффект
силы
(г/Вт)
Температура
двигателя
(℃)
MN8017
KV120

T-MOTOR

G29*9.5”

40%47.6927360.925.12188124411.2176℃
45%47.6336511.227.51216635810.21
50%47.5845461.499.9524014739.60
55%47.5254431.7912.8726206128.90
60%47.4464702.1316.3628567768.34
65%47.3774032.4220.0030499477.81
70%47.2982622.7123.68321511207.38
75%47.2292403.0327.89339713177.01
80%47.14103083.3732.57357115356.71
90%46.83126214.1344.24392720726.09
100%46.53151114.9458.28426827115.57

T-MOTOR

G30*10.5”

40%47.6330981.085.86184627911.09114℃
45%47.4339521.378.11207438510.28
50%47.3250301.7311.2023245309.49
55%47.2460752.0914.6225436918.80
60%47.2471682.4718.5727548778.17
65%47.1083892.9023.47297011057.59
70%47.0194073.2427.90313713127.17
75%46.94105183.6232.94330915466.80
80%46.84116734.0238.64347918106.45
90%46.63140884.8651.60380124065.86
100%46.35168415.8068.62412331815.29
Внимание:Температура двигателя, который работает за 10 минут при дросселе 100%.
(вышеуказанные данные измеряются с помощью платформы испытания 2017 года. Не могут сравниваться по горизонтали со старыми
данными других типов, только для справки)
Список упаковки

-pack-ru8017.jpg

Перед использованием этого продукта убедитесь, что все вышеперечисленные элементы включены в упаковку продукта. Если чего-то не хватает, пожалуйста, вовремя свяжитесь с онлайн-службой поддержки клиентов или оставьте нам сообщение: onlinesales@tmotor.com.