T-MOTOR Более безопасная двигательная система    Бесплатная доставка Международный Экспресс свыше 200 долларов США (За исключением отдаленных районов и специальных товаров)

U13Ⅱ Power Type UAV Motor KV65

$379.90

Доступный балл: 18500 Балл Подарочный балл: 379 Балл

• Максимальное натяжение увеличит до 28 кг
• Срок службы:1000 часов
• Специальное промышленное применение большой нагрузки
Параметр :
Число покупки :

$379.90

Бесплатная доставка Международный Экспресс свыше 200 долларов США (За исключением отдаленных районов и специальных товаров)

  • Подробная информация
  • Технический параметр

Товар горячей продажи


Инженерный чертеж

U13Ⅱ.jpg

Основные параметры Экспорт в Excel
Значение KVKV130Вес двигателя (с проводом)990g
Размер двигателяΦ100*60mmМежфазное сопротивление18mΩ
СпецификацияподводаЭмалированный
провод 100mm
Структура плюса паза36N42P
Диаметр вала15mmНоминальное рабочеенапряжение (Lipo)10-14S
Ток холостого хода(18 В)\3.6AМаксимальный ток (180 с)118A
Максимальная длительная мощность (Вт)1478W
Значение KV65Вес двигателя (с проводом)975g
Размер двигателяΦ100*60mmМежфазное сопротивление73mΩ
СпецификацияподводаЭмалированный
провод 100mm
Структура плюса паза36N42P
Диаметр вала15mmНоминальное рабочеенапряжение (Lipo)22-25S
Ток холостого хода(18 В)\1.7AМаксимальный ток (180 с)68A
Максимальная длительная мощность (Вт)1854W


Параметры испытаний Экспорт в Excel
тип

Напр
яжение
(В)

Пропел
лер
Точка
дросселя

Натя
жение
(г)

Крутящий
момент
(Н * м)

Ток
(A)

Скорость
вращения
(RPM)

Входная
мощность
(Вт)

Эффек
силы
(г / Вт)
Температура
двигателя
(℃)
U13 Ⅱ
KV130
48T-MOTOR
G32*11” CF
50%77003.120.4026129797.86132
(температура
окружающей
среды:
24℃)
55%10000430.80300014786.76
60%115004.738.40321518436.24
65%135005.546.70342822426.02
75%167006.965.40383231395.32
85%197008.183.70416440184.9
100%2430010117.90460956594.29
Внимание:Температура двигателя, который работает за 5 минут при дросселе 100%.
(вышеуказанные данные измеряются с помощью платформы испытания 2017 года. Не могут сравниваться по горизонтали со старыми
данными других типов, только для справки)

U13 II
KV65

99.51G30*10.540%79753.310.8267910797.497℃
99.4745%87843.712.5282312437.1
99.4450%97594.114.4296414316.8
99.3955%108964.416.3310616226.7
99.3360%118794.718.5323518386.5
99.2865%130785.021.3340621106.2
99.2170%145005.624.4357124206.0
99.1175%159716.228.3376928095.7
99.0280%176757.033.1396432785.4
98.7990%215228.544.1434243554.9
98.54100%247449.754.7465453894.6
99.44G32*1140%85853.511.7248511617.4115℃
99.4045%96713.913.8263913747.0
99.3650%107144.316.0277715896.7
99.2955%118714.718.7292218546.4
99.2360%131285.221.4305521256.2
99.1565%147985.925.3323525125.9
99.0670%164396.629.8341429555.6
98.9375%183807.434.9359634505.3
98.7880%208898.342.1380341565.0
98.5390%249829.954.7412553924.6
98.22100%2871111.468.5439767274.3
Внимание:Температура двигателя, который работает за 10 минут при дросселе 100%.
(вышеуказанные данные измеряются с помощью платформы испытания 2017 года. Не могут сравниваться по горизонтали со старыми
данными других типов, только для справки)
Список упаковки

U13II俄语.jpg

Перед использованием этого продукта убедитесь, что все вышеперечисленные элементы включены в упаковку продукта. Если чего-то не хватает, пожалуйста, вовремя свяжитесь с онлайн-службой поддержки клиентов или оставьте нам сообщение: onlinesales@tmotor.com.