T-MOTOR Более безопасная двигательная система    Бесплатная доставка Международный Экспресс свыше 200 долларов США (За исключением отдаленных районов и специальных товаров)

U15L Manned Aircraft Type UAV Motor 12-24S 43KV

$1099.00

Доступный балл: 50000 Балл Подарочный балл: 1099 Балл

• Большая энергетика
•Универсальный проект энергетики
•Стабильность,надежность и безопасность
Параметр :
Число покупки :

$1099.00
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
Тип двигателяU15L KV43Вес (с проводом)3600g
Размер двигателяΦ151.5*86mmМежфазное
сопротивление
20mΩ
Спецификация
подвода
Эмалированный
провод 200mm
Плюс паза36N42P
Диаметр вала25mmНоминальное
рабочее напряжение(Lipo)
24S
Холостой ток
(10V)
4.0AМаксимальный
ток(120s)
135A
Номинальная
мощность
2800W