T-MOTOR Более безопасная двигательная система    Бесплатная доставка Международный Экспресс свыше 200 долларов США (За исключением отдаленных районов и специальных товаров)

V10L KV170 12S Brushless Vtol Drone Motor

$399.00

Доступный балл: 18000 Балл Подарочный балл: 399 Балл

KV :
  • KV170
Число покупки :

$399.00

Бесплатная доставка Международный Экспресс свыше 200 долларов США (За исключением отдаленных районов и специальных товаров)

  • Подробная информация
  • Технический параметр

Товар горячей продажи


Инженерный чертеж

工程图.jpg

Основные параметры Экспорт в Excel
Тип двигателя/значение KVV10L KV170Уровень термостойкости магнита180℃
Габарит двигателя (мм)Φ106.6*53

Спецификация силикагелевого
провода x длина(мм)

Выход эмалированного провода 150mm
Технология статора

антикоррозийная обработка
стойкость к термостойкимпокрытиям 180℃

Уровень термостойкости эмал
рованного провода

Уровень C 220℃
Уровень паза36N42PВыдерживаемое напряжение катушки1000V/5s
Диаметр вала двигателяIN:15Стандарт динамического баланса ротора≤5mg
Тип подшипникаподшипник 6202ZZУровень пылезащиты,гидроизоляцииIP35
Значение KVKV170

Батарея (Lipo)
/напряжение рекомендации

12S(Односекционная
батарея 4.2 В)/42- 52V)

Ток холостого хода(18 В)7.2Aрегулятор рекомендацииFLAME 200A 14S
Максимальный ток(A)196A/Непрерывно работает 180 спропеллер рекомендацииG30*10.5

Максимальная
мощность (W)

9000W/Непрерыв
но ра ботает 180 с

Вес (с проводом)(g)Вес с проводом980g

Внутреннее сопроти
вление с проводом

8Вес упаковки(g)1340g
Параметры испытаний Экспорт в Excel
типПропеллерДроссельНапряж

ение
(В)

Натяжение
(г)

Крутящий
момент
(Н*м)

Ток
(A)

Скорость
вращения
(RPM)

Мощность
(Вт)

Эффект
силы
(г/Вт)
Температура
двигателя
(℃)
V10L
KV170

T-MOTOR
G29*9.5

40%47.3965272.1520.292887961.706.79121℃
45%47.2979152.5926.2231771240.056.38
50%47.1795013.1233.2634721568.886.06
55%47.02112543.6941.8037591965.335.73
60%46.86129094.2450.4740032364.785.46
65%46.59146914.8160.5942542822.565.21
70%46.38165095.4272.0545093341.974.94
75%46.20184636.0884.0947513884.704.76
80%45.94204076.7398.3149784516.044.52
90%45.31244638.14131.1854465944.104.12
100%44.53288699.69172.3358887673.503.76
T-MOTOR
G30*10.5
40%47.3970332.4121.2527511007.106.98HOT
45%47.2489693.0829.5631081396.316.42
50%47.08108023.7137.8133921780.306.07
55%46.86127164.3848.0136692250.115.65
60%46.54146005.0358.2439032710.095.39
65%46.32163355.6669.3141283210.355.09
70%46.08185706.4182.5543653804.084.88
75%45.87206507.1497.1045984453.914.64
80%45.62228267.89113.2248085164.644.42
90%44.95271169.46149.6452476726.474.03
100%44.083179811.23196.2456518650.573.68
Внимание:Температура двигателя - это температура корпуса двигателя, работающего в течение 10 минут при дроссельной заслонке 80%.
(Данные параметры были получены в результате тестирования независимой платформы T-MOTOR . Только для справки выбора типа. Право на окончательную интерпретацию принадлежит T-MOTOR)
Список упаковки

俄.jpg

Перед использованием этого продукта убедитесь, что все вышеперечисленные элементы включены в упаковку продукта. Если чего-то не хватает, пожалуйста, вовремя свяжитесь с онлайн-службой поддержки клиентов или оставьте нам сообщение: onlinesales@tmotor.com.