T-MOTOR Более безопасная двигательная система    Бесплатная доставка Международный Экспресс свыше 200 долларов США (За исключением отдаленных районов и специальных товаров)

VA20

$296.90

Доступный балл: 297 Балл Подарочный балл: 296 Балл

Число покупки :

$296.90

Бесплатная доставка Международный Экспресс свыше 200 долларов США (За исключением отдаленных районов и специальных товаров)

  • Подробная информация
  • Технический параметр

Товар горячей продажи

Интегрированная система привода VTOL серии VA

Совершенно новая интегрированная силовая установка VTOL

Интегрированная система привода VTOL серии VA

Подходит для беспилотных летательных аппаратов класса VTOL весом 2,5–6 кг

Конструкция интегрированного узла

Объединяет аэродинамический корпус, основание двигателя, двигатель и электронный регулятор скорости (ESC) в один узел, совместимый со стандартными круглыми углеродными трубками; двигатель и ESC размещены в отдельных зонах для оптимизации отвода тепла и снижения взаимных тепловых помех.

Быстрая выравнивание и простая установка

Стандартный интерфейс для углеродных трубок совместим с распространенными спецификациями круглых углеродных трубок, что упрощает требования к инструментам; он поддерживает быструю горизонтальную регулировку, а внутренняя прокладка кабелей снижает риск их запутывания во время полета.

Оптимизированная аэродинамическая конструкция корпуса

Аэродинамически оптимизированный обтекаемый корпус снижает турбулентность воздушного потока вокруг корпуса, тем самым оптимизируя крейсерское сопротивление во время полета.

Стабильный режим крейсерского полета с фиксацией фиксированного шага винта

Фиксация угла наклона винта во время крейсерского полета, адаптация к высокочастотным циклам «старт-стоп» и стабилизация положения самолета в полете.

Инженерный чертеж

V20 Drawing Ru.png

Основные параметры Экспорт в Excel
Название
модели
VA20Применимый
диаметр
углеродной
трубки
30mm
Конфигурация
пакета
V605 (KV210)+80A
(Электронный регулятор)
Материал
проволоки
количество
проволоки, цвет
Шнур питания:
12AWG/Красный Черный
Сигнальная линия:
26AWG/черная-зеленая
Рекомендуемые
аккумуляторы
12SДлина проволоки600/±5mm
Номинальное
растягивающее
усилие одной оси
4.5kг~6kгВес всей машины включая провода
(включая Blade)
700/±2%g (включая Blade)
Номинальный
эффект
растягивающего
усилия
6.77г/W (5kг)Уровень защитыIP43
Максимальное
тяговое усилие
12.76kгРабочая
температура
окружающей
среды
-20~55℃
Параметры двигателя
Размер статора60*30mmKV210
Параметры ESC
Диапазон хода
дроссельной
заслонки
1100~1940μs (Fest)Максимальное напряжение52V
Способ связи/Максимальный
ток
(кратковремен-
ный)
80A
(Offene Umgebung Und Temperatur ≤60℃)
Способ
управления
PWMBEC/
Параметры лезвия
Технические
характеристики
и модели
V22Длина проволоки22 Zoll
Параметры испытаний Экспорт в Excel
типНапряже-
ние
(В)
Точка
дросселя
Ток
(A)
Скорость
вращения
(RPM)
Натяже-
ние
(г)
Мощно-
сть
(Вт)
Комплек-сное
силовое
в оздейс-
твие
(г/Вт)
Крутящий
момент
(N·m)
Температура
двигателя
(℃)
V605 (KV210)
+
80A
(Тип электронного
регулятора)
+
V22*7.4 (Prop)
47.9040%7.2134442898345.388.390.7398℃
(температура
окружающей среды: 22℃)
47.8842%8.2035923200392.668.150.80
47.8644%9.0937623464435.107.960.86
47.8346%10.2939083722492.247.560.93
47.8048%11.5640634059552.317.351.02
47.7750%12.9442264385618.177.091.09
47.7552%14.1243524663674.426.911.16
47.7254%15.4644884995737.536.771.24
47.7056%16.7646185266799.586.591.31
47.6758%18.0047345525858.076.441.36
47.6360%19.4648595788927.066.241.44
47.6062%21.06498061531002.586.141.52
47.5864%22.61510764551075.706.001.60
47.5366%24.51524167711164.965.811.68
47.4968%26.19536370491243.965.671.75
47.4570%28.11548773831334.045.531.84
47.2380%38.69602591081827.494.982.28
46.9590%52.166561109172448.724.462.80
46.60100%68.307036127613182.624.013.26
Внимание: Температура двигателя - это температура корпуса двигателя,
работающего в течение 2 минут при дроссельной заслонке 80%.
(Данные параметры были получены в результате тестирования независимой платформы T-MOTOR .
Только для справки выбора типа. Право на окончательную интерпретацию принадлежит T-MOTOR)
Аналитическая диаграмма

VA20 Graph Ru.png

Список упаковки

VA20 Packaging-ru.png

Перед использованием этого продукта убедитесь, что все вышеперечисленные элементы включены в упаковку продукта. Если чего-то не хватает, пожалуйста, вовремя свяжитесь с онлайн-службой поддержки клиентов или оставьте нам сообщение: onlinesales@tmotor.com.