T-MOTOR Более безопасная двигательная система    Бесплатная доставка Международный Экспресс свыше 200 долларов США (За исключением отдаленных районов и специальных товаров)

VL1028

$409.00

Доступный балл: 409 Балл Подарочный балл: 409 Балл

Число покупки :

$409.00

Бесплатная доставка Международный Экспресс свыше 200 долларов США (За исключением отдаленных районов и специальных товаров)

  • Подробная информация
  • Технический параметр
  • Загружать

Товар горячей продажи

T-MOTOR VL1028

Система
питания серии VL

VL1028 KV190

Двигатель

V200A

Электронный регулятор

VZ29

Пропеллер

T-MOTOR VL1028

Неподвижные весла
быстрые и экономичные

Быстроходный
(второй неподвижный винт)

Неподвижный винт с нестандартным углом наклона 360° позволяет эффективно избежать турбулентности, вызванной вращением несущего винта, и гарантировать, что аэродинамическая компоновка самолета не будет затронута, тем самым повышая безопасность полета.

Экономичный
(Адаптивный гребной винт)

В соответствии с изменением внешней силы, ESC может автоматически регулировать ток для управления фиксированным крутящим моментом винта, снижения энергопотребления и тепловыделения, а также достижения эффекта энергосбережения.

Рекомендованный

12S

Рекомендуемое
напряжение

28kg

Максимальное
растягивающее
усилие по одной оси

45~50kg

Рекомендуемая
взлетная масса
(квадроциллятор)

Инженерный чертеж

VL1028工程图-俄.png

Основные параметры Экспорт в Excel
типVL1028Уровень изоляции эмалированного провода180℃
Габарит двигателяΦ109.6*52.5mmСпецификация провода * ДлинаЭмалированный
провод 150mm
Статорстойкость к термостойким
покрытиям при 150℃
Температурная стойкость эмалированнойпроволоки220℃
Число плюса паза24N28PЗмеевик устойчив к давлению1000V/5s
Диаметр валадвигателяIN: 12 OUT: 10Стандартдинамическогобаланса ротора≤15mg
Тип подшипникаИмпортный подшипник 6901Уровень пылезащиты,гидроизоляцииIPX5
Метод центробежнойтеплоотдачиYESPaзmep упаковки190*140*80mm
типVL1028KV (RPM/V)190
Номинальное рабочее напряжение (Lipo)12SХолостой ток (15V)3.8A
Межфазноесопротивление(25℃)8mΩМаксимальный ток180A
Максимальнаянепрерывнаямощность (180s)3200WTemпepaтypaокружаютщей средыпри использовании-30℃~55℃
максимальноенатяжениe25.6kgВес двигателя(с проводом)940g
Электронный регулятор параметры
типV200AРежим управленияPWM/CAN
Максимальноенапряжение60VМетодыкоммуникацииDRONE CAN/UAV CAN
Максимальныйток (10s)220A (При определенных условиях рассеивания тепла)Исправленрежим веслаЭлектронный стационарный гребной винт
Максимальныйпродолжительный ток120A (При определенных условиях рассеивания тепла)Линия энкодеровЭкранированный
провод - черный
-24AWG-5C-420±10mm
-M6 Flugzeugkopf
Standby-Leistung≤50mAВыходная линияСиликоновая проволока
-14AWG-210±10mm
Bereich desGashebelhubs1100-1940us (неподвижный)Входная линияСиликоновый провод
-12AWG-1140±10mm
Aktualisierungsfrequenz des Gashebels50~500HzSignalleitungЭкранированная
проволока-черная
-OD4.2-5C-770±10mm
-JP-3P*2-черная-зеленая
-зеленая, желто-серая
Ansprechgesch-windigkeitdesGashebels300msGewicht (inkl.Draht)495±10g
Электронный регулятор параметры
типVZ29*11 дюймa (736.6*279.4mm)Cправочныйоднолистовой вeс95±5g
Параметры испытаний Экспорт в Excel


типТочка
дросселя
Напряже-ние
(В)
Натяже
-ние
(г)
Крутящий
момент
(Н·м)
Ток
(A)
Скорость
вращения
(RPM)
Входная
мощност
-ь (Вт)
Эффект
силы
(г/Вт)
Температура
двигателя
(℃)
VL1028 KV190
+
V200A 14S
+
VZ29*11
30%50.7833031.106.9822243559.32
/
(температура
окружающей
среды: 25)
35%50.7846581.5310.7626135468.53
40%50.7862312.0215.7629968007.79
45%50.7579742.5822.06336511197.12
50%50.7398733.1729.75372215096.54
55%50.70118943.8238.95406719756.02
60%50.69140214.5049.71439725205.56
65%50.62162375.2262.23471131505.16
70%50.48184455.9476.32500338524.79
80%50.40207176.6892.57528646654.44
90%50.21251388.16132.46577666513.78
100%50.14263228.53148.07589674243.55
VL1028 KV190
+
V200A 14S
+
VZ29*11
30%44.4024670.845.51194524510.08
/
(температура
окружающей
среды: 25)
35%44.3735071.178.4322873749.38
40%44.3646971.5412.2526225448.64
45%44.3760671.9717.1329587607.98
50%44.3675502.4423.19328110297.34
55%44.3391542.9430.36359513466.80
60%44.31108573.4938.79389717186.32
65%44.29126354.0648.53418821505.88
70%44.25145024.6559.72447026425.49
80%44.03183505.9086.72499138184.81
90%43.86225187.27123.52549054174.16
100%43.44254838.26172.47580474933.40
Внимание: Температура двигателя — это температура корпуса в течение 10 минут работы двигателя при 75%
дроссельной заслонке при 44,4 В.
(Эти данные проверены независимой платформой T-MOTOR и используются только в качестве ориентира для выбора
модели. Окончательное право на интерпретацию принадлежит T-MOTOR. )

Список упаковки

VL1028包装清单俄语.jpg

Перед использованием этого продукта убедитесь, что все вышеперечисленные элементы включены в упаковку продукта. Если чего-то не хватает, пожалуйста, вовремя свяжитесь с онлайн-службой поддержки клиентов или оставьте нам сообщение: onlinesales@tmotor.com.