T-MOTOR Более безопасная двигательная система    Бесплатная доставка Международный Экспресс свыше 200 долларов США (За исключением отдаленных районов и специальных товаров)

VZ30*10.5

$299.90

Доступный балл: 0 Балл Подарочный балл: 299 Балл

Число покупки :

$299.90

Бесплатная доставка Международный Экспресс свыше 200 долларов США (За исключением отдаленных районов и специальных товаров)

  • Подробная информация
  • Технический параметр

Товар горячей продажи

vz detail1

Серия VZ
—пропеллеры VTOL

Преодолейте ограничения производительности традиционных пропеллеров для мультироторов. Пропеллеры серии VZ обеспечивают превосходную мощность, долговечность и легкий вес для применения в VTOL

Что нужно пропеллеру VTOL?

Высокая прочность, высокая жесткость и легкий вес

Высокая прочность

Выдерживает огромные центробежные нагрузки и переменные нагрузки, вызванные маневрами при высоких RPM, предотвращая разрушение конструкции

Высокая жесткость

Обеспечивает безопасный зазор между лопастями в компактных конструкциях, подавляет аэроупругую деформацию и предотвращает флаттер

Легкая конструкция

Уменьшает момент инерции для достижения быстрой реакции тяги и более высокой пропускной способности системы управления полетом

Превосходная аэродинамическая конструкция

Уникальные два режима работы VTOL—вертикальный взлет/посадка и крейсерский полет—требуют новых возможностей пропеллера

Фаза вертикального взлета и посадки

Требует высокой тяги и мощности, максимальной подъемной силы от диска пропеллера при ограниченной площади лопастей

Фаза крейсерского полета

Когда пропеллер перестает вращаться, необходимо минимизировать сопротивление профиля, чтобы снизить потребление энергии и достичь «незаметной» эффективности с низким сопротивлением

Стабильность перехода:
сопротивление сложным помехам в поле потока

Экстремальные проблемы, связанные с большим углом атаки, низкой скоростью и нестабильным полем потока, в сочетании с недостаточной прочностью и плохой стабильностью перехода традиционных лопастей, делают эту область подверженной авариям

Нестабильные поля потока при большом угле атаки

Воздушное судно работает при больших углах атаки и низких скоростях в чрезвычайно сложной среде потока

Асимметричный воздушный поток

Значительный угол между входящим потоком и осью вращения вызывает асимметричный воздушный поток, поступающий на диск пропеллера

Сильные периодические колебания

Локальные силы, действующие на лопасть, резко колеблются при каждом обороте, вызывая флаттер и значительные колебания тяги

Для решения проблем, связанных с использованием традиционных пропеллеров в системах VTOL (вертикального взлета и посадки)

мы представляем пропеллеры серии VZ

Технические характеристики пропеллеров серии VZ

Передовые композитные материалы и исключительная аэродинамическая конструкция работают в синергии, обеспечивая стабильную эффективность, надежность и управляемость выходной мощности

Конструкция, устойчивая к изгибу и скручиванию

Оптимизированная ориентация и соотношение волокон максимально увеличивают прочность и жесткость

Препрег-прессование для интегрированного формования

Пористость продукта менее 1%, что обеспечивает стабильное и над

Пенопластовый сердечник PMI

Легкий высокопрочный материал сердечника эффективно увеличивает

30%

Прочность на изгиб

Значительно повышенная ударопрочность и сопротивление деформации для большей долговечности в сложных условиях эксплуатации

20%

Торсионная жесткость

Оптимизированная эффективность передачи мощности снижает потери энергии во время работы

Оптимизация корня лопасти: конструкция с резервированием безопасности

Толщина корня лопасти оптимизирована для обеспечения структурного резервирования при одновременном снижении нагрузки на соединительные болты

V30 пропеллеры

VZ30 пропеллеры

Аэродинамический приоритет: разработано для высокой тяги VTOL

Специальный профиль крыла с высоким отношением подъемной силы к лобовому сопротивлению

Оптимизировано для условий VTOL с целью повышения максимального коэффициента подъемной силы

Форма лопасти с низким сопротивлением при крейсерском полете

Улучшенные аэродинамические границы лопасти снижают сопротивлен

Специализированный наконечник лопасти

Оптимизированная конструкция наконечника ослабляет силу вихря и

Индивидуальный сервис по пропеллерам VTOL: от 10 до 100 дюймов

Поддерживает точное соответствие различным спецификациям шага и двигателямПолностью собственные исследования и разработки обеспечивают стабильное и контролируемое качество

Аэродинамический/ конструкционный дизайн

Изготовление форм

Композитное формование

Тестирование и валидация

① Схемы внешнего вида и визуализации продуктов в этом документе приведены только для справки; фактический продукт имеет преимущественную силу.

② Данные об улучшении прочности на изгиб и жесткости на кручение получены в результате сравнительных испытаний пропеллеров серии VZ и пропеллеров серии G.

③ Данные о снижении сдвиговой нагрузки на болты получены на основе сравнительного моделирования установочных болтов для пропеллеров серии VZ и пропеллеров серии V.

④ Приведенные выше данные испытаний были получены в определенных условиях с использованием оборудования в лаборатории нашей компании. Фактические данные и параметры могут незначительно отличаться в зависимости от условий испытаний, платформы, программного обеспечения и других факторов.

Инженерный чертеж

VZ30x10.5-draw-ru.png

Основные параметры Экспорт в Excel
Диaмeтp (Inch)30(766.6mm)МатериалКомпозит из углеродного волокна на основе смолы + пенопластовый сердечник PMI
Шarвинтa (Inch)10.5(266.7mm)Обработка поверхностиМатовая
Средний вес одного лопасти (g)98ТипЦельный прямой пропеллер
Рекомендуемая максимальное RPM (RPM)5600ПрименениеБеспилотные летательные аппараты VTOL с фиксированным крылом, режим мультикоптера
Рекомендуемая максимальное тяга (kg)32Соединения и размерыКрепление с фланцем, центральное отверстие Ø10 мм, болтовой круг Ø20 мм, с 4x Ø3 мм монтажными отверстиями
Экстремальная RPM (RPM)6200РекомендацииРекомендуемое решение:VL1032+KV180+V200A
Экстремальная тяга (kg)40

Параметры испытаний Экспорт в Excel
Температура окружающей среды 22 °C
Высота над уровнем моря 25 m
скоростьвращения
(RPM)
Крутящиймомент
(N·m)
Обычноенатяжeние
(gf)
Выходная мощность
(W)
Эффектсилы
(gf/W)
vz30x10.5-draw.png20001.453972304.7213.04
23001.805075434.3011.69
26002.246406610.0510.50
29002.777964840.359.48
32003.3897491133.638.60
35004.09117611498.277.85
38004.88140001942.697.21
41005.77164672475.296.65
44006.74191613104.466.17
47007.80220833838.635.75
50008.95252314686.185.38
530010.19286075655.525.06
560011.52322116755.064.77
590012.94360417993.204.51
620014.44400999378.344.28
Важные примечания
Данные могут различаться в зависимости от различных стандартов испытаний из-за таких факторов, как оборудование, методология и окружающая среда.
Убедитесь в совместимости монтажных отверстий пропеллера и двигателей. Подробности см. на чертеже выше.
Список упаковки

VZ30x10.5-pack-ru.png

Перед использованием этого продукта убедитесь, что все вышеперечисленные элементы включены в упаковку продукта. Если чего-то не хватает, пожалуйста, вовремя свяжитесь с онлайн-службой поддержки клиентов или оставьте нам сообщение: onlinesales@tmotor.com.