T-MOTOR 更安全的动力系统    大陆地区免邮

HEP-L 15*5.5

¥389.00

可用积分: 390 积分 赠送积分: 389 积分

¥389.00

大陆地区免邮

  • 详细信息
  • 技术参数

热卖商品

15X5.5 高性能超轻旋翼螺旋桨

HEP-L 15*5.5英寸
高性能超轻旋翼螺旋桨

航时提升3%·前飞更稳定·电机协同设计

  • 单片桨叶重量15.5g
  • 推荐转速范围3000~4300RPM
  • 推荐拉力范围470~1000g
15X5.5 气动优化

提升续航时间

优化高效的旋翼气动设计,悬停航时提升3%

优化电机-螺旋桨匹配

专为T-MOTOR效率型电机协同设计,以实现最佳转速和扭矩匹配
HEP-L与T-MOTOR效率型电机精准匹配,助力60~90min飞行时长的长航时多旋翼

HEP-L 电机螺旋桨匹配曲线
型号适配电机推荐电压四轴推荐起飞重量
HEP-L 14*5.1MN4004 KV4006S2.5kg
HEP-L 15*5.5MN4006 EVO KV3806S3kg
HEP-L 16*6MN4006 EVO KV3806S3.5kg
HEP-L 17*6.6MN5006 KV3006S4kg
HEP-L 18*6.7MN5008 KV17012S6kg
HEP-L 18*6.7MN5008 KV3406S6kg
HEP-L 19*6.8MN5008 KV3406S6kg
HEP-L 20*7MN501 KV3006S6kg
HEP-L 21*7MN6007 II KV16012S7kg
HEP-L 21*7MN6007 II KV3206S7kg
HEP-L 22*7.2MN6007 II KV16012S7kg
HEP-L 22*7.2MN6007 II KV3206S7kg
HEP-L 24*7.8MN7005 KV11512S6.5kg
HEP-L 24*7.8MN7005 KV2306S6.5kg
HEP-L 26*8.8MN701S KV13512S15kg
HEP-L 28*9U8II PRO KV10012S12kg
HEP-L 28*9U8II Lite KV10012S12kg
HEP-L 29*11U8II PRO KV10012S13kg
HEP-L 29*11U8II Lite KV10012S13kg
HEP-L 30*10.5U8Lite L KV9512S13kg
HEP-L 32*11MN1005 V2.0 KV9012S14kg
HEP-L 32*11MN1005 V2.0 KV10012S18kg
HEP-L 34*11.5MN1010 KV9012S18kg
HEP-L 36*12MN1010 KV9012S20kg

前飞振动抑制

针对前飞状态,优化桨叶结构减少振动,提高了巡航的抗风能力及稳定性

HEP-L 前飞振动抑制分析图 1HEP-L 前飞振动抑制分析图 2

轻量且耐用

轻量化与韧性双突破

将工业级别轻量工艺带入量产,实现量产化超轻设计

HEP-L 15*5.5英寸单片桨叶仅重约15.5g

HEP-L 超轻桨叶轮廓

抗损升级

通过采用高韧性树脂、表层纤维强化及损伤容限设计,微小损伤不易扩散,可靠性更强 同等6J能量冲击下,NS系列桨叶冲击深度2.54mm,HEP-L 系列仅1.93mm,抗冲击性能提升24%

NS系列

损伤测量方式:超声波C扫

NS系列冲击前超声波C扫
冲击前
NS系列冲击后超声波C扫
冲击后

HEP-L系列

损伤测量方式:超声波C扫

HEP-L系列冲击前超声波C扫
冲击前
HEP-L系列冲击后超声波C扫
冲击后

可靠的识别与防护

一体成型二维码和保护性桨袋,提高终身追溯性和运输安全性

HEP-L 可靠识别产品视图HEP-L 一体成型二维码

推荐搭配

HEP-L 15*5.5,适配电机:MN4006 EVO KV380,推荐电压:6S,四轴推荐起飞重量:3kg

HEP-L 15*5.5 推荐搭配MN4006 EVO KV380 推荐搭配电机
工程图

HEP-L 15 Inch Propeller Engineering Drawing (Chinese Version).png

基础参数 导出Excel
直径 (Inch)15 (384.3mm)常用拉力段 (kg)0.47~1.0
螺距 (Inch)5.5 (139.7mm)常用转速段 (RPM)3000~4300
单支平均重量 (g)15.5材质树脂基碳纤维复合材料+
PMI夹芯
推荐最大转速 (RPM)8400表面工艺哑光
推荐最大拉力 (kg)4类型一体直桨
极限转速 (RPM)9300应用场景多旋翼长航时无人机
极限拉力 (kg)5连接方式及尺寸法兰连接,Ø4mm中心孔,Ø12mm螺栓分布圆,带2个Ø3mm安装孔
推荐搭配
推荐方案:MN4006 EVO KV380+AIR 40A 6S
测试参数 导出Excel

环境温度 22 °C

海拔高度 25 m

转速
(RPM)
扭矩
(N·m)
拉力
(gf)
输出功率
(W)
力效
(gf/W)
15x5.5-line-cn.png37000.1472155.8812.90
41000.1890275.2611.98
45000.21110299.1311.12
49000.251323127.9810.34
53000.291563162.329.63
57000.341822202.668.99
61000.392102249.488.42
65000.452401303.307.92
69000.502720364.617.46
73000.573058433.937.05
77000.633417511.746.68
81000.713795598.556.34
85000.784192694.876.03
89000.864610801.195.75
93000.945047918.025.50
特别说明: 受测试设备、方式、环境等因素影响,不同测试标准下的数据存在一定误差;
请注意与电机的安装孔位是否匹配,详见上方图纸;
包装清单

          15中.png

使用本产品之前,请检查产品包装内是否包含以上所有物品。若有缺失,请及时联系在线客服或给我们留言:onlinesales@tmotor.com