T-MOTOR 更安全的动力系统    大陆地区免邮

MF1604VP聚合物手动变距折叠桨

¥489.00

可用积分: 489 积分 赠送积分: 489 积分

• 变距灵活:通过更换定位块,能快速手动调整桨叶螺距,满足复杂工况与多样动力需求
• 性能优越:先进气动设计,大后掠桨尖和下弯小翼改善涡流分布,在高速、高海拔下提升飞行效率,拉力力效双升,降低能耗与振动。
• 安全可靠:强化桨叶根部,提升交变载荷寿命;独特装配方式让全寿命周期桨叶转动阻尼变化小,减少震动。
参数 :
购买数量 :

¥489.00

大陆地区免邮

  • 详细信息
  • 技术参数

热卖商品

MF1604VP聚合物手动变距折叠桨概述
MF1604VP 16.4*5.9英寸聚合物手动变距折叠桨是T-MOTOR专为多旋翼和垂起无人机设计的新型螺旋桨,与传统螺旋桨相比,MF1604VP针对复杂多变的工况和多样的动力需求,提供更加灵活的解决方案,仅需更换定位块,即可实现快速手动调整桨叶螺距。MF1604VP采用了先进的气动设计,显著提升了在高速、高海拔条件下的飞行效率。其大后掠桨尖和下弯小翼设计,有效改善了桨尖涡流分布,减少了能耗和振动,成为了机型开发、多场景快速切换专业用户的理想选择。MF1604VP常用拉力范围为0.5~2.2kg,其在搭配T-MOTOR MN4012 KV340电机和FLAME 60A 12S V2.0电调最大油门下测得最大拉力2.8kg(定位块为7.5°)。

 MF1604VP核心卖点:
- 采用新翼型,搭配大后掠桨尖和下弯小翼设计,改善桨尖涡流分布,实现拉力力效双提升;
- 强化桨叶根部设计,配合材料配方改进,大幅提升交变载荷使用寿命,更适用于垂起大拉力工况及共轴动力模式;
- 全寿命周期桨叶转动阻尼变化更小:相比原有的硬压缩装配方式,垫片桨根组合体始终处于压紧状态,大幅减小垫片磨损,使桨叶全寿命周期内的转动阻尼变化更小,避免了桨叶转动松紧度随寿命差异而出现差别过大震动过大的情况,更加安全可靠;

包装清单:
包装尺寸211*86*42mm
MF1604VP聚合物手动变距折叠桨*1对
MF1604中心定位块(+2.5°)-CCW*1
MF1604中心定位块(+2.5°)-CW*1
MF1604中心定位块(-2.5°)-CCW*1
MF1604中心定位块(-2.5°)-CW*1
MF1604中心定位块(+5°)-CCW*1
MF1604中心定位块(+5°)-CW*1
20*14*3.3mm垫块*2
M3*10mm杯头内六角螺丝*4

相关搭配:
T-MOTOR MN4012 KV340电机
T-MOTOR MN4014 KV330电机
T-MOTOR U7 KV490电机
FLAME 60A 12S V2.0电调
FLAME 180A 12S V2.0电调

MF VP SERIES PROPELLER

手动变距系列

弃繁从简 始终如一

专门解决高速及高海拔飞行效率低的问题,适合机型开发、多场景快速切换的专业用户

手动变距系列

灵活易用的无人机动力系统,提升多工况场合下的飞行效率 典型应用场景包括高速飞行、高海拔飞行,整机重量调整、桨叶定制性能微调等。

传统螺旋桨的局限性:固定螺距,气动特性固定,导致动力与飞行条件匹配受限。 市面已有可调螺旋桨的不足:调节精度低,操作过程复杂,需要大型辅助工装,无法在现场快速调整。

T-MOTOR(全新)手动可调变距系列方案:针对复杂多变的工况和多样的动力需求, 我们提供灵活的解决方案。仅需更换定位块,即可实现快速手动调整桨叶螺距。

迅捷拆装 精准可靠

快速更换,无需专业培训,随学随用,傻瓜式操作,且变距定位精度不会因为人为操作而降低

查表设定 章法有道

通过大量实验统计得出的计算表,用户根据使用场景和简单参数省去即可快速查询所需变距角度

(7.5°、10°以及其它定位块需另外定制)

性能对比

三个定位块(螺距)在不同来流速度下面的力效曲线

(以MN605 KV170+FLAME 180A 12S V2.0+MF2211VP为例,飞行倾角30°,S0、S5、S10、S15分别表示速度0m/s、5m/s、10m/s、15m/s D0、D2.5、D5分别表示0°定位块、2.5°定位块、5°定位块)

结论:随着定位块角度(螺距)增加,螺旋桨在更高来流速度下面力效越来越高

多适应性

手动变距系列桨叶不仅可以支持多旋翼飞行器,还能够有效地适应垂直起降飞行器的需求, 提供更高的灵活性和性能,以满足不同飞行任务的要求。

多旋翼无人机/Multirotor

垂起无人机/VTOL

助力深度定制原型桨

正常定制

一根起订,定制角度可精确至0.01度

辅助定制

批量定制,工程师协助确定角度后大批量生产时可选择在出厂前固定定制角度

工程图

 MF1604VP工程图中文.png

基础参数 导出Excel
型号MF1604VP属性归类折叠桨
参考单根重量38.3g包装重量158g
直径16.4英寸(416.56mm)包装尺寸211*86*42mm
螺距5.9英寸(149.86mm)材质工艺聚合物+碳纤
常用拉力0.5~2.2kg推荐最大拉力3kg
使用环境温度-40℃~65℃保存温度/湿度-10℃~50℃/<85%
推荐搭配
推荐电调

FLAME 60A 12S V2.0
FLAME 180A 12S V2.0

推荐电机MN4012/MN4014/U7
定位块选型参照表
飞行速度0~10m/s5~15m/s10~20m/s15~25m/s20~30m/s
定位块0°2.5°5°7.5°(不推荐)10°(不推荐)
*以上仅针对0~2000m以内飞行工况
飞行高度0~1000m0~2000m0~3000m1000~4000m2000~5000m
定位块0°2.5°5°7.5°(不推荐)10°(不推荐)
*以上仅针对15m/s以下飞行工况
螺距值 (Inch)5.26.98.710.512.3
定位块0°2.5°5°7.5°(不推荐)10°(不推荐)
测试参数 导出Excel
型号油门点电压
(V)
拉力
(gf)
扭矩
(N*m)
电流
(A)
转速功率
(W)
力效
(gf/W)
电机温度
(℃)
MN4012 KV340
+
FLAME 60A 12S V2.0
+
MF1604VP (0°)
10%24900.020.301405312.4340℃
(电机运行3分钟后温度)
(环境温度:25℃)
15%241560.040.501748713.13
20%242320.050.7520491112.99
25%243150.071.0423431712.66
30%244040.081.4226272211.92
35%245000.101.8229053011.48
40%246160.132.3631894310.89
45%247220.142.9734695110.17
50%248740.173.723758679.85
55%249880.204.484019849.24
60%2411320.225.304265988.96
65%2412520.246.1745011138.51
70%2413800.277.1047281348.17
75%2415030.298.0749471507.84
80%2416370.319.1451541677.55
85%2417680.3410.2953761917.25
90%2419210.3711.6055922177.00
95%2420650.4012.9258012436.77
100%2422750.4414.8960772806.48
MN4012 KV340
+
FLAME 60A 12S V2.0
+
MF1604VP (+2.5°)
10%241260.030.351357414.9642
(电机运行3分钟后温度)
(环境温度:25℃)
15%242000.040.571666714.63
20%243000.060.8919961314.14
25%244370.081.2522761914.63
30%245270.101.6725502713.16
35%246070.132.1628173811.73
40%247250.152.7930904910.88
45%248540.183.5133566310.17
50%2410130.214.433641809.59
55%2411450.245.293875979.07
60%2413040.276.2640991168.74
65%2414130.297.2843161318.16
70%2415320.328.4245171517.65
75%2416710.359.6147241737.32
80%2417970.3810.8349191966.99
85%2420020.4112.2351142206.91
90%2421470.4413.7153062446.62
95%2423210.4815.3754992766.39
100%2425440.5317.6857543196.11
MN4012 KV340
+
FLAME 60A 12S V2.0
+
MF1604VP (+5°)
10%241530.030.411322415.5647
(电机运行3分钟后温度)
(环境温度:25℃)
15%242380.050.661634914.97
20%243430.071.0219511414.03
25%244660.101.4221692313.70
30%245920.121.9124883112.97
35%246960.152.4927344311.69
40%248230.183.2029955610.75
45%249720.214.0732447110.00
50%2411220.245.003477879.40
55%2412810.286.1737281098.72
60%2414220.317.2439351288.26
65%2415810.358.4641351527.86
70%2417080.399.7743291777.37
75%2418480.4211.1445071987.00
80%2419900.4512.6046932216.67
85%2421380.4914.2048712506.38
90%2423080.5315.9550402806.14
95%2424600.5617.7552213065.89
100%2327090.6220.4954493545.64
MN4012 KV340
+
FLAME 60A 12S V2.0
+
MF1604VP (+7.5°)
10%241950.050.461293717.7852
(电机运行3分钟后温度)
(环境温度:25℃)
15%242760.070.7615961215.14
20%243820.091.1619011813.73
25%244970.121.6521622712.61
30%246250.152.2124173811.79
35%247440.182.8726475010.82
40%248820.213.6828846310.03
45%2410280.254.643123829.27
50%2411870.295.7333411018.69
55%2413320.336.8935541238.12
60%2414830.368.1837581427.62
65%2416420.409.7039621667.13
70%2418050.4411.1641361916.83
75%2419650.4812.7243092176.53
80%2421210.5314.4344722486.23
85%2422430.5616.2346362725.87
90%2323980.6118.2547983075.59
95%2325810.6520.3249503375.42
100%2328110.7123.3451573835.16
MN4012 KV340
+
FLAME 60A 12S V2.0
+
MF1604VP (+10°)
10%241850.050.531257714.4463
(电机运行3分钟后温度)
(环境温度:25℃)
15%242690.080.8615571313.06
20%243730.111.3618582111.48
25%244670.141.8721003110.42
30%245810.172.532341429.59
35%247210.193.152583519.56
40%248740.234.022808689.10
45%2410330.275.083040868.51
50%2411680.316.2132581067.89
55%2413220.357.4734581277.43
60%2414900.409.0736691546.92
65%2416410.4410.4938421776.60
70%2417990.4812.0740102026.30
75%2419660.5313.7841782326.04
80%2421320.5715.6543322595.78
85%2422560.6117.6344812865.44
90%2324200.6619.7246333205.23
95%2325630.7021.8947673495.00
100%2327870.7625.2649653954.73
MN4012 KV340
+
FLAME 60A 12S V2.0
+
MF1604VP (-2.5°)
10%24800.020.301450311.2037
(电机运行3分钟后温度)
(环境温度:25℃)
15%241280.030.461805611.51
20%241860.040.672112911.58
25%242440.050.8924041311.44
30%243140.071.1926912011.02
35%243980.081.5629822510.64
40%244900.101.9932923410.27
45%246040.122.5235784510.01
50%247180.143.173891579.48
55%248250.163.794155709.12
60%249350.184.494421838.74
65%2410440.205.234670988.39
70%2411490.225.9949141138.06
75%2412680.246.8551491297.77
80%2413730.267.7053821477.50
85%2414900.288.6756211657.23
90%2416170.309.6958531847.03
95%2417370.3210.8060902046.78
100%2419040.3512.3764002356.51
注意:电机温度为80%油门的机壳温度。
(该数据由T-MOTOR自主平台测试所得,仅作为选型参考,最终解释权归T-MOTOR所有。)
分析图

包装清单

使用本产品之前,请检查产品包装内是否包含以上所有物品。若有缺失,请及时联系在线客服或给我们留言:onlinesales@tmotor.com
注意事项

(1)使用前请仔细检查盖板螺丝是否安装到位,聚合物桨必须安装到位。

(2)飞行器起飞前注意检查聚合物桨有无损伤,有损伤请及时更换,否则存在断裂的隐患。

(3)若使用过程中聚合物桨跌落或受到与此相当的冲击后,会引起桨叶变形或者有裂纹等情况,请及时更换新桨叶。

(4)禁止强拉强拽桨叶,以免损伤桨叶。禁止分解此产品。如自行分解,其安全性能和其它性能将不予保证。

(5)聚合物桨旋转时请勿触碰,否则必会受伤,务必在安装和使用中格外注意。

(6)保管上,应避开腐蚀性气体和有害环境,以及不超过-10~50℃的温度范围和85%以上的湿度范围。特别是长期储存时,更应多加注意。