T-MOTOR 更安全的动力系统    大陆地区免邮

MF2211VP聚合物手动变距折叠桨

¥599.00

可用积分: 599 积分 赠送积分: 599 积分

• 结合大后掠桨尖和下弯小翼,显著提升拉力和效率
• 强化桨根,延长使用寿命,适应垂起大拉力工况和共轴动力模式
• 改进的垫片设计减少转动阻尼变化,减少振动,提高效率
参数 :
购买数量 :

¥599.00

大陆地区免邮

  • 详细信息
  • 技术参数

热卖商品

关于MF2211VP聚合物手动变距折叠桨

MF2211VP是T-MOTOR专为多旋翼和垂起无人机设计的一款22.4*8英寸新型手动变距聚合物折叠桨。与传统螺旋桨相比,MF2211VP针对复杂多变的飞行工况和多样的动力需求,仅需更换定位块,无需辅助工装,就可以快速实现手动调整螺旋桨螺距,解决专业机型开发客户在多场景快速切换环境下飞行效率低的问题。

 MF2211VP核心卖点:

气动设计:显著提升高速和高海拔条件下的飞行效率。
桨尖设计:采用大后掠桨尖和下弯小翼,优化桨尖涡流分布,降低能耗和振动,专业用户的理想选择。
常用拉力范围:0.5~2.2kg。
最大拉力:在搭配T-MOTOR MN4012 KV340电机和FLAME 60A 12S V2.0电调时,最大油门下测得最大拉力为2.8kg(定位块为7.5°),推荐最大拉力为3kg。

包装清单:

包装尺寸300*106*45mm

MF2211中心定位块(+2.5°)-CCW*1
MF2211中心定位块(+2.5°)-CW*1
MF2211中心定位块(-2.5°)-CCW*1
MF2211中心定位块(-2.5°)-CW*1
MF2211中心定位块(+5°)-CCW*1
MF2211中心定位块(+5°)-CW*1
M3*10mm杯头内六角螺丝*4

相关搭配

T-MOTOR MN605 KV170电机
T-MOTOR FLAME 60A 12S V2.0电调
T-MOTOR FLAME 180A 12S V2.0电调

MF VP SERIES PROPELLER

手动变距系列

弃繁从简 始终如一

专门解决高速及高海拔飞行效率低的问题,适合机型开发、多场景快速切换的专业用户

手动变距系列

灵活易用的无人机动力系统,提升多工况场合下的飞行效率 典型应用场景包括高速飞行、高海拔飞行,整机重量调整、桨叶定制性能微调等。

传统螺旋桨的局限性:固定螺距,气动特性固定,导致动力与飞行条件匹配受限。 市面已有可调螺旋桨的不足:调节精度低,操作过程复杂,需要大型辅助工装,无法在现场快速调整。

T-MOTOR(全新)手动可调变距系列方案:针对复杂多变的工况和多样的动力需求, 我们提供灵活的解决方案。仅需更换定位块,即可实现快速手动调整桨叶螺距。

迅捷拆装 精准可靠

快速更换,无需专业培训,随学随用,傻瓜式操作,且变距定位精度不会因为人为操作而降低

查表设定 章法有道

通过大量实验统计得出的计算表,用户根据使用场景和简单参数省去即可快速查询所需变距角度

(7.5°、10°以及其它定位块需另外定制)

性能对比

三个定位块(螺距)在不同来流速度下面的力效曲线

(以MN605 KV170+FLAME 180A 12S V2.0+MF2211VP为例,飞行倾角30°,S0、S5、S10、S15分别表示速度0m/s、5m/s、10m/s、15m/s D0、D2.5、D5分别表示0°定位块、2.5°定位块、5°定位块)

结论:随着定位块角度(螺距)增加,螺旋桨在更高来流速度下面力效越来越高

多适应性

手动变距系列桨叶不仅可以支持多旋翼飞行器,还能够有效地适应垂直起降飞行器的需求, 提供更高的灵活性和性能,以满足不同飞行任务的要求。

多旋翼无人机/Multirotor

垂起无人机/VTOL

助力深度定制原型桨

正常定制

一根起订,定制角度可精确至0.01度

辅助定制

批量定制,工程师协助确定角度后大批量生产时可选择在出厂前固定定制角度

工程图

 MF2211VP工程图中文.png

基础参数 导出Excel
型号MF2211VP属性归类折叠桨
参考单根重量86.5g包装重量286g
直径22.4英寸(568.96mm)包装尺寸300*106*45mm
螺距8英寸(203.2mm)材质工艺聚合物+碳纤
常用拉力1.5~5kg推荐最大拉力12kg
使用环境温度-40℃~65℃保存温度/湿度-10℃~50℃/<85%
推荐搭配
推荐电调FLAME 60A 12S V2.0/FLAME 180A 12S V2.0推荐电机MN605 KV170
定位块选型参照表
飞行速度0~10m/s5~15m/s10~20m/s15~25m/s20~30m/s
定位块0°2.5°5°7.5°(不推荐)10°(不推荐)
*以上仅针对0~2000m以内飞行工况
飞行高度0~1000m0~2000m0~3000m1000~4000m2000~5000m
定位块0°2.5°5°7.5°(不推荐)10°(不推荐)
*以上仅针对15m/s以下飞行工况
螺距值 (Inch)7.49.812.214.617.1
定位块0°2.5°5°7.5°(不推荐)10°(不推荐)
测试参数 导出Excel
型号油门点电压
(V)
拉力
(gf)
扭矩
(N*m)
电流
(A)
转速功率
(W)
力效
(gf/W)
电机温度
(℃)
MN605 KV170
+
FLAME 60A 12S V2.0
+
MF2211VP (0°)
10%484820.150.8113972212.4477
(电机运行3分钟后温度)
(环境温度:25℃)
15%487480.221.3017123912.02
20%4810430.301.9019896211.45
25%4813780.382.6522629010.86
30%4817630.493.58254413110.28
35%4822660.625.0028691869.47
40%4828910.787.0432392658.59
45%4834020.929.0935123387.84
50%4839611.0610.9537914217.59
55%4845541.2113.3340525137.17
60%4851011.3515.5942906066.88
65%4756701.4918.2845147046.53
70%4762601.6521.2747648236.21
75%4768851.8124.4849939465.94
80%4774951.9727.82522010775.70
85%4781812.1431.64544312205.48
90%4788132.3035.56566113635.27
95%4794742.4739.90586215165.06
100%47104792.7347.12618517684.76
MN605 KV170
+
FLAME 60A 12S V2.0
+
MF2211VP (+2.5°)
10%485630.170.8513432413.89122
(电机运行3分钟后温度)
(环境温度:25℃)
15%488750.271.4516624712.61
20%4812310.372.1819507611.80
25%4816180.483.13222411210.80
30%4820650.614.30249816010.04
35%4825980.765.9628042239.12
40%4833710.988.6431853278.17
45%4839061.1410.7434244097.63
50%4845651.3313.3636815137.17
55%4852111.5116.3539266216.70
60%4758491.7019.5441607416.30
65%4764131.8622.4143528486.04
70%4771012.0526.0745959865.76
75%4777402.2429.97478811235.47
80%4784442.4434.28498612745.23
85%4791632.6438.94517914325.01
90%4798402.8444.00536615964.78
95%47105533.0549.46555117734.57
100%46115903.3558.25579720344.29
MN605 KV170
+
FLAME 60A 12S V2.0
+
MF2211VP (+5°)
10%486060.200.8813062714.28103
(电机运行1分钟后温度)
(环境温度:25℃)
(有烧毁风险)
15%489540.311.5716205312.67
20%4813490.442.4519088811.47
25%4817820.573.57217813010.41
30%4822830.734.9924461879.56
35%4828720.916.9427352618.65
40%4835021.119.2930213517.89
45%4842641.3612.5833314747.11
50%4849331.5715.7335755886.59
55%4856061.7919.1538037136.16
60%4762512.0022.6940188425.81
65%4769402.2226.8442249825.47
70%4775392.4130.67440211115.21
75%4782372.6335.23459812664.97
80%4789392.8640.55476814284.70
85%4795863.0745.76492515834.48
90%47102293.2951.65508217514.25
95%46109513.5361.90524619393.82
100%46116803.7772.77540521343.49
MN605 KV170
+
FLAME 60A 12S V2.0
+
MF2211VP (+7.5°)
10%486550.240.9812683213.9192
(电机运行30S后温度)
(环境温度:25℃)
(有烧毁风险)
15%4810360.371.7915826112.06
20%4814640.532.84186510410.74
25%4819410.694.2021321549.65
30%4824540.875.8423942188.78
35%4830601.088.0526643017.96
40%4837311.3210.8229304057.22
45%4845081.6014.5632165396.51
50%4851911.8518.3934536695.94
55%4758452.0822.2336587975.55
60%4765002.3226.4338519365.20
65%4771482.5631.07403310814.88
70%4777662.7936.01420812304.59
75%4784133.0140.94435613734.38
80%4790223.2446.93450215274.12
85%4695893.4556.90462516713.63
90%4699623.6063.40471317773.40
95%46102683.7270.29478418643.17
100%46107093.8981.39487819872.88
MN605 KV170
+
FLAME 60A 12S V2.0
+
MF2211VP (+10°)
10%486600.281.0812383612.75102
(电机运行20S后温度)
(环境温度:25℃)
(此角度不建议静态测试)
15%4810740.432.0015697111.19
20%4815020.603.1818461169.87
25%4819920.784.7321141738.80
30%4825330.996.6223712468.00
35%4831421.239.1026323397.24
40%4837811.5012.1428874546.54
45%4845831.8316.7531746085.76
50%4752202.0920.7133877415.32
55%4758242.3524.9835788814.93
60%4764482.6129.68375410264.61
65%4770332.8634.82392511764.30
70%4775743.1140.33406913254.01
75%4781043.3346.42420614673.74
80%4684753.5156.10429315783.25
MN605 KV170
+
FLAME 60A 12S V2.0
+
MF2211VP (-2.5°)
10%484550.120.7814631812.1657
(电机运行3分钟后温度)
(环境温度:25℃)
15%486800.181.1617753312.27
20%489230.241.6720715211.52
25%4811820.302.2523327310.95
30%4814780.372.93261210110.51
35%4818630.473.9829391459.78
40%4823500.585.4533212029.01
45%4827560.686.7536172588.55
50%4831810.778.2839063158.04
55%4836580.8810.0341913867.64
60%4840680.9711.7044334507.29
65%4845421.0813.5446975317.04
70%4850111.1915.6849676196.71
75%4854761.2917.8752217056.45
80%4759271.4020.1754838046.19
85%4763841.4922.6557398965.94
90%4769051.6125.70603310175.68
95%4773601.7028.33629011205.50
100%4779851.8332.29666812785.25
注意:电机温度为80%油门的机壳温度。
(该数据由T-MOTOR自主平台测试所得,仅作为选型参考,最终解释权归T-MOTOR所有。)
分析图

包装清单

使用本产品之前,请检查产品包装内是否包含以上所有物品。若有缺失,请及时联系在线客服或给我们留言:onlinesales@tmotor.com
注意事项

(1)使用前请仔细检查盖板螺丝是否安装到位,聚合物桨必须安装到位。

(2)飞行器起飞前注意检查聚合物桨有无损伤,有损伤请及时更换,否则存在断裂的隐患。

(3)若使用过程中聚合物桨跌落或受到与此相当的冲击后,会引起桨叶变形或者有裂纹等情况,请及时更换新桨叶。

(4)禁止强拉强拽桨叶,以免损伤桨叶。禁止分解此产品。如自行分解,其安全性能和其它性能将不予保证。

(5)聚合物桨旋转时请勿触碰,否则必会受伤,务必在安装和使用中格外注意。

(6)保管上,应避开腐蚀性气体和有害环境,以及不超过-10~50℃的温度范围和85%以上的湿度范围。特别是长期储存时,更应多加注意。