T-MOTOR 更安全的动力系统    大陆地区免邮

T12*6

¥35.00

可用积分: 35 积分 赠送积分: 35 积分

购买数量 :

¥35.00

大陆地区免邮

  • 详细信息
  • 技术参数

热卖商品


工程图

13.jpg

基础参数 导出Excel
型号12*6 CW&CCW BLACK属性归类固定翼
桨重量18.3g包装重量116.5g
直径12英寸(304.8mm)包装尺寸361*56*19.7mm
螺距6英寸(152mm)材质工艺聚合物+碳纤
最大转速20000RPM保存温度/湿度-10℃~50℃/<85%