T-MOTOR より安全な推進システム    満200ドル国際エクスプレス送料無料(遠隔地へのお届け及び特別商品を除く).

HEP-L 15*5.5

$56.90

使用可能ポイント: 57 ポイント 進呈ポイント: 56 ポイント

$56.90

満200ドル国際エクスプレス送料無料(遠隔地へのお届け及び特別商品を除く).

  • 詳細情報
  • 技術スペック

人気商品

15X5.5 高機能超軽量ローターブレードプロペラ

HEP-L 15*5.5 インチ
高機能超軽量ローターブレードプロペラ

飛行時間が3%アップ·前進飛行がより安定·モーター連携設計

  • 1枚あたりのブレード重量15.5g
  • 推奨回転数範囲3000~4300RPM
  • 推奨張力範囲470~1000g
15X5.5 空力最適化

飛行持続時間が向上

ローター空力設計の最適化を図り、ホバー航続時間が3%向上

モーターとプロペラの適合性の最適化を実現

T-MOTOR効率重視型モーター向けに協調設計を行い 回転数及びトルクの最適整合を達成. HEP-LシリーズはT-MOTOR効率型モーターと完璧に連携安定した長時間飛行を可能にし、60~90分の長航時マルチコプター構築をサポート

HEP-L モーターとプロペラの適合性チャート
型番対応モーター推奨電圧四軸推奨離陸重量
HEP-L 14*5.1MN4004 KV4006S2.5kg
HEP-L 15*5.5MN4006 EVO KV3806S3kg
HEP-L 16*6MN4006 EVO KV3806S3.5kg
HEP-L 17*6.6MN5006 KV3006S4kg
HEP-L 18*6.7MN5008 KV17012S6kg
HEP-L 18*6.7MN5008 KV3406S6kg
HEP-L 19*6.8MN5008 KV3406S6kg
HEP-L 20*7MN501 KV3006S6kg
HEP-L 21*7MN6007 II KV16012S7kg
HEP-L 21*7MN6007 II KV3206S7kg
HEP-L 22*7.2MN6007 II KV16012S7kg
HEP-L 22*7.2MN6007 II KV3206S7kg
HEP-L 24*7.8MN7005 KV11512S6.5kg
HEP-L 24*7.8MN7005 KV2306S6.5kg
HEP-L 26*8.8MN701S KV13512S15kg
HEP-L 28*9U8II PRO KV10012S12kg
HEP-L 28*9U8II Lite KV10012S12kg
HEP-L 29*11U8II PRO KV10012S13kg
HEP-L 29*11U8II Lite KV10012S13kg
HEP-L 30*10.5U8Lite L KV9512S13kg
HEP-L 32*11MN1005 V2.0 KV9012S14kg
HEP-L 32*11MN1005 V2.0 KV10012S18kg
HEP-L 34*11.5MN1010 KV9012S18kg
HEP-L 36*12MN1010 KV9012S20kg

前進飛行の振動抑制

前進飛行に合わせ、ブレード構造を最適化し、振動を抑え 巡航時の耐風性と安定性を高めた

HEP-L 前進飛行の振動抑制 1HEP-L 前進飛行の振動抑制 2

軽量で耐久性に優れる

軽量化と靭性のダブル実現

産業用軽量プロセスの量産化を応用し超軽量設計を実現

HEP-L 15*5.5インチ単体ブレードの重量は約15.5gしかない

HEP-L 超軽量ブレード輪郭

耐損性アップ

高靭性樹脂の採用、表層繊維の強化、損傷許容の設計により、微細な損傷が拡散 しにくく製品の信頼性を大幅に高めている同じ6Jの衝撃エネルギーの負荷に、NSシリ ーズブレードの衝撃陥没深さは2.54mm, HEP-Lシリーズは僅か1.93mmとなり 耐衝撃性能が24%向上

NSシリーズ

損傷測定方式:超音波Cスキャン

NSシリーズ衝撃前の超音波Cスキャン
衝撃前
NSシリーズ衝撃後の超音波Cスキャン
衝撃後

HEP-Lシリーズ

損傷測定方式:超音波Cスキャン

HEP-Lシリーズ衝撃前の超音波Cスキャン
衝撃前
HEP-Lシリーズ衝撃後の超音波Cスキャン
衝撃後

信頼できる識別と保護性能

一体成形のQRコードと保護用パドルバッグにより、生涯トレーサ ビリティと輸送安全性を向上させる

HEP-L 信頼できる識別と保護性能HEP-L 一体成形QRコード

推奨搭載セット

HEP-L 15*5.5,対応モーター:MN4006 EVO KV380,推奨電圧:6S
四軸推奨離陸重量:3kg

HEP-L 15*5.5 推奨搭載セットMN4006 EVO KV380 推奨搭載セット
工程図

HEP-L 15 Inch Propeller Engineering Drawing (Japanese Version).png

基本仕様 Excelにエクスポート
直径 (Inch)15 (384.3mm)常用推力域 (kg)0.47~1.0
スクリュ-ピッチ (Inch)5.5 (139.7mm)常用回転数域 (RPM)3000~4300
1枚あたり平均重量 (g)15.5材質樹脂基盤カーボンファイバー
複合材料+PMI
サンドイッチコア
推奨最大回転数 (RPM)8400表面仕上げマット
推奨最大引張り力 (kg)4タイプ一体型ストレートプロペラ
限界回転数 (RPM)9300应用场景長時間飛行型マルチローター無人機
限界引張り力 (kg)5连接方式及尺寸フランジマウント,Ø4mm 中心穴,Ø12mmボルトサークル,2*Ø3mm取付穴付き
推奨動力組み合わせ
推奨ソリューション: MN4006 EVO KV380+AIR 40A 6S
テスト仕様 Excelにエクスポート

環境温度 22 °C

標高 25 m

回転スピ
ード
(RPM)
トルク
(N·m)
トルク
(gf)
出力
(W)
力率
(gf/W)
15x5.5-line-jp.png37000.1472155.8812.90
41000.1890275.2611.98
45000.21110299.1311.12
49000.251323127.9810.34
53000.291563162.329.63
57000.341822202.668.99
61000.392102249.488.42
65000.452401303.307.92
69000.502720364.617.46
73000.573058433.937.05
77000.633417511.746.68
81000.713795598.556.34
85000.784192694.876.03
89000.864610801.195.75
93000.945047918.025.50
特別説明:試験設備、方法、環境等の要因により、異なる試験基準下でのデータには一定の誤差が存在します。
モーターとの取付穴位置が適合するかご注意ください。詳細は上記図面をご参照ください。
同梱リスト

15日.png

本製品をご利用になられる前、製品のパッケージ内に全ての付属品が入っていることをご確認ください。不足している場合、オンラインカスタマーサービスまたはメールでお問合せください:onlinesales@tmotor.com