T-MOTOR Das Sicherere Antriebssystem    Kostenlose International Express für 200 USD oder mehr (Mit Ausnahme von abgelegenen Gebieten und Sonderposten)

Manueller Faltpropeller Aus Polymer MF1604VP Mit Variabler Steigung

$69.90

Verfügbare Bonuspunkte: 70 Bonuspunkte Belohnte Bonuspunkte: 69 Bonuspunkte

• Schnelle und flexible Einstellung der Propellersteigung durch Austausch des Positionierungsblocks

• Die fortschrittliche, stark gepfeilte Spitze und das nach unten gewölbte Winglet-Design verbessern die Wirbelverteilung, reduzieren die Blattvibrationen und verbessern die Effizienz.

• Verbesserte Blattwurzelkonstruktion, die die Lebensdauer der Propellerblätter verlängert.
Parameter :
Kaufmenge Anzahl :

$69.90

Kostenlose International Express für 200 USD oder mehr (Mit Ausnahme von abgelegenen Gebieten und Sonderposten)

  • Genaue Information
  • Technische Parameter

Bestseller

Über MF1604VP Polymer-Faltpropeller Mit Manueller Steigung

MF1604VP 16,4*5,9 Zoll Polymer-Faltpropeller mit manueller Verstellung ist ein neuer Propellertyp, der von T-MOTOR für Multirotor- und VTOL-Drohnen entwickelt wurde. Im Vergleich zu herkömmlichen Propellern bietet der MF1604VP eine flexiblere Lösung für komplexe und veränderliche Arbeitsbedingungen und unterschiedliche Leistungsanforderungen und kann durch den Austausch des Positionierungsblocks manuell eingestellt werden. Der MF1604VP verfügt über ein fortschrittliches aerodynamisches Design, das die Flugeffizienz bei hohen Geschwindigkeiten und in großer Höhe deutlich verbessert. Die große, nach hinten gepfeilte Spitze und das nach unten gewölbte Winglet-Design verbessern die Wirbelverteilung an der Spitze und reduzieren den Energieverbrauch und die Vibrationen, was ihn zu einer idealen Wahl für professionelle Anwender bei der Modellentwicklung und beim schnellen Wechsel zwischen verschiedenen Szenarien macht. Die maximale Zugkraft unter Gas beträgt 2,8 kg (Positionierungsblock ist 7,5°).

 MF1604VP-Highlights:

 - Die neue Flügelform mit einer stark gepfeilten Rückenspitze und einem nach unten gewölbten Winglet-Design verbessert die Wirbelverteilung an der Spitze und ermöglicht eine doppelte Steigerung von Zugkraft und Effizienz;

 - Ein verbessertes Design der Flügelwurzel zusammen mit einer verbesserten Materialrezeptur verbessert die Lebensdauer der Wechsellast erheblich und eignet sich besser für die Arbeitsbedingungen mit großer Zugkraft und den koaxialen Leistungsmodus;

 - Geringere Änderung der Rotationsdämpfung im gesamten Lebenszyklus des Paddels: Im Vergleich zur ursprünglichen harten Kompressionsmontagemethode ist die Dichtungspaddelwurzelmontage immer im Zustand der Kompression, was den Verschleiß der Dichtung stark reduziert und die Rotationsdämpfungsänderung im gesamten Lebenszyklus des Paddels kleiner macht und die Situation vermeidet, dass die Rotationsdichtigkeit des Blattes mit der Lebensdauer variiert und es einen großen Unterschied zwischen dem Paddel und der Vibration gibt, was sicherer und zuverlässiger ist;

Packliste Umfasst:

Paketgröße 211*86*42mm
MF1604VP Polymer manuelle Steigung Faltpropeller * 1 Paar
MF1604 Mitte Positionierung Block (+2.5°)-CCW*1
MF1604 Mittenpositionierungsblock (+2,5°)-CW*1
MF1604 Mittenpositionierungsblock (-2,5°)-CCW*1
MF1604 Block zur Mittenpositionierung (-2,5°)-CW*1
MF1604 Mittenpositionierungsblock (+5°)-CCW*1
MF1604 Mittenpositionierungsblock (+5°)-CW*1
20*14*3.3mm Pads*2
M3*10mm Zylinderkopfschrauben*4

Passende Führung:

T-MOTOR MN4012 KV340 Motor
T-MOTOR MN4014 KV330 Motor
T-MOTOR U7 KV490 Motor
FLAMME 60A 12S V2.0 ESC
FLAMME 180A 12S V2.0 ESC

MF VP SERIES PROPELLER

Manuelle Serie mit
variabler Steigung

Verlassen Sie die Komplexität und halten Sie es einfach und konsequent

Es wurde entwickelt, um das Problem der geringen Effizienz des Hochgeschwindigkeits- und Höhenflugs zu lösen, und eignet sich für professionelle Benutzer mit Modellentwicklung und schnellem Umschalten in mehreren Szenarien

Manuelle Serie mit
variabler Steigung

Das flexible und einfach zu bedienende UAV-Antriebssystem verbessert die Flugeffizienz unter verschiedenen Arbeitsbedingungen.

Typische Anwendungsszenarien sind der Hochgeschwindigkeitsflug, der Höhenflug, die Gewichtsanpassung des gesamten Flugzeugs und die Feinabstimmung der individuellen Leistung von Propellern.

Einschränkungen herkömmlicher Propeller: feste Steigung, feste aerodynamische Eigenschaften, was zu einer begrenzten Anpassung der Leistung an die Flugbedingungen führt.

Es gibt bereits Mängel bei verstellbaren Propellern auf dem Markt: geringe Einstellgenauigkeit, komplexer Betriebsprozess, große Zusatzwerkzeuge und keine schnelle Einstellung vor Ort.

T-MOTOR (neu) manuell einstellbares Serienschema mit variabler Steigung: für komplexe und veränderliche Arbeitsbedingungen und unterschiedliche Leistungsanforderungen,

Wir bieten flexible Lösungen, Die Steigung des Propellers kann schnell und manuell durch einfaches Austauschen des Positionierblocks eingestellt werden.

Schnelle Demontage und Montage präzise und zuverlässig

Schneller Austausch, keine Notwendigkeit für professionelle Schulung, Lernen und Verwenden, narrenartige Bedienung, und die Genauigkeit der Positionierung mit variablem Abstand wird durch menschliche Bedienung nicht verringert

Schauen Sie in der Tabelle nach
und legen Sie die Regeln und
Vorschriften fest

Durch die Berechnungstabelle, die durch eine große Anzahl experimenteller Statistiken erhalten wird, kann der Benutzer schnell den erforderlichen variablen Entfernungswinkel je nach Einsatzszenario und einfachen Parametern abfragen.

(7,5°, 10° und andere Positionierungsblöcke müssen angepasst werden)

Leistungsvergleich

Kraft-Wirkungskurven der drei Positionierstücke (Tonhöhen) bei unterschiedlichen einströmenden Strömungsgeschwindigkeiten

(Nehmen Sie als Beispiel MN605 KV170+FLAME 180A 12S V2.0+MF2211VP, Der Flugneigungswinkel beträgt 30 °, und S0, S5, S10 und S15 stellen die Geschwindigkeiten von 0 m/s, 5 m/s, 10 m/s bzw. 15 m/s dar, D0, D2,5 und D5 stellen jeweils einen 0°-Positionierblock, einen 2,5°-Positionierblock und einen 5°-Positionierblock dar.)

Schlussfolgerung: Mit der Vergrößerung des Winkels (Steigung) des Positionierblocks wird die Krafteffizienz des Propellers bei höherer einströmender Strömungsgeschwindigkeit immer höher

Multi-Anpassungsfähigkeit

Die manuellen Rotorblätter der Serie mit variabler Steigung können nicht nur Flugzeuge mit mehreren Rotoren unterstützen, sondern sich auch effektiv an die Anforderungen von senkrecht startenden und landenden Flugzeugen anpassen und bieten eine höhere Flexibilität und Leistung, um den Anforderungen verschiedener Flugmissionen gerecht zu werden.

Multirotor

Vertikal

Ermöglicht eine tiefgreifende
Anpassung von Prototyp-Paddeln

Normale Anpassung

Eine Mindestbestellmenge, kundenspezifischer Winkel kann auf 0,01 ° genau sein

Unterstützte Anpassung

Massenanpassung, nachdem der Ingenieur bei der Bestimmung des Winkels geholfen hat, können Sie den benutzerdefinierten Winkel festlegen, bevor Sie das Werk für die Massenproduktion verlassen

Technische Zeichnung

MF1604VP工程图英文.png

Grundlegende Parameter In Excel exportieren
ModellMF1604VPGruppierungen der EigenschaftenKlapppropeller
Referenzgewicht des Einzelstücks38.3gVerpackungsgewicht158g
Durchmesser16.4Zoll(416.56mm)Packungsgrösse211*86*42mm
Steigung5.9Zoll(149.86mm)MaterialtechnikPolymer+ Kohlefaser
Oft verwendete Zugkraft0.5~2.2kgEmpfohlene maximale Zugkraft3kg
Betriebsumgebungs
temperatur
-40℃~65℃Lagertemperatur / Luftfeuchtigkeit-10℃~50℃/<85%
Aanbevolen combinatie
Empfehlung Elektronischer GeschwindigkeitsreglerFLAME 60A 12S V2.0/FLAME 180A 12S V2.0Empfehlung MotorsMN4012/MN4014/U7
Referenztabelle zur Auswahl von Positionierblocken
Fluggeschwindigkeit0~10m/s5~15m/s10~20m/s15~25m/s20~30m/s
Blöcke lokalisieren2.5°7.5°
(Nicht empfohlen)
10°
(Nicht empfohlen)
*Das Obige gilt nur für Flugbedingungen innerhalb von 0~2000m
Flughöhe0~1000m0~2000m0~3000m1000~4000m2000~5000m
Blöcke lokalisieren2.5°7.5°
(Nicht empfohlen)
10°
(Nicht empfohlen)
*Die oben genannten Angaben gelten nur für Flugbedingungen unter 15 m/s
Steigung (Zoll)5.26.98.710.512.3
Blöcke lokalisieren2.5°7.5°
(Nicht empfohlen)
10°
(Nicht empfohlen)
Test-Parameter In Excel exportieren
ModellPropellerGashebelSpannung (V)Zugkraft (gf)Drehmoment (N*m)Strom
(A)
DrehzahlLeistung (W)Kraftwirkung (gf / W)Motor
temperatur (℃)
MN4012 KV340
+
FLAME 60A 12S V2.0
+
MF1604VP (0°)
10%24900.020.301405312.4340
(Die Temperatur nach 3 Minuten Motorbetrieb)
(Umgebungs
temperatur:25℃)
15%241560.040.501748713.13
20%242320.050.7520491112.99
25%243150.071.0423431712.66
30%244040.081.4226272211.92
35%245000.101.8229053011.48
40%246160.132.3631894310.89
45%247220.142.9734695110.17
50%248740.173.723758679.85
55%249880.204.484019849.24
60%2411320.225.304265988.96
65%2412520.246.1745011138.51
70%2413800.277.1047281348.17
75%2415030.298.0749471507.84
80%2416370.319.1451541677.55
85%2417680.3410.2953761917.25
90%2419210.3711.6055922177.00
95%2420650.4012.9258012436.77
100%2422750.4414.8960772806.48
MN4012 KV340
+

FLAME 60A 12S V2.0

+
MF1604VP (+2.5°)
10%241260.030.351357414.9642
(Die Temperatur nach 3 Minuten Motorbetrieb)
(Umgebungs
temperatur:25℃)
15%242000.040.571666714.63
20%243000.060.8919961314.14
25%244370.081.2522761914.63
30%245270.101.6725502713.16
35%246070.132.1628173811.73
40%247250.152.7930904910.88
45%248540.183.5133566310.17
50%2410130.214.433641809.59
55%2411450.245.293875979.07
60%2413040.276.2640991168.74
65%2414130.297.2843161318.16
70%2415320.328.4245171517.65
75%2416710.359.6147241737.32
80%2417970.3810.8349191966.99
85%2420020.4112.2351142206.91
90%2421470.4413.7153062446.62
95%2423210.4815.3754992766.39
100%2425440.5317.6857543196.11
MN4012 KV340
+
FLAME 60A 12S V2.0
+
MF1604VP (+5°)
10%241530.030.411322415.5647
(Die Temperatur nach 3 Minuten Motorbetrieb)
(Umgebungs
temperatur:25℃)
15%242380.050.661634914.97
20%243430.071.0219511414.03
25%244660.101.4221692313.70
30%245920.121.9124883112.97
35%246960.152.4927344311.69
40%248230.183.2029955610.75
45%249720.214.0732447110.00
50%2411220.245.003477879.40
55%2412810.286.1737281098.72
60%2414220.317.2439351288.26
65%2415810.358.4641351527.86
70%2417080.399.7743291777.37
75%2418480.4211.1445071987.00
80%2419900.4512.6046932216.67
85%2421380.4914.2048712506.38
90%2423080.5315.9550402806.14
95%2424600.5617.7552213065.89
100%2327090.6220.4954493545.64
MN4012 KV340
+
FLAME 60A 12S V2.0
+
MF1604VP (+7.5°)
10%241950.050.461293717.7852
(Die Temperatur nach 3 Minuten Motorbetrieb)
(Umgebungs
temperatur:25℃)
15%242760.070.7615961215.14
20%243820.091.1619011813.73
25%244970.121.6521622712.61
30%246250.152.2124173811.79
35%247440.182.8726475010.82
40%248820.213.6828846310.03
45%2410280.254.643123829.27
50%2411870.295.7333411018.69
55%2413320.336.8935541238.12
60%2414830.368.1837581427.62
65%2416420.409.7039621667.13
70%2418050.4411.1641361916.83
75%2419650.4812.7243092176.53
80%2421210.5314.4344722486.23
85%2422430.5616.2346362725.87
90%2323980.6118.2547983075.59
95%2325810.6520.3249503375.42
100%2328110.7123.3451573835.16
MN4012 KV340
+
FLAME 60A 12S V2.0
+
MF1604VP (+10°)
10%241850.050.531257714.4463
(Die Temperatur nach 3 Minuten Motorbetrieb)
(Umgebungs
temperatur:25℃)
15%242690.080.8615571313.06
20%243730.111.3618582111.48
25%244670.141.8721003110.42
30%245810.172.532341429.59
35%247210.193.152583519.56
40%248740.234.022808689.10
45%2410330.275.083040868.51
50%2411680.316.2132581067.89
55%2413220.357.4734581277.43
60%2414900.409.0736691546.92
65%2416410.4410.4938421776.60
70%2417990.4812.0740102026.30
75%2419660.5313.7841782326.04
80%2421320.5715.6543322595.78
85%2422560.6117.6344812865.44
90%2324200.6619.7246333205.23
95%2325630.7021.8947673495.00
100%2327870.7625.2649653954.73
MN4012 KV340
+
FLAME 60A 12S V2.0
+
MF1604VP (-2.5°)
10%24800.020.301450311.2037
(Die Temperatur nach 3 Minuten Motorbetrieb)
(Umgebungs
temperatur:25℃)
15%241280.030.461805611.51
20%241860.040.672112911.58
25%242440.050.8924041311.44
30%243140.071.1926912011.02
35%243980.081.5629822510.64
40%244900.101.9932923410.27
45%246040.122.5235784510.01
50%247180.143.173891579.48
55%248250.163.794155709.12
60%249350.184.494421838.74
65%2410440.205.234670988.39
70%2411490.225.9949141138.06
75%2412680.246.8551491297.77
80%2413730.267.7053821477.50
85%2414900.288.6756211657.23
90%2416170.309.6958531847.03
95%2417370.3210.8060902046.78
100%2419040.3512.3764002356.51
Hinweis: Die Motortemperatur beträgt 80 % der Drosselklappe bei Gehäusetemperatur.
(Die oben genannten Daten wurden alle auf der Testplattform 2017 gemessen und können nicht horizontal mit alter Daten von anderen Modellen verglichen werden, und dienen nur als Referenz.)
Diagramm zur Analyse

Verpackungsliste

Bevor Sie dieses Produkt verwenden, überprüfen Sie bitte, ob alle oben genannten Artikel in der Produktverpackung enthalten sind. Wenn etwas fehlt, wenden Sie sich bitte rechtzeitig an den Online-Kundendienst oder hinterlassen Sie uns eine Nachricht: onlinesales@tmotor.com
Vorsichtsmaßnahmen

(1)Überprüfen Sie vor dem Gebrauch sorgfältig, ob die Schrauben der Abdeckplatte angebracht sind und der Polymerpropeller muss richtig installiert sein.

(2)Überprüfen Sie vor dem Start des Flugzeugs, ob der Polymerpropeller beschädigt ist. Wenn es Schäden gibt,ersetzen Sie diese bitte rechtzeitig, da sonst die Gefahr eines Bruchs besteht.

(3)Wenn der Polymerpropeller während des Gebrauchs herunterfällt oder von dem entsprechenden Aufprall getroffen wird, führt dies dazu, dass sich der Propeller verformt oder reißt, ersetzen Sie den Propeller bitte rechtzeitig durch einen neuen.

(4)Es ist verboten, die Propellerblätter gewaltsam zu ziehen, um eine Beschädigung zu vermeiden. Es ist verboten,dieses Produkt zu zerlegen. Wenn Sie dieses Produkt selbst zersetzen, kann die Sicherheitsleistung und andere Leistung dieses Produkts nicht garantiert werden.

(5)Berühren Sie den Polymerpropeller nicht, wenn er sich dreht, da Sie sonst verletzt werden. Achten Sie besonders auf Installation und Verwendung.

(6)Vermeiden Sie während der Lagerung ätzende Gase und schädliche Umwelteinflüsse und lagern Sie diese nicht im Temperaturbereich von-10~50 ° C und im Feuchtigkeitsbereich von über 85%.Insbesondere sollte der Langzeitlagerung von Produkten mehr Aufmerksamkeit gewidmet werden.