T-MOTOR Более безопасная двигательная система    Бесплатная доставка Международный Экспресс свыше 200 долларов США (За исключением отдаленных районов и специальных товаров)

HEP-L 15*5.5

$56.90

Доступный балл: 57 Балл Подарочный балл: 56 Балл

$56.90

Бесплатная доставка Международный Экспресс свыше 200 долларов США (За исключением отдаленных районов и специальных товаров)

  • Подробная информация
  • Технический параметр

Товар горячей продажи

15X5.5 высокопроизводительные сверхлегкие пропеллеры

HEP-L 15*5.5
Высокопроизводительные Сверхлегкие Пропеллеры

Увеличение времени полёта на 3% • Более стабильный полёт вперед Конструкция, оптимизированная для работы с двигателями T-MOTOR

  • PropellersВес одного винта15.5g
  • Рекомендуемый диапазон оборотов3000~4300RPM
  • Рекомендуемый диапазон осевой нагрузки470~1000g
15X5.5 аэродинамическая оптимизация

Увеличенная продолжительность полёта

Аэродинамическая оптимизация повышает эффективность зависания и увеличивает эффективное время полёта до 3%

Оптимизированная совместимость двигателя и пропеллера

Разработаны специально для высокоэффективных двигателей T-MOTOR для достижения оптимального соотношения оборотов и крутящего момента HEP-L идеально сочетается с высокоэффективными двигателями T-MOTOR что позволяет создавать мультикоптеры с длительным временем автономной работы 60~90 минут

HEP-L график согласования двигателя и пропеллера
РежимСовместимость двигателейРекомендуемое напряжениеРекомендуемая взлетная масса квадрокоптера
HEP-L 14*5.1MN4004 KV4006S2.5kг
HEP-L 15*5.5MN4006 EVO KV3806S3kг
HEP-L 16*6MN4006 EVO KV3806S3.5kг
HEP-L 17*6.6MN5006 KV3006S4kг
HEP-L 18*6.7MN5008 KV17012S6kг
HEP-L 18*6.7MN5008 KV3406S6kг
HEP-L 19*6.8MN5008 KV3406S6kг
HEP-L 20*7MN501 KV3006S6kг
HEP-L 21*7MN6007 II KV16012S7kг
HEP-L 21*7MN6007 II KV3206S7kг
HEP-L 22*7.2MN6007 II KV16012S7kг
HEP-L 22*7.2MN6007 II KV3206S7kг
HEP-L 24*7.8MN7005 KV11512S6.5kг
HEP-L 24*7.8MN7005 KV2306S6.5kг
HEP-L 26*8.8MN701S KV13512S15kг
HEP-L 28*9U8II PRO KV10012S12kг
HEP-L 28*9U8II Lite KV10012S12kг
HEP-L 29*11U8II PRO KV10012S13kг
HEP-L 29*11U8II Lite KV10012S13kг
HEP-L 30*10.5U8Lite L KV9512S13kг
HEP-L 32*11MN1005 V2.0 KV9012S14kг
HEP-L 32*11MN1005 V2.0 KV10012S18kг
HEP-L 34*11.5MN1010 KV9012S18kг
HEP-L 36*12MN1010 KV9012S20kг

Подавление вибрации при полете вперед

Улучшенная конструкция пропеллера снижает вибрацию и повышает сопротивление ветру во время полета

HEP-L анализ вибрации при полете вперед 1HEP-L анализ вибрации при полете вперед 2

Легкость и прочность

Прорывы в области облегчения и прочности

Масштабирование технологий производства легких конструкций промышленного уровня для серийного выпуска сверхлегких изделий г

Вес одного пропеллера HEP-L 15*5.5 составляет около 15.5г

HEP-L профиль сверхлегкого пропеллера

Повышенная ударопрочность

Специально разработанное армирование поверхности из высокопрочного полимера и конструкция, устойчивая к повреждениям ограничивают распространение микроповреждений, что повышает надежность При одинаковой энергии удара 6 Дж глубина пробива HEP-L составляет 1,93ммпо сравнению с 2,54мм у NS, что обеспечивает повышение ударопрочности на 24%

Серия NS

Оценка повреждений: Ультразвуковое Сканирование C-Scan

Серия NS ультразвуковое C-Scan до удара
До удара
Серия NS ультразвуковое C-Scan после удара
После удара

Серия HEP-L

Оценка повреждений: Ультразвуковое Сканирование C-Scan

Серия HEP-L ультразвуковое C-Scan до удара
До удара
Серия HEP-L ультразвуковое C-Scan после удара
После удара

Надежная идентификация и защита

Встроенный QR-код и защитная упаковка улучшают отслеживаемость на протяжении всего срока службы и безопасность при транспортировке

HEP-L надежная идентификация вид продуктаHEP-L встроенный QR-код

Рекомендуемый комплект

HEP-L 15*5.5, Совместимость двигателей: MN4006 EVO KV380
Рекомендуемое напряжение: 6S
Рекомендуемая взлетная масса квадрокоптера: 3кг

HEP-L 15*5.5 рекомендуемый комплектMN4006 EVO KV380 рекомендуемый комплект

Температура окружающей среды 22 °C

Высота над уровнем моря 25 m

скорость
вращения
(RPM)
Крутящий
момент
(N·m)
Обычное
натяжe
ние (gf)
Выходная
мощность (W)
Эффект
силы
(gf/W)
15x5.5-line-ru.png37000.1472155.8812.90
41000.1890275.2611.98
45000.21110299.1311.12
49000.251323127.9810.34
53000.291563162.329.63
57000.341822202.668.99
61000.392102249.488.42
65000.452401303.307.92
69000.502720364.617.46
73000.573058433.937.05
77000.633417511.746.68
81000.713795598.556.34
85000.784192694.876.03
89000.864610801.195.75
93000.945047918.025.50
Важные примечания: Данные могут различаться в зависимости от различных стандартов испытаний из-за таких факторов, как оборудование,методология и окружающая среда.
Убедитесь в совместимости монтажных отверстий пропеллера и двигателей. Подробности см. на чертеже выше.