T-MOTOR より安全な推進システム    満200ドル国際エクスプレス送料無料(遠隔地へのお届け及び特別商品を除く).

MF2211VP ポリマー手動可変ピッチ折りたたみプロペラ

$84.90

使用可能ポイント: 85 ポイント 進呈ポイント: 84 ポイント

• 大きく掃引されたバックチップと下向きに湾曲したウィングレットとの組み合わせにより、引っ張りパワーと効率が大幅に向上。
• 強化されたプロペラルートにより、耐用年数が長くなり、高い引き力条件や同軸パワーモードにも適応。
• 改良されたスペーサー設計により、回転減衰を抑え、振動を最小限に抑え、効率を向上。
スペック :
購入数量 :

$84.90

満200ドル国際エクスプレス送料無料(遠隔地へのお届け及び特別商品を除く).

  • 詳細情報
  • 技術スペック

人気商品

MF2211VPポリマー手動ピッチ折りたたみプロペラについて

MF2211VPは、T-MOTORがマルチローターおよびVTOLドローン用に専門的に設計した最先端の22.4*8インチポリマー手動ピッチ折りたたみプロペラです。従来のプロペラと比較して、MF2211VPは、複雑で変化しやすい飛行条件と多様なパワー要件に対応するように設計されている。その設計は、位置決めブロックの簡単な交換で手動ピッチ調整を容易にし、追加の工具を必要としません。この機能により、ダイナミックなマルチシナリオ環境におけるプロフェッショナルモデルの開発効率が向上します。

 MF2211VPのハイライト:

- 空力設計により、高速・高高度下での飛行効率を向上。- 大きく掃引された後方先端と下方に湾曲したウィングレットによる先端デザインは、先端の渦分布を最適化し、エネルギー消費と振動を低減します。このため、プロフェッショナル・ユーザーに最適です。
- 一般的に使用される引っ張り力の範囲は0.5~2.2キログラムです。
- T-MOTOR MN4012 KV340モーターとFLAME 60A 12S V2.0 ESCとの組み合わせでは、最大スロットル時(7.5°位置決めブロック使用時)の最大吸引力は2.8kg、推奨最大吸引力は3kgです。

梱包リスト :

パッケージサイズ:300*106*45mm
MF2211センターポジショニングブロック(+2.5°)-CCW*1
MF2211 センターポジショニングブロック(+2.5°)-CW*1
MF2211センターポジショニングブロック(-2.5°)-CCW*1
MF2211 センターポジショニングブロック(-2.5°)-CW*1
MF2211 センター位置決めブロック (+5°)-CCW*1
MF2211センター位置決めブロック(+5°)-CW*1
M3*10mm カップヘッドキャップネジ*4

マッチングガイド:

T-MOTOR MN605 KV170モーター
T-MOTOR FLAME 60A 12s v2.0 esc
T-MOTOR FLAME 180A 12s v2.0 esc

MF VP SERIES PROPELLER

ピッチ手動調整シリーズ

無駄を減らしに終始一貫

高速および高海抜飛行の非効率性の解決に専念し、機種開発や複数シーンの迅速 な切り替えを行うプロユーザーに適しています

ピッチ手動調整シリーズ

柔軟で使いやすいドローン動力システムは、多くの稼働状況 での飛行効率を向上させ、

高速飛行、高海抜飛行、機体全体の重量調整、パドルのカスタマイズ性能 の微調整など典型的な応用シーンに対応できます。

従来のプロペラの限界:固定ピッチ、固定空力特性、動力と飛行条件 のマッチング等。

市販されている可変ピッチプロペラの不足は、調整精度が低く、 操作過程が複雑で、且つ大型補助ツーリングが必要、現場で迅速に調整 することができません。

T-MOTOR(NEW)ピッチ手動調整プロペラシリーズは、複雑で変化 の多い稼働状況と多様な動力需要に対応し、

柔軟なソリューションを提供しています。 位置決めブロックを交換するだけで、ブレードピッチを迅速に 手動で調整することができます。

迅速な分解と組み立て精確
で信頼性が高い

パーツ交換が簡単で、専門的なトレーニングなしに、学ぶとすぐにでき る交換操作手順、および可変距離の位置合わせ精度は手動操作 によって低下しません

パラメータ設定参照データ付け

大量の実験統計によって得られた計算表により、使用シーンと簡単な パラメータに応じて必要な可変距離角度を迅速に照会することができます。

(7.5°、10°およびその他の位置決めブロックは別途カスタマイズされます)

パフォーマンス比較

異なる流入速度における3つの位置決めブロック(ピッチ)の力効果曲線

(MN605 KV170+FLAME 180A 12S V2.0+MF2211VPの例,飛行傾斜角30°、S0、S5、S10、S15 はそれぞれ速度0m/s、5m/s、10m/s、15m/sを表します。 D0、D2.5、D5はそれぞれ0°位置決めブロック、2.5°位置決めブロック、5°位置決めブロックを表します)

結論:位置決めブロックの角度(ピッチ)が増加するにつれ、プロペラはより 高い流入速度で力効率が高くなる

適応性

手動可変ピッチシリーズのプロペラは、マルチローター航空機に適用 するだけでなく、垂直離着陸航空機のニーズに効果的に適応することができ、 さまざまな飛行任務の要求を満たすためのより高い柔軟性と性能 を提供することができます。

マルチロータードローン

垂直離着陸

プロトタイププロペラを自由
にカスタム

通常のカスタマイズ

個別受注生産可能、最低注文数を制限しない、カスタマイズできる精度は0.01°まで

補助カスタマイズ

エンジニアが角度を調整にサポートし、大量生産できます。

工程図

MF2211VP工程图英文.png

基本仕様 Excelにエクスポート
型番MF2211VP属性カテゴリ折り置みプロペラ
一枚の参考重量86.5g梱包重量286g
直径22.4インチ(568.96mm)梱包サイズ300*106*45mm
スクリューピッチ8インチ(203.2mm)材質の工法ポリマー+カーボン
通常張力1.5~5kg推奨する最大張力12kg
使用環境温度-40℃~65℃保管温度/湿度-10℃~50℃/<85%
おすすめの組み合わせ
推奨電子式スピード
コントローラー
FLAME 60A 12S V2.0/FLAME 180A 12S V2.0推奨モータMN605 KV170
位置決めプロック選択参照テ-プル
飛行速度0~10m/s5~15m/s10~20m/s15~25m/s20~30m/s
位置決めプロック2.5°7.5°(推奨しません)10°(推奨しません)
*上記は0~2000m以内の飛行状況のみです
飛行高度0~1000m0~2000m0~3000m1000~4000m2000~5000m
位置決めプロック2.5°7.5°(推奨しません)10°(推奨しません)
*上記は15m/s以下の飛行状沉のみです
ピッチ (インチ)7.49.812.214.617.1
位置決めプロック2.5°7.5°(推奨しません)10°(推奨しません)
テスト仕様 Excelにエクスポート
型番プロペラアクセル点電圧
(V)
張力
(gf)
トルク
(N*m)
電流
(A)
回転スピード入力パワー
(W)
力率
(gf/W)
モータ温度
(℃)
MN605 KV170
+
FLAME 60A 12S V2.0
+
MF2211VP (0°)
10%484820.150.8113972212.4477
(モーター稼働3 minの温度)
(環境温度:25℃)
15%487480.221.3017123912.02
20%4810430.301.9019896211.45
25%4813780.382.6522629010.86
30%4817630.493.58254413110.28
35%4822660.625.0028691869.47
40%4828910.787.0432392658.59
45%4834020.929.0935123387.84
50%4839611.0610.9537914217.59
55%4845541.2113.3340525137.17
60%4851011.3515.5942906066.88
65%4756701.4918.2845147046.53
70%4762601.6521.2747648236.21
75%4768851.8124.4849939465.94
80%4774951.9727.82522010775.70
85%4781812.1431.64544312205.48
90%4788132.3035.56566113635.27
95%4794742.4739.90586215165.06
100%47104792.7347.12618517684.76
MN605 KV170
+
FLAME 60A 12S V2.0
+
MF2211VP (+2.5°)
10%485630.170.8513432413.89122
(モーター稼働3 minの温度)
(環境温度:25℃)
15%488750.271.4516624712.61
20%4812310.372.1819507611.80
25%4816180.483.13222411210.80
30%4820650.614.30249816010.04
35%4825980.765.9628042239.12
40%4833710.988.6431853278.17
45%4839061.1410.7434244097.63
50%4845651.3313.3636815137.17
55%4852111.5116.3539266216.70
60%4758491.7019.5441607416.30
65%4764131.8622.4143528486.04
70%4771012.0526.0745959865.76
75%4777402.2429.97478811235.47
80%4784442.4434.28498612745.23
85%4791632.6438.94517914325.01
90%4798402.8444.00536615964.78
95%47105533.0549.46555117734.57
100%46115903.3558.25579720344.29
MN605 KV170
+
FLAME 60A 12S V2.0
+
MF2211VP (+5°)
10%486060.200.8813062714.28103
(モーター稼働1 minの温度)
(環境温度:25℃)
(発火する恐れがある)
15%489540.311.5716205312.67
20%4813490.442.4519088811.47
25%4817820.573.57217813010.41
30%4822830.734.9924461879.56
35%4828720.916.9427352618.65
40%4835021.119.2930213517.89
45%4842641.3612.5833314747.11
50%4849331.5715.7335755886.59
55%4856061.7919.1538037136.16
60%4762512.0022.6940188425.81
65%4769402.2226.8442249825.47
70%4775392.4130.67440211115.21
75%4782372.6335.23459812664.97
80%4789392.8640.55476814284.70
85%4795863.0745.76492515834.48
90%47102293.2951.65508217514.25
95%46109513.5361.90524619393.82
100%46116803.7772.77540521343.49
MN605 KV170
+
FLAME 60A 12S V2.0
+
MF2211VP (+7.5°)
10%486550.240.9812683213.9192
(モーター稼働30 秒の温度)
(環境温度:25℃)
(発火する恐れがある)
15%4810360.371.7915826112.06
20%4814640.532.84186510410.74
25%4819410.694.2021321549.65
30%4824540.875.8423942188.78
35%4830601.088.0526643017.96
40%4837311.3210.8229304057.22
45%4845081.6014.5632165396.51
50%4851911.8518.3934536695.94
55%4758452.0822.2336587975.55
60%4765002.3226.4338519365.20
65%4771482.5631.07403310814.88
70%4777662.7936.01420812304.59
75%4784133.0140.94435613734.38
80%4790223.2446.93450215274.12
85%4695893.4556.90462516713.63
90%4699623.6063.40471317773.40
95%46102683.7270.29478418643.17
100%46107093.8981.39487819872.88
MN605 KV170
+
FLAME 60A 12S V2.0
+
MF2211VP (+10°)
10%486600.281.0812383612.75102
(モーター稼働20 秒の温度)
(環境温度:25℃)
(この角度は静的なテストを推奨しません)
15%4810740.432.0015697111.19
20%4815020.603.1818461169.87
25%4819920.784.7321141738.80
30%4825330.996.6223712468.00
35%4831421.239.1026323397.24
40%4837811.5012.1428874546.54
45%4845831.8316.7531746085.76
50%4752202.0920.7133877415.32
55%4758242.3524.9835788814.93
60%4764482.6129.68375410264.61
65%4770332.8634.82392511764.30
70%4775743.1140.33406913254.01
75%4781043.3346.42420614673.74
80%4684753.5156.10429315783.25
MN605 KV170
+
FLAME 60A 12S V2.0
+
MF2211VP (-2.5°)
10%484550.120.7814631812.1657
(モーター稼働3 minの温度)
(環境温度:25℃)
15%486800.181.1617753312.27
20%489230.241.6720715211.52
25%4811820.302.2523327310.95
30%4814780.372.93261210110.51
35%4818630.473.9829391459.78
40%4823500.585.4533212029.01
45%4827560.686.7536172588.55
50%4831810.778.2839063158.04
55%4836580.8810.0341913867.64
60%4840680.9711.7044334507.29
65%4845421.0813.5446975317.04
70%4850111.1915.6849676196.71
75%4854761.2917.8752217056.45
80%4759271.4020.1754838046.19
85%4763841.4922.6557398965.94
90%4769051.6125.70603310175.68
95%4773601.7028.33629011205.50
100%4779851.8332.29666812785.25
注:モーター温度はアクセルが80%のときのモーターハウジング温度を指す。
(以上のデータは2017版テストプラットフォームによってテストした結果であり、その他型番の古いデータと横展開の比較はできず、参考のみとする)
分析図

同梱リスト

本製品をご利用になられる前、製品のパッケージ内に全ての付属品が入っていることをご確認ください。不足している場合、オンラインカスタマーサービスまたはメールでお問合せください:onlinesales@tmotor.com
注意事項

(1)使用する前、カバーのネジが正しく取り付けられていること、およびポリマープロペラが正しく取り付けられていることをご確認ください。

(2)航空機離陸前、ポリマープロペラに損傷がない事を確認し、ひびが入ったプロペラは折れるリスクがあるため、速やかに交換してください。

(3)使用過程中、ポリマープロペラが落下または同等のショックを受けた後、プロペラが変形または折れる恐れがあるため、速やかに新しいプロペラに交換してください。

(4)プロペラが壊れる恐れがあるため、無理矢理引っ張りしないでください。本製品の分解は厳禁。勝手に分解した場合、安全性およびその他の性能は保証されません。

(5)怪我する恐れがあるため、ポリマープロペラ回転中は絶対に触らないでください。取り付けや使用過程中は慎重に 取り扱ってください。

(6)腐食性ガスや有害な環境、および10~50℃以下の温度範囲と85%以上の湿度範囲を避けてポリマープロペラを保管してください。特に長期保管時、保管環境にご注意ください。