Пропеллер из углеродного волокна P21*6.3 дюйма- 2 листа/пара
Пропеллер из углеродного волокна NS17*5.8 дюйма- 2 листа/пара
U8 Lite L Efficiency Type UAV Motor KV110
U15XXL Manned Aircraft Type UAV Motor 12-24S 29KV
U15XL Manned Aircraft Type UAV Motor 12-24S 38KV
После входа в систему будут отображаться элементы, к которым вы присоединились ранее. Логин пользователя
Хранение пусто.
Бренд T-MOTOR всегда берет правил качества в качестве первой цели с момента создания в 2009 году, обслуживая для заказчиков по всему миру. Завоевал признание со стороны пользователя и отличную репутацию бренда T-MOTOR. Получил высокую оценку во всех отраслях. T-MOTOR непрерывно растет и крепнет, когда уверенно продвигается вперед после нескольких лет. Сейчас стал выдающемся среди других в области энергосистем БЛА во всем мире.
Группа по разработке T-MOTOR имеет многолетний опыт в разработке испытательных полетов. Старательно разрабатывает высококачественные продукты с помощью инновационных технологий. В настоящее время, группа разработает ряд серий продуктов, а также имеет ряд патентов и сертификатов разработки.
------ Серия F: Силовые двигатели наиболее специальных соревнований, разработанные для специальных пилотов FPV, в основном используется в конкурсе FPV и на областях свободных фасонов;
------ Серия MN: В основном используется в аэрофотосъемке. Имеет уникальный дизайн для защиты от вашего бортового оборудования;
------ Серия U: Отделяется на тип мощности и эффективности. В основном используется в промышленных и коммерческих областях. Осмелится прорыв, не прекращает новшества и лучше развивает характеристики двигателей для удовлетворения потребностей различных клиентов.
------ Серия комплекта: Более удобно, уделять больше внимания на соотношение цены и качества. Пусть большему пользователей познать продукты T-MOTOR;
T-MOTOR выпустит более высококачественную серию продуктов в соответствии с изменениями и потребностями рынка в течение следующих нескольких лет. Двигатели различных серией сочетаются с соответствующими ESC, Propellers сформирует комплектную энергосистему для удовлетворения потребностей пользователей в различных областях.
Сегодня, T-MOTOR развивается, одновременно по-прежнему придерживается первые концепции развития качества, выделяется в огромном море бизнеса. В будущем T-MOTOR будет направлять к потребностям пользователя, с целью повышения характера и качества продукции. Непрерывно развивает новации, чтобы принесет годные продукты заказчикам.
T-MOTOR вместе с нами, сопровождает наши мечты о полете!
"Тигровая" культура
Тигр славится своей храбростью, могуществом, упорством, мужеством и жизненной силой в традиционной китайской культуре. Тем самым стал королями джунглей. А TIGER MOTOR ( сокращенное название T-MOTOR) обеспечивает специальности, качества, инновации, честности и обслуживания в качестве основной идеи, чтобы создает ориентир для отрасли.
“Специальность”
T-MOTOR разрабатывает продукты от специальной точкой зрения, обслуживает клиентов специальным отношением. В основном гарантирует интересы заказчиков.
“Качество”
T-MOTOR славится нацеленностью на качество. Разрабатывает самые безопасные энергосистемы. Сопровождает ваши мечты о полете.
“Инновация”
T-MOTOR основывается на испытании пользователей, внедряет идеи инновации и разрабатывает довольные продукты клиентам.
“ Честность”
T-MOTOR настаивает на честности в качестве основы. Надеется на сотрудничество с вами для взаимного развития и выгода.
“Обслуживание”
T-MOTOR предоставит вам всестороннюю и задушевную услугу с богатыми страстями, испытание продукта с уверенностью.
Return address:
24th Floor, Building B, Yunzhongcheng, No. 3399, Ziyang Avenue, High-tech Zone, Nanchang City, Jiangxi Province