Пропеллер из углеродного волокна P21*6.3 дюйма- 2 листа/пара
Пропеллер из углеродного волокна NS17*5.8 дюйма- 2 листа/пара
U8 Lite L Efficiency Type UAV Motor KV110
U15XXL Manned Aircraft Type UAV Motor 12-24S 29KV
U15XL Manned Aircraft Type UAV Motor 12-24S 38KV
После входа в систему будут отображаться элементы, к которым вы присоединились ранее. Логин пользователя
Хранение пусто.
1. Способ оплаты
Торговой магазин T-motor в материковом Китае поддерживает следующие способы оплаты:
- Alipay
2. Что делать, платил, но покажет не платить ?
Подтверждение платежа может быть отложено на платежной платформе третьей стороны, что приведет к задержке обновления состояния оплаты в магазине официального сайта. Рекомендуется проверить состояние оплаты позже. Если подтверждаете, что платил, то отправьте соответствующее свидетельство оплаты в обслуживание клиентов для проверки. Контактный способ по нижеследующему:
Электронная почта обслуживания клиентов: onlinesales@tmotor.com
Телефон сервисной службы:+86-18679051337
Обслуживание клиентов онлайн: окно разговора в правом нижнем углу страницы торгового магазина.
Извините, что за неудобства вам.
3. Как определить, онлайн -платеж завершится успехом ли ?
Как правило, слово “успешный платеж ” на странице Alipay будет напоминать после платы из каждых заказов в интернете. Если не видите показание результата платежа в то время, то можете проверить детали сделки через Alipay. В то же время также можете войти в центр пользователя T-motor для обыска.
4. Как использовать купоны и баллы для вычета платежей
В левой части страницы отправки заказа выберите использование купонов или баллов для вычета платежей. Номер купона введите при вычете с купонами. Баллов введите при вычете с баллами. Обратите внимание, что баллы нельзя использовать вместе с купонами.