T-MOTOR Более безопасная двигательная система    Бесплатная доставка Международный Экспресс свыше 200 долларов США (За исключением отдаленных районов и специальных товаров)

U15II KV100 Сверхмощный двигатель для промышленности

$689.90

Доступный балл: 34000 Балл Подарочный балл: 689 Балл

• Выбор пилотируемого и грузового аппарата
• Безопасность и надежность,стабильность
• Более высокая гидроизоляция и пылезащита
Параметр :
Число покупки :

$689.90

Бесплатная доставка Международный Экспресс свыше 200 долларов США (За исключением отдаленных районов и специальных товаров)

  • Подробная информация
  • Технический параметр

Товар горячей продажи


Инженерный чертеж

U15Ⅱ.jpg

Основные параметры Экспорт в Excel
Тип испытания продуктаU15ⅡKV80Сопротивление17mΩ
Плюс паза36N42PДиаметр вала20mm
Размер двигателяΦ 147.5×55 mmНомер проводаВыход эмалированного
провода
Длина провода100mmВес двигателя (с проводом)1740g
Вес двигателя (без провода)/Литиевая батарея поддержки12-24S
Холостой ток3.8AМаксимальная длительная мощность (Вт)1932W
Максимальный ток143A

Тип испытания продуктаU15ⅡKV100Сопротивление12mΩ
Плюс паза36N42PДиаметр вала20mm
Размер двигателяΦ 147.5×55 mmНомер проводаВыход эмалированного
провода
Длина провода100mmВес двигателя (с проводом)1740g
Вес двигателя (без провода)/Литиевая батарея поддержки12-24S
Холостой ток4.5AМаксимальная длительная мощность (Вт)2150W
Максимальный ток167A



Параметры испытаний Экспорт в Excel
Номер

Напря

жение

(В)

Пропел лерДроссель

Ток

(A)

Мощно

сть

(Вт)

Натяже

ние

(г)

Скорос ть
враще ния

Эффек т

силы

(г / Вт)

Крутящ ий

момент

(Н * м)

Темпер атура

двигателя

(℃)

U15Ⅱ

KV80

50

T-MOTOR

G40x13.1

CF

50%19.9995890018438.94465
55%25.912951080020238.345
60%32.216101270021807.895.9
65%38.619301460023137.566.9
75%56.228101890026156.739.1
85%76.938452310028766.0111.2
100%110.455202890031935.2414
60

T-MOTOR

G40x13.1

CF

50%24.914941220020798.175.8110
55%32.219321460023167.566.9
60%39.723821680024807.058.1
65%47.928741910026336.659.2
75%74.244522520029945.6612.1
85%98.358982980032485.0514.5
100%14385803650035464.2518
Внимание:Температура двигателя, который работает за 10 минут при дросселе 100%.

U15Ⅱ

KV100

60

T-MOTOR

G36×11.5

CF

50%27.616561200025957.255.197
55%40.224121530029336.346.6
60%51.330781830031605.957.9
65%6237202070033455.569
75%86.151662560037004.9611.4
85%115.169063040039854.4013.9
100%165.799423700043283.7217
50

T-MOTOR

G40x13.1

CF

50%31.315651280021418.186.1112
55%4321501550023707.217.6
60%52.626301780025156.778.6
65%60.330152030026286.739.6
75%92.946452530029865.4512.2
85%122.361152980031984.8714.7
100%17185503550034734.1517.8
Внимание:Температура двигателя, который работает за 10 минут при дросселе 100%.
Список упаковки

U15II俄语.jpg

Перед использованием этого продукта убедитесь, что все вышеперечисленные элементы включены в упаковку продукта. Если чего-то не хватает, пожалуйста, вовремя свяжитесь с онлайн-службой поддержки клиентов или оставьте нам сообщение: onlinesales@tmotor.com.