T-MOTOR Das Sicherere Antriebssystem    Kostenlose International Express für 200 USD oder mehr (Mit Ausnahme von abgelegenen Gebieten und Sonderposten)

A14-18S

Preisanfrage: onlinesales@tmotor.com

Belohnte Bonuspunkte: 0 Bonuspunkte

Kaufmenge Anzahl:

0.00

Kostenlose International Express für 200 USD oder mehr (Mit Ausnahme von abgelegenen Gebieten und Sonderposten)

  • Genaue Information
  • Technische Parameter

Bestseller

A14-18S
Modulares Stromversorgungssystem
 A14-18S
A14-18S
Motor
18S FOC 150A
Geschwindigkeitsregler
MF5620P
Propeller
A14-18S Empfohlene Konfiguration
Einhängevolumen
50L
Vierachsige landwirtschaftliche
Pflanzenschutzdrohne
Einhängevolumen
60L
Sechsachsige landwirtschaftliche
Pflanzenschutzdrohne
Gewicht beim Start
100~108kg
Vierachsiges UAV mit mehreren Rotoren
Gewicht beim Start
150~162kg
Sechsachsige Multirotor-Drohne
A14-18S
Modulares Stromversorgungssystem
 A14-18S
A14-18S
Motor
18S FOC 150A
Geschwindigkeitsregler
MF5620P
Propeller
A14-18S Empfohlene Konfiguration
Einhängevolumen
50L
Vierachsige landwirtschaftliche
Pflanzenschutzdrohne
Einhängevolumen
60L
Sechsachsige landwirtschaftliche
Pflanzenschutzdrohne
Gewicht beim Start
100~108kg
Vierachsiges UAV mit mehreren Rotoren
Gewicht beim Start
150~162kg
Sechsachsige Multirotor-Drohne
Technische Zeichnung

A14-draw-de.png

Grundlegende Parameter In Excel exportieren
ModellnameA14-18S KV49.6Anwendbarer durchmesser des carbonrohrs50mm
Konfiguration des paketsA14-18S (Motor)+18S FOC 150A (ElektronischeGeschwindigkeitsregelung)+
MF56P (Propeller)
Drahtmaterial, drahtnummer, farbeStromkabel: 10 # AWG rot schwarz
Signalleitung: 5P teflondraht
Empfohlene batterien18S (LiPo)Kabellänge1200±5mm
Einachsige Nennzugkraft25~27kgGewicht der gesamten maschine inkl. leitungen (Inklusive klinge)4060±2%g
Nennzugkraftwirkung10g/W (25kg)SchutzniveauIPX6
Maximale Zugkraft62kgUmgebungstemperatur bei betrieb-20~55℃
Motor-parameter
Größe des stators138*25mmKV49.6
ESC-parameter
Gasbereich1040~1840us (Fest)Maximale spannung75V
Art der kommunikationDRONE CAN、 UAV CAN、
CUBE CAN
Maximaler strom (kurze dauer)150A
(Offene umgebung und temperatur ≤60℃)
KontrollmethodePWM/CANBEC/
Parameter der klinge
Spezifikationen und modelleMF56P (Polymer)Länge56Zoll (1400mm)
Test-Parameter In Excel exportieren
ModellSpannung
(V)
Gashebel
(%)
Strom
(A)
Umfassende kraftwirkung
(g)
Wirkungsgrad des motors
(%)
Umfassende kraftwirkung
(gf/W)
Motor temperatur
(℃)
A14-18S KV49.6
+
18S FOC 150A
+
MF56P
59.9430%8.047623.781.115.7180
(Umgebungs temperatur:31.8)
59.7735%13.0311008.68714
59.7840%19.714818.288.412.5
59.6345%28.5619132.5591.611.1
59.550%39.2423807.59110.1
59.355%52.0728762.392.79.2
59.2160%67.334102.792.38.5
5965%85.6339662.290.87.8
58.8470%105.745251.9917.2
58.4575%128.0750737.6896.7
58.0580%156.6156690.786.96.2
58.0385%174.1858917.284.55.8
57.9590%173.7358680.9184.45.8
57.8995%173.0858752.984.65.8
57.93100%173.055874584.55.8
Die Temperatur des Motorgehäuses nach 2 Minuten Motorbetrieb bei 80% Drosselklappe.
(Diese Daten stammen aus der T-MOTOR-eigenen Testplattform und dienen lediglich als Referenz für die Auswahl. Die endgültige Auslegung ist T-MOTOR vorbehalten.)
A14-18S KV49.6
+
18S FOC 150A
+
MF56P
75.5530%6.177214.281.215.4173
(Umgebungs temperatur:27.8)
75.5335%10.3310614.684.713.6
75.3840%15.5314684.590.512.5
75.345%22.4118883.99011.2
75.3350%30.9723552.590.510.1
75.0855%41.1128438.592.89.2
75.0760%53.1733657.09918.4
74.8365%66.7638985.5927.8
74.7370%82.5544589.7917.2
74.5175%100.7350309.289.56.7
74.3180%120.4155868.388.76.3
73.985%143.5361494.386.25.8
73.8290%144.6861729.91875.8
73.7795%146.5761906.586.95.7
73.82100%145.3761749.586.75.8
Die Temperatur des Motorgehäuses nach 2 Minuten Motorbetrieb bei 80% Drosselklappe.
(Diese Daten stammen aus der T-MOTOR-eigenen Testplattform und dienen lediglich als Referenz für die Auswahl. Die endgültige Auslegung ist T-MOTOR vorbehalten.)
Diagramm zur Analyse

A14-18S-line-store-de.jpg

Verpackungsliste

A14-18S-pack-de.jpg

Bevor Sie dieses Produkt verwenden, überprüfen Sie bitte, ob alle oben genannten Artikel in der Produktverpackung enthalten sind. Wenn etwas fehlt, wenden Sie sich bitte rechtzeitig an den Online-Kundendienst oder hinterlassen Sie uns eine Nachricht: onlinesales@tmotor.com